Elektromekaniske sylindere Elektromekaniske sylindere

Et høytytende alternativ til pneumatiske og hydrauliske sylindere:

  • Hygienisk, med tilpasningsmuligheter og energieffektiv
  • Robust og kompakt – for tunge anvendelser
  • Lang driftstid

PRODUKTKATALOG
En elektromekanisk sylinder med en sensorpakke, sammen med kraftig arm inkl. knyttneve. Elektromekanisk sylinder EMC-HP (Høy effekt)

  • Kompakt tung forsterket med alternativ sensorpakke
  • Mer frihet med energieffektivitet, enkelt vedlikehold og fleksibilitet
  • Raskt valg med eTool LinSelect

Produktkatalog

Produktoversikt over elektromekaniske løftesylindere

Elektromekaniske aktuatorer er et høyt-ytende alternativ til pneumatiske og hydrauliske sylindere. Spekteret dekker alt fra små aktuatorer til den kraftige EMC-HP serier som håndterer lineære bevegelser med krefter på flere tonn, på en spesielt økonomisk og energieffektiv måte. I tillegg kan man dra fordel av rask installasjon med Smart Function Kit Pressing.

Produktsammenligning

Produktsammenligning

Produkt Antall størrelser Drivertype Maksimale krefter Kraftområde for en typisk applikasjon Maskimal hastighet Maksimalt slag Driftstemperaturer IP-klassifisering
EMC 7 Kulespindeler Opptil 56 kN 0,4–30 kN Opptil 1,6 m/s Opptil 1.500 mm -10 °C ... +50 °C IP54 valgfritt: IP65
EMC-HP 4 Planetrullespindeler Opptil 250 kN 25–150 kN Opptil 0,83 m/s Opptil 1.500 mm -10 °C ... +70 °C
Valgfritt: -30 °C ... +50 °C
IP54

Kjekt å vite

Prosjektplanleggingshjelp

Prosjektplanleggingsinformasjon

Avgjørende kriterier for en kostnadseffektiv løsning:

  • Belastninger over hele syklusen

  • Påkrevd dynamikk

  • Geometriske forhold og krav

  • Miljø- og installasjonsforhold

Valg- og størrelsesverktøy
Valg- og størrelsesverktøy
Konstruksjon

Konstruksjon

Skruedrevet i elektromekaniske løftesylindere konverterer det initierte motormomentet til en lineær bevegelse. Stempelstangen, som er koblet til mutteren på skruedrevet, trekker seg inn eller ut - avhengig av motorens rotasjonsretning. Både mutteren og stempelstangen føres i sylinderhuset.

Intelligent drivsystem

Intelligent drivsystem

Mekanikken sammen med de kraftige og fleksible Rexroth servomotorene danner et intelligent drivsystem.

Dine fordeler:

  • Fri programmerbarhet og realisering av komplekse bevegelsesprofiler.

  • Fri parameterisering av kraft, posisjon og hastighet for hele slaget.

Til Rexroth servomotorer
Til Rexroth servomotorer
Installasjonsalternativer

Installasjonsalternativer

Elektromekaniske løftesylindere kan installeres rigide eller svingbare for å realisere forskjellige bevegelser i rommet.

Bruk det brede utvalget av matchende EMC-monteringselementer.