Tre versjoner av kompaktmodul-familien vises: CKK- og CKR-280 samt CKR-280 med dobbeltbord-del. Kraftig utførelse for tungvektere: kompaktmoduler i størrelse 280

Sterk, kompakt, presis:

  • Ny referanse for ekstra krevende anvendelser
  • Ekstremt høy stivhet for bøying og torsjon
Bestill nå!

Lineære akser for ekstra krevende anvendelser: De nye kompaktmodulene i størrelse 280

To kompaktmoduler CKK-280 og CKR-280 sees i forkanten, en bueskytter i bakgrunnen.

Ny referanse for ekstra tunge anvendelser opptil 385 kg

De nye kompaktmodulene med kuleskruedrev (CKK) eller beltedrev (CKR) i størrelse 280 åpner opp for helt nye anvendelsesmuligheter i tungvektsklassen opptil 385 kg. Anvendelser inkluderer høypresis montering av maskinverktøy eller dynamisk og gjentagende høytytende montering av batterimoduler. De er ikke bare ekstremt stive med hensyn til langsgående og vridningsbelastninger, men de er også veldig fleksible i bruk: konstruksjon av enkeltakser, fleraksesystemer og til og med linærroboter reduseres til et minimum, mens komplette automatiseringspakker med motor, kontrollere for åpne og lukkede sløyfer samt valgfri driftsprogramvare gjør også igangsettingen enormt mye raskere og gjør driften enklere, selv når endringer må gjøres med veldig kort varsel. Dette gjør fabrikkautomasjon lettere, raskere og mer effektivt.

I forkanten kan du se en kompaktmodul CKR-280 med to borddeler, i bakgrunnen en trommeslager.

Dobbel syklushastighet for last opp til 770 kg

Innovasjon i ekstra krevende sektorer: Kombinasjonen av to akser i én enhet åpner opp for utrolig potensial. De nye kompaktmodulene CKR-280, med dobbelt beltedrev, kan betjene to vogner helt uavhengig og med presisjon. Dette sparer ikke bare tid, penger og monteringstid, men garanterer også optimal ytelse. De lineære aksene som er klare til installasjon imponerer med sin iboende stivhet, raskere syklushastighet og eksepsjonelle lastekapasitet på opptil 385 kg per vogn, avhengig av installasjonsposisjon, for totalt 770 kg – én akse, to drivverk, uendelige muligheter.

Produktinformasjon

Et innblikk i fordelene dine

  • Ekstremt stabil: tilbyr utmerket stivhet mot bøyning og torsjon
  • Presis: høy repeterbarhet
  • Svært dynamisk: flytter tunge laster uten problemer med maks. akselerasjon
  • Rask: i design og konfigurasjon ved bruk av moderne prosjekteringsverktøy
  • Multikompatibel: med forskjellige størrelser, høy skalerbarhet, passer for fleraksesystemer og coboter
  • Velutprøvd: skreddersydde komponenter fra én enkelt kilde

Viktige tekniske data

  • Størrelse 280
  • Maks. nyttelast:
    • Enkeltbelteversjon opptil 385 kg
    • Dobbeltbelteversjon opptil 770 kg
  • Maks. bevegelsesområde: 5 500 mm (større lengder ved forespørsel)
  • Maks. kjørehastighet: 5 m/s
  • Maks. akselerasjon: 5g
  • Repeterbarhet:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Dobbelt beltedrev med to vogner
  • Drevvarianter: Kulespindler/beltedrev