En Bosch Rexroth lineærføring i forgrunnen, mot en litt uskarp bakgrunn med tre smilende personer og omgitt av abstrakte blå lyspunkter. Kuleskinneføring BSCL Prisoptimert, allsidig, i den vanlige Rexroth-kvaliteten PRODUKTKATALOG

Kuleskinneføring BSCL: prisoptimert, allsidig og kompromissløs Rexroth-kvalitet

Kuleskinneføring BSCL (Compact Line) er den økonomiske lineærføring fra Bosch Rexroth for middels ytelse. På intelligent vis tetter den gapet mellom høypresisjonsføringer og akselføringer, og tilbyr et alternativ med et utmerket forhold mellom pris og ytelse.

BSCL viser sine styrker i en rekke bransjer: Den er ideell for enkle, men krevende anvendelser innen automatisering, trearbeid, elektronikkindustrien, batteriproduksjon, trykkeribransjen og for bruk i sekundære akser.

Vi fortsetter å utvikle BSCL-produktfamilien. Nye egenskaper og design gjør det profilerte skinnesystemet interessant for mange andre anvendelser. Få den anerkjente Rexroth-kvaliteten til det beste forholdet mellom pris og ytelse for din anvendelse nå.

Produktinformasjon

Et innblikk i fordelene dine

  • Allsidig: for standardanvendelse i Rexroth-kvalitet
  • Økonomisk: Meget bra forhold mellom pris og ytelse
  • Praktisk: enkel sluttbearbeiding, forkort uten hjelp
  • Fleksibel: kan kombineres på alle måter i serien – skinner og kulevogn kan skiftes ut individuelt
  • Tilgjengelig: lett å konfigurere, rask leveranse via globalt Bosch Rexroth salgsnettverk
  • Holdbar: utvidet forseglings- og smørekonsept

Tekniske hoveddata

  • Størrelser: 15–45
  • Lasteevne: C50 dyn opptil 99 800 N
  • Maks. hastighet: 5 m/s
  • Maks. lengde: 50 m
    • skinne i ett stykke, 4000 mm
    • flerdelt skinne fra opptil 15 deler
  • Nøyaktighetsklasser: N, H og P
  • Forhåndslast klasser: C0, C1 og C2

Vanlige anvendelser

  • Automatisering
  • Sekundære akser
  • Trebearbeiding
  • Robotsystemer
  • Elektronikkindustri
  • Solenergi
  • Batteriproduksjon
  • Trykkeribransje
  • Plastteknologi