Forhåndsvisningsbilde av AMR ACTIVE Shuttle-brosjyren klar for nedlasting. Mer om ACTIVE Shuttle

Bli bedre kjent med vår ACTIVE Shuttle – fremtidens mobile robotikk.

Last ned
ACTIVE Shuttle Success Story ACTIVE Shuttle Success Story

Finn ut hvordan en Bosch-fabrikk oppnår problemløse prosesser og den høyeste effektivitet med opptil 25 ACTIVE Shuttles, som arbeider hånd i hånd med medarbeiderne.

Finn ut mer
ACTIVE Shuttle IT-Security IT-sikkerhet @ ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle har de høyeste Security standarder for hele produktets livssyklus.

Finn ut mer

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
med den autonome mobile roboten (AMR) ACTIVE Shuttle

AMR ACTIVE Shuttle gjør det mulig å skape fremtidens fabrikk i dag. Uten å endre den eksisterende infrastrukturen i fabrikken er det raskt å implementere ACTIVE Shuttle, den er intuitiv å bruke, jobber godt sammen med andre og trygg i bruk! ACTIVE Shuttle automatiserer og standardiserer den interne arbeidsflyten av materialer og varer.. I fremtiden kan du transportere gulvløperuller lastet med eurobokser (KLT) på en svært fleksibel og sikker måte. ACTIVE Fleet Manager (AFM) gir en svært fleksibel ordrebehandling der bestillinger kan legges inn manuelt eller mates inn automatisk via tredjepartssystemer. ACTIVE Shuttle kommuniserer via VDA 5050-grensesnittet med tredjepartssystemer for styring av flåten.


ACTIVE Shuttle - bring your operations to life [EN]

Innovasjon møter emosjon: Et humoristisk innblikk i de autonome assistentenes verden.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS with autonomous mobile robot ACTIVE Shuttle [EN]

Finn ut hvordan våre autonome mobile roboter sikrer optimaliserte prosesser, høyere produktivitet og maksimal fleksibilitet i intralogistikken.

Neste generasjon av intralogistikk: Maksimal pålitelighet og sikkerhet

ACTIVE Shuttles med ansikter i et moderne lager, flytte blå containere

Dine prosesser med ACTIVE Shuttle: Robuste og presise

Vår ACTIVE Shuttle AMR gir maksimal pålitelighet og effektivitet, takket være en teknologisk kombinasjon som forener smidighet og presisjon:

  • Robust navigasjon: ACTIVE Shuttle er basert på et lidarsystem og SLAM-teknologi – den beveger seg autonomt. Kontinuerlige kartoppdateringer sikrer dynamisk ruting, selv i svært fleksible miljøer.
  • Pålitelig repeterbarhet: For spesielt presise bevegelser ved stasjoner, slik som lastemaskinceller eller navigering langs lange enskinnebaner, benytter vi med hensikt optisk sporstyring. Disse blå eller oransje linjene muliggjør millimeterpresis posisjonering med høy repeterbarhet.
Les mer
Les mer
ACTIVE Shuttle på et lager med bakgrunnsikoner som symboliserer IT-sikkerhet

Dine data med ACTIVE Shuttle: beskyttet mot cyberrisiko

Det høyeste nivået av datasikkerhet og toppmoderne krypteringsteknologi er vår standard. Intralogistikkprosessene dine er beskyttet av omfattende sikkerhetstiltak gjennom hele levetiden:

  • Regelmessige trussel- og risikoanalyser samt vurderinger, herunder penetrasjonsprøver utført av sertifiserte tjenesteleverandører
  • Automatisk sikkerhetsovervåking av våre produktversjoner for å identifisere kritiske sårbarheter
  • Brannmurkompatible kommunikasjonsmønstre (klient/server) tillater drift av produkter våre i svært beskyttede nettverksmiljøer
Mer om IT-sikkerhet
Mer om IT-sikkerhet

Tekniske hoveddata

AMR ACTIVE Shuttle med sine smarte og avanserte funksjoner.

ACTIVE Shuttle

Transportere varer: gulvløperuller (600 x 400 mm)

Vekt ACTIVE Shuttle: 88 kg

ACTIVE Shutte-mål (L x B x H): 1013 x 405 x 913 mm

Nyttelast: 260 kg

Løftehøyde (min/maks): 118/135 mm

Hastighet: 1,0 m/s

Kontrollsystem: ACTIVE Shuttle-styring (AMS); VDA 5050

Teknologi: Lasernavigering basert på naturlige landemerker

WI-FI: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Batteri: Litium-ion-batteri (51,8 V, 1502 Wh)

Lasernavigering: Lasersikkerhetsskanner foran

Personlig beskyttelse: PLd-lasersikkerhetsskanner (1 x foran, 1 x bak)

3D-hinderregistrering: 2 stereokameraer

ESD: ESD er oppfylt

Rexroth Store
Visning av ACTIVE Shuttle Management System med flåtestatus i sanntid.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Ordrebehandling: Prioriter og distribuer ventende transportordrer til tilgjengelige ACTIVE Shuttles

Trafikkadministrasjon: Kontrollsenter for trafikk, for smidig koordinering av transportdrift

AFM-sanntidskart: Endringer i omgivelsene registreres automatisk av kjøretøyene i produktiv drift, og kommuniseres til hele flåten

Hinderadministrasjon: Unngår hindringer på en sikker måte

Energibehandling: Helautomatiske ladeprosesser

Nettbasert grafisk brukergrensesnitt: Intuitivt og brukervennlig brukergrensesnitt

Jobbmaler: Implementering av en mengde transportkonsepter ved hjelp av maler som er enkle å konfigurere

Tilkobling til tredjepartssystemer: Dataformat: JSON; støttede protokoller: Rest API, Web Socket

Rexroth Store
Et autonomt transportsystem med en manuell styreenhet.

Enkelt

AMR ACTIVE Shuttle kan raskt og enkelt integreres i intralogistikk via Plug and Go. Infrastrukturjusteringer er ikke nødvendig takket være pålitelig lasernavigering.

En ansatt viser styringsprogramvaren for AMS ACTIVE Shuttle Management System, som gir en svært fleksibel ordrebehandling.

Fleksibel

Jobber kan mates inn manuelt eller automatisk takket være standardgrensesnittene som er tilgjengelige (sensor, PLC, MES/ERP osv.). Transportkrav tilordnes til aktive ACTIVE Shuttles via AFM.

AMR-utstyr med kamerabasert 3D-hinderregistrering.

Robust

Den integrerte hinderadministrasjonen sørger for å bremse i tide, slik at hindringer på veien kan passeres trygt. I tillegg til sikkerhetslaserskanning, skanner stereokameraer rommet i 3D. Følgelig gjenkjennes til og med objekter som stikker ut i banen til ACTIVE Shuttle.

Lasersikkerhetsskanneren til ACTIVE Shuttle oppdager en ansatt, og det førerløse transportsystemet stopper automatisk.

Sikker

Sikkerhetskonseptet, som er utformet i samarbeid med tysk sosial ulykkesforsikring (DGUV), påser en sikker og vedvarende døgnkontinuerlig blandet drift med mennesker og maskiner. Sikkerhetslaserskannerne som brukes, tilbyr den høyeste påliteligheten i vedvarende drift døgnet rundt.

Visning av ACTIVE Shuttle Management System AMS på en laptopskjerm.

Adaptiv

ACTIVE Shuttle-flåten gjenkjenner umiddelbart endringer som oppstår i produksjonsmiljøet, og oppdaterer referansekartet automatisk. ACTIVE Shuttles kommuniserer trådløst med hverandre via AFM og informerer hverandre om mulige endringer i omgivelsene slik at de kan forebygge flaskehalser.

ACTIVE Shuttle-kjøretøyet løfter en tralle med fire eurobokser.

Effektiv

Den integrerte løfteplattformen laster og losser traller helt automatisk og uten manuelle inngrep! Prioritering og optimal fordeling av ventende transportordrer til ACTIVE Shuttle-flåten gjøres via ordrebehandlingen. Reduser overflater og materialer, og dermed også gjennomløpstider, betraktelig ved å bruke ACTIVE Shuttle.

Flåtestyring av AMR ACTIVE Shuttle

Kombinasjon av en ACTIVE Shuttle og ACTIVE Fleet Manager (AFM)

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Kombinasjonen av ACTIVE Shuttle og ACTIVE Fleet Manager (AFM) gir svært fleksibel ordrebehandling.. Flåtestyring og mobil robot er optimalt koordinert.. AFM-styringsprogramvaren viser flåtens sanntidsstatus, tilordner ventende transportordrer til de tilgjengelige kjøretøyene og lar brukere kontrollere og fleksibelt konfigurere logistikkscenarioer i løpet av produksjonen.

Kombinasjon av en ACTIVE Shuttle, tredjeparts programvare for kontrollstasjon og en maskinflåte med andre transportkjøretøyer i blanding.

ACTIVE Shuttle med VDA 5050-grensesnitt

VDA 5050 er et standardisert grensesnitt for AGV-kommunikasjon. Standarden gjør det mulig å styre en kombinasjon av transportkjøretøyer med én programvare for kontrollstasjon. ACTIVE Shuttle inkluderer VDA 5050-grensesnittet og kan således brukes sammen med andre transportkjøretøyer i en blandet flåte ved hjelp av programvare for kontrollstasjon (overordnet kontroller) fra en tredjepartsleverandør.

AMR ACTIVE Shuttle

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.
ACTIVE Shuttle selvstyrt mobil robot for din intralogistikk 4.0