Bildet viser en hvit, stilisert nål med en krok i spissen og et hull i pinnehodet. Horisontalt kan man se ulike robottrallemodeller og manuelle gaffeltrucker. I nålehullet er det en gaffeltruck. Ta gaffeltruckene til neste nivå

Rexroth ROKIT Locator – din fleksible lokaliseringsprogramvare for manuelle gaffeltrucker

Kontakt oss
Lagerhall med to gaffeltrucker, en skjerm ved siden av rattet og SEP Logistik AG-logoen. Med SEP Logistik AG og ROKIT Locator til 30 % høyere effektivitet

SEP Logistik AG, en ledende leverandør av innovative lagerstyringsløsninger, utvider sitt truckstyringssystem RELAG med ROKIT Locator for sanntidslokalisering av hele truckflåten. Dette muliggjør skannfrie arbeidsflyter, optimalisert ordresuting og opptil 30 % besparelser i personalressurser.

Finn ut mer

Lokasjonssporing i sanntid for gaffeltrucker

Er du på utkikk etter en praktisk løsning for å lokalisere manuelle kjøretøy som gaffeltrucker? Med lokaliseringsprogramvaren ROKIT Locator fra Bosch Rexroth er letingen over. I blandet drift med manuelle og autonome kjøretøy utgjør laserlokaliseringen grunnlaget for økt transparens og optimalisert materialhåndtering og bedre lagerprosesser. Takket være fleksible integrasjonsmuligheter i eksisterende systemer, uavhengighet fra maskinvare, WMS, ERP og truckstyringssystemer samt enkel idriftsetting og intuitiv bruk kan du effektivt redusere utviklings- og applikasjonsarbeidet samt servicebehovet til sluttkundene med ROKIT Locator. Stol på velprøvd Bosch Rexroth-teknologi og dra nytte av lokaliseringsprogramvare som allerede brukes tusenvis av ganger over hele verden av kunder i ulike bransjer og bruksområder.

Laserbasert lokalisering- og kartleggingsprogramvare

Rexroth ROKIT Locator er en laserbasert programvare for simultan posisjonering av truckflåten og kartlegging av dynamiske miljøer (SLAM). Den kraftige algoritmen bruker informasjonen fra inntil to laserskannere installert på kjøretøyet for pålitelig lagring og kartlegging av det naturlige miljøet (natural feature navigation). I tillegg oppdager systemet for sanntidslokasjon automatisk endringer i omgivelsene under kjøring, oppdaterer det digitale kartet over omgivelsene automatisk og gjør deretter dette tilgjengelig med hele ROKIT Locator-flåten (automatisk kartoppdatering). Lokaliseringen er pålitelig, robust og nøyaktig på centimeteren – uten bruk av reflekser eller markører. I spesielle situasjoner som åpne områder kan du også ta hensyn til ytterligere sensordata som hjulrotasjon (hjulodometrifusjon).

Gjør truckflåten så effektiv som mulig

Et innendørs- og utendørssystem for sanntidslokasjon (RTLS = real-time location system) av gaffeltrucker og varer er den viktigste forutsetningen for posisjonssporing av et gaffeltruck- og/eller AGV-flåtestyringssystem (blandet flåte). Det gjør det mulig med absolutt sporbarhet av truck og flyttet gods som paller, nettingpaller eller papirruller (track & trace) samt automatisert ordreplukking og automatiske kartotek, noe som forebygger feil under lagring og uttak og reduserer leting. I tillegg gir sanntidssporing av gaffeltrucker et potensial for å spare kostnader og øke produktiviteten via automatisert skanning og færre bomturer.

Hurtig og enkelt oppsett

Takket være det raske og enkle oppsettet og den pålitelige driften av programvaren for lokasjonssporing og kartlegging i sanntid trenger du ikke bekymre deg for å bestemme posisjonen til de manuelle gaffeltruckene. Selv etter kjøretøyomstart, for eksempel når det kommer et nytt skift, finner ROKIT Locator automatisk den gjeldende posisjonen i en fart. Den fleksible tilpasningen til foranderlige omgivelser, som ved lagring på gulv og i reoler, åpner også for automatiske kartoppdateringer for hele truckflåten.

  1. Du kan utstyre eller oppgradere en gaffeltruck med en laserskanner etter eget valg.
  2. Sett opp ROKIT Locator på alle gaffeltruckene enkelt og raskt ved hjelp av aXessor-brukergrensesnittet.
  3. Koble sanntidslokalisering til gaffeltruckens veiledningssystem (FGS = forklift guidance system), varehusets styringssystem (WMS = warehouse management system), virksomhetens ressursplanlegging (ERP = enterprise resource planning) eller varehusets kjøringssystem (WES = warehouse execution system).
  4. Bruk aXessor til å lage et visuelt kart over omgivelsene – og straks er alle posisjonsdata tilgjengelig for WMS i sanntid.

Lokasjonssporing i sanntid for gaffeltrucker i bruk

Funksjoner og fordeler med lokaliseringsprogramvaren

Det grafiske brukergrensesnittet aXessor viser kartleggingen av omgivelsene inklusive nødvendig tidsbruk, tilbakelagte kilometer og gjennomsnittlig kjørehastighet.

Lynrask kartlegging

Ingen infrastrukturjusteringer eller ekspertkunnskap nødvendig – kartlegg omgivelsene med kun ett klikk.

Blått rutekart med hvite strukturer som framstiller et lager. På ett punkt står det en lokaliseringsnål og en lysende prikk. Strukturen rundt har rød farge. Under står det: Initial localization without prior knowledge.

Innledende lokalisering

Vår ROKIT Locator kan lokalisere seg selv automatisk etter endring av posisjon.

Hvite strukturer som framstiller et lagermiljø vises mot blå rutenettbakgrunn. Tre lokaliseringsnåler er fordelt mellom strukturene som alle svever over en lysende prikk. Strukturene rundt prikken har rød farge. På ett punkt endrer strukturene farge og lyser derfor lyseblått. Under står det: Automatic map update for all vehicles.

Automatisk kartoppdatering

Systemet for sanntidslokasjon oppdager automatisk endringer i omgivelsene, oppdaterer det digitale kartet kontinuerlig og deler det med hele ROKIT Locator-flåten.

Et blått rutenettkart viser to koordinatsystemer over hverandre samt referansepunkter.

Referansejustering

ROKIT Locator-kartet kan enkelt justeres til ditt eksisterende koordinatsystem.

Det grafiske brukergrensesnittet aXessor viser en svart rektangel som viser strukturene i et lager. De bakre strukturene er hvite, de fremre er lyseblå. Dette området beskrives som Zone_1. Du ser en blå bane som går gjennom strukturene. Denne banen ender i en pilspiss.

Kartutvidelse

Vårt system for sanntidslokasjon lar brukere utvide eksisterende ROKIT Locator-kart og bytte kartsoner.

En delt skjerm viser to svarte bakgrunner med rutelinjer. Hver av dem viser identiske baner og en pilspiss. Mens bare noen få røde strukturer vises til venstre, er både blå og røde strukturer synlige til høyre.

Dobbeltlaser

Alt etter bruksområde og behov kan ROKIT Locator støtte opptil to lasere. Dette gjør AGV-ene dine mer robuste.

Et hvitt grafisk brukergrensesnitt viser et svart kart av omgivelsene med rutelinjer. Det vises hvite lagerstrukturer. Over dette er det et rødt kryss. Koordinatene til X- og Y-aksene vises til høyre.

Manuell kartjustering

Juster det digitale varehuskartet ditt med forskyvninger og rotasjoner etter behov.

Et mørkeblått rektangel med rutenett og to svarte trekanter er synlige mot et hvitt grafisk grensesnitt. Ved siden av vises det forskjellige detaljer om laseren.

Maskering

ROKIT Locator gjør det mulig å skjule kjøretøykonturer i sensordataene.

Lagermiljøene er synlige på et tredelt bilde. Noen hvite strukturer er synlige til venstre. Det står "lidar sensor only" over dem. I midten kan du bare se noen få strukturer med "lidar sensor and wheel odometry" over og en grå bakgrunn med en AGV til høyre. Over står det "comparison to simulated data".

Hjulodometrifusjon

I spesielle situasjoner, som åpne rom, kan ekstra sensorkilder integreres som tilvalg. De registrerte laserdataene kan for eksempel kombineres med den anslåtte kjøretøybevegelsen fra hjulrotasjonene.

En rektangulær svart bakgrunn med rutelinjer er synlige mot et hvitt grafisk brukergrensesnitt. Her vises videre rød og hvite strukturer fra et lagermiljø. I midten er det en blå pil som det går bane oppover fra. Halvveis opp er det en markør som heter Landmark_1.

Visuell registrering

Visuell registrering støtter idriftsettelse av kompliserte brukstilfeller ved hjelp av direkte kartlegging.

En svart rektangulær med rutelinjer er synlige mot et hvitt grafisk grensesnitt. Øverst her er det noen hvite strukturer, og noen av disse er farget rød eller blå. I midten er det en pil i en boks. Til høyre for dette står det "Laser Calibration". Under er det en inndatamaske.

Auto-kalibrering

Auto-kalibrering for enda enklere idriftsettelse: Med denne funksjonen kan de eksisterende sensorene automatisk kalibreres til hverandre.

En svart firkant med rutelinjer og hvite og røde strukturer samt en grønn pil er synlige mot et hvitt grafisk brukergrensesnitt. Meldinger vises til høyre.

Diagnostisk informasjon i sanntid

Diagnostisk informasjon visualiseres i sanntid for deg. I tillegg har vi utvidet funksjonen Event Center-varsler til å omfatte ROKIT Locator-diagnostiske meldinger.

En svart firkant med rutelinjer og hvite og røde strukturer vises mot et hvitt grafisk brukergrensesnitt. En grønn pil med bane viser ROKIT_Locator_Client_1. Lokaliseringsdetaljer som sensordata eller kartoppdateringer er ført opp til høyre.

Omfattende lokaliseringsdetaljer

I brukergrensesnittets direktevisning får du en visuell oversikt over utvidede lokaliseringsdata og informasjon fra ROKIT Locator-algoritmen som gir bedre innsikt i parametrene.

Blå bakgrunn med fire bokser, tre hvite og én blå. Bildet er basert på temaet modularitet.

Maksimal fleksibilitet for gaffeltruckene

Bruk ROKIT Locator etter dine behov. Den kan brukes i en rekke typer kjøretøy, for eksempel manuelle gaffeltrucker samt en rekke andre bransjer og bruksområder, som logistikk og produksjon. Programvaren er uavhengig av WMS, ERP og truckstyringssystemer og støtter en rekke typer laserskannere med ulike posisjoner i tillegg til forskjellige industrielle datamaskiner. ROKIT Locator er kompatibel med Linux-systemer og leveres via Docker .

Blå bakgrunn med hvit stoppeklokke og en pil foran stoppeklokka som peker opp til høyre.

Økt effektivitet på lageret

Bruk av ROKIT Locator krever ingen tilpasning av infrastrukturen. Lokaliseringsprogramvaren kan enkelt settes i drift og muliggjør absolutt sporbarhet for trucken og varer som skal transporteres (track & trace) samt automatiserte bestillings- og inventarprosesser og bidrar til å redusere feil under lagring og uthenting. I tillegg gir trucksporing et potensial for å spare kostnader og øke produktiviteten via automatisert skanning og færre bomturer.

Blå bakgrunn med lyseblått håndikon som klikker på en hvit boks.

Omfattende bruk

Brukergrensesnittet aXessor gir sentral tilgang til ROKIT Locator. Den sikrer rask og enkel igangkjøring av lokaliseringsprogramvaren og muliggjør enkel og effektiv flåteadministrering. Diagnostisk og lokaliseringsinformasjon visualiseres for deg i sanntid. Med bare noen få klikk kan du kartlegge omgivelsene og utvide eller erstatte kartene. ROKIT Locator-kartet kan enkelt justeres til ditt eksisterende koordinatsystem .

ROKIT Locator.Box – lokalisering rett ut av esken

Nå har du valget mellom den rene programvareløsningen ROKIT Locator eller ROKIT Locator.Box – klar for bruk på en kompakt industriell datamaskin. ROKIT Locator.Box er utviklet for bekvem og praktisk integrasjon med laserlokaliseringsprogramvaren vår i dine mobile roboter. Den består av en forhåndsinstallert og lisensiert ROKIT Locator-programvare, et operativsystem med full støtte samt en svært kompakt og robust industri-PC med høy ytelse (Pokini F2).

På én side

Få en tidlig oversikt over ROKIT Locator

Last ned PDF

Be om en gratis prøveperiode

Vi gir deg mulighet til å teste Rexroth ROKIT Locator for ditt bruksområde i tillegg til at vi kan tilby support. Bruk kontaktskjemaet til å sende inn forespørselen.

Send forespørsel
Bildene viser to menn i samtale. Den ene har en hvit skjorte og grå bukser, den andre en mørk dress, hvit skjorte og slips. I bakgrunnen kan du se et produksjonsanlegg.

Interessert?

Vi ser frem mot å besvare dine spørsmål om Rexroth ROKIT og de andre ROKIT-komponentene.

Ta gjerne kontakt med oss.

ROKIT-nyheter

A-Mate AGV-er fra K.Hartwall kjører i en messehall

K.Hartwall & ROKIT: Fra konsept til implementering på rekordtid

K.Hartwall reduserer drastisk integreringsarbeidet for sine A-MATE® AMR-er ved å bruke ROKIT Locator og ROKIT Navigator. Sømløs VDA 5050-integrering og igangkjøring på bare én uke setter nye standarder for effektivitet i kundeprosjekter.

Lagerhall med to gaffeltrucker, en skjerm ved siden av rattet og SEP Logistik AG-logoen.

Med SEP Logistik AG og ROKIT Locator til 30 % høyere effektivitet

SEP Logistik AG, en ledende leverandør av innovative lagerstyringsløsninger, utvider sitt truckstyringssystem RELAG med ROKIT Locator for sanntidslokalisering av hele truckflåten. Dette muliggjør skannfrie arbeidsflyter, optimalisert ordresuting og opptil 30 % besparelser i personalressurser.

Grafisk fremstilling av et lager fra innsiden i blått. Fokuset er på ulike kjøretøy som gaffeltrucker og mobile roboter. Den mobile roboten står i midten og er belyst.

Det er enkelt å bygge mobile roboter

Finn ut hvordan det modulære løsningssettet med robotikk- og automatiseringskomponenter forenkler og fremskynder utviklingen av mobile roboter.

 Flott produksjonssted sett ovenfra og med overskriften "Rexroth ROKIT Locator - Lokaliseringsprogramvare for mobile roboter"

ROKIT Locator i bruk hos Noblelift

Se hvordan Rexroth ROKIT Locator brukes i Noblelifts mobile roboter APT, PS10 og RT20.

Jörg Heckel (leder av New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran utstillingen av ROKIT og ctrlX AUTOMATION og forklarer ROKIT Motor.

Robotikk webcast – Episode 4

Finn ut hvorfor det aldri har vært enklere å bygge mobile roboter med det innovative robotikk- og automatiseringssettet fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Robotikk-webcast – Episode 3

Robotikk-webcast – Episode 3

Få siste nytt om nye funksjoner til ROKIT Locator og status for utviklingen av ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Robotikk-webcast – Episode 2

Robotikk-webcast – Episode 2

Få de siste nyheten om våre Rexroth ROKIT-komponenter

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

Ekspertene våre snakker om det kinesiske intralogistikk- og robotikkmarkedet og om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

Laserlokaliseringsprogramvare prisbelønnet i kategorien «Intralogistics Software»

Tittelboksene Ring eksperten og Podkast vises i et rutenett sammen med et telefonsymbol.

«Ring eksperten»-podkast – Episode 1

Ekspertene våre utveksler informasjon om ROKIT Locator og svarer på spørsmål

Jörg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (utviklingssjef for intralogistikk-robotikk hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Robotikk-webcast – Episode 1

Ekspertene våre snakker om ROKIT Locator

Joerg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (direktør for produktområdet Ny virksomhet hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (direktør for Geek+ Europe) signerer samarbeidsavtalen for lokaliseringsprogramvaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ slår seg sammen innenfor robotikk

Global utvikler av innovativ logistikk-robotikk-løsninger går sammen med Bosch Rexroth lokaliseringsprogramvare