Forenkle planlegging og design med vår FRAMEpro CAD plugin
Med FRAMEpro CAD plugin tar vi med vårt anerkjente modulære aluminiumsprofilsystem for maskinrammer og hus inn i CAD-miljøene Autodesk® Inventor og SOLIDWORKS fra Dassault.
Video Eksperter snakker om FRAMEpro – det smarte CAD-programtillegget Video FRAMEpro – det smarte CAD-programtillegget
Bruk CAD-data for mer enn 1500 produkter i Bosch Rexroths serie med aluminiumsprofiler
Last ned gratis
Programtillegg for å konstruere maskinrammer og bygninger i et kjent CAD-miljø
Med FRAMEpro CAD-programtillegget bringer Bosch Rexroth sitt velprøvde modulære aluminiumsprofilsystem for maskinrammer og bygninger inn i Autodesk® Inventor CAD-miljøene og SolidWorks fra Dassault .
Konstruer maskinrammer i ditt kjente miljø – fra 3D-linjemodellen til delelisten – og dra nytte av funksjonene våre:
Integrert komponentbibliotek med omtrent 1500 produkter
De valgte profilene plasseres i en 3D-linjemodell hvor de også kan roteres. Tilbehør som koblinger, profildeksler, understell og hjul kan deretter plasseres på profilene.
FRAMEpro genererer automatisk en deleliste for modellen, slik at du kan be om et pristilbud eller legge inn en ordre. Så snart konstruksjonen er komplett, lager FRAMEpro en liste over de brukte stagprofilene inkludert nødvendig skjæring og boring.
RASKT
Automatiske koblinger og smarte makroer:
Koblingene produseres automatisk ved hjelp av smarte makroer. Innstillingene for profilkonfigurasjon i henhold til koblingstype stilles også inn automatisk. Andre makroer er klargjort for å gjøre det enklere å innarbeide panelelementer og dører.
FEILFRI
Alltid oppdatert:
FRAMEpro utfyller det relevante CAD-miljøet ved å legge til et bibliotek som oppdateres løpende av Bosch Rexroth. Alle de innebygde modellene og dataene er derfor alltid av siste versjon. Fordi CAD-data ikke lenger må overføres fra ekstern kilder, hører manuell import, overføringsfeil og dupliserte data fortiden til.
Smarte funksjoner forenkler konstruksjon
Fra en linjemodell til en aluminiumsramme
Justere profillengder
Sette inn koblinger
Sette inn profildeksler
Sette på hjul og justerbare føtter
Tilpasse dører
Integrerte kontrollfunksjoner
Automatisk generering av delelister
Fra en linjemodell til en aluminiumsramme
Plassere valgte aluminiumsprofiler i en 3D-linjemodell frem til den ferdige maskinrammen
Justere profillengder
Automatiske justeringer i tilfelle endringer takket være smarte makroer
Sette inn koblinger
Produsere automatiske koblinger ved hjelp av smarte makroer
Sette inn profildeksler
Automatisk plassering
Bestemme installasjonsposisjonen
Sette på hjul og justerbare føtter
Komponentbiblioteket har et utvalg av hjul og justerbare føtter
Automatisk plassering ved hjelp av dra og slipp
Tilpasse dører
Enkelt valg av komponenter i komponentbiblioteket
Plassere dørene ved hjelp av klargjorte makroer
Integrerte kontrollfunksjoner
Dekselkontroll
Koblingskontroll
Automatisk generering av delelister
Be om et pristilbud eller
legge inn en ordre hos Bosch Rexroth eller partnernettverket
Fortegnelse over alle stagprofiler inkludert nødvendige skjære- og boreoppgaver
Last ned gratis
Design maskinrammene enkelt, raskt og feilfritt med FRAMEpro!
FRAMEpro 1.5
for Autodesk® Inventor (2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027)
Last ned gratis
FRAMEpro 1.5
for SolidWorks (2022; 2023; 2024; 2025) fra Dassault