Bosch Rexroth aluminium kameleon Dokumentert kvalitet. Mindre CO₂.

Reduser karbonfotavtrykk til applikasjonene dine – uten å gå på bekostning av kvalitet og ytelse.

Til Rexroth Store
Dette bildet viser en fiskestim, illustrert med ulike aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth. Noen imiterer fortiden. Vi former fremtiden.

Skap fremtiden med lavkarbon aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth

FRAME YOUR FACTORY –
med lavkarbon aluminiumsprofiler

Bransjen endrer seg: Ressursknapphet, stigende energipriser og høyere karbonavgifter, slikt som CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), krever ansvarlige handlinger. Selskaper står overfor utfordringen med å tilpasse sine prosesser for å forene miljøansvar med økonomisk effektivitet.

Hos Bosch Rexroth fortsetter vi steg for steg i vår innsats for å gjøre våre produkter og prosesser mer ressurseffektive. I over 40 år har vi utviklet aluminiumsprofiler som oppfyller de strengeste krav til kvalitet og fleksibilitet. Våre lavkarbon aluminiumprofiler er laget av råmaterialer (barrer) med et betydelig lavere produktkarbonfotavtrykk (PCF på ≤ 5 kg CO₂eq / kg Al)1. Med innføringen av lavkarbon aluminiumsprofiler som den nye standarden i vårt modulære profilsystem, åpner vi et nytt kapittel som kombinerer teknologisk fremragende kvalitet med et urokkelig engasjement for bærekraft.

Våre lavkarbon aluminiumsprofiler beholder den velprøvde styrken til systemet vårt: ett av verdens største utvalg av aluminiumprofiler. De muliggjør tilpassede og effektive løsninger for maskinrammer, sikkerhetsgjerder, ergonomiske arbeidsplasser eller en lean materialforsyning. Planlegg og realiser prosjektene dine samtidig som du reduserer karbonfotavtrykket til løsningene dine.

Et innblikk i fordelene dine

CO₂-sertifikatikonet foran aluminiumsprofiler

Optimaliser forsyningskjeden din i dag. Sikre fremtiden din.

  • Økonomisk sikkerhet og robusthet: Få planleggingssikkerhet i møte med økende karbonavgifter, f. eks. på grunn av CBAM-krav, og beskytte deg mot uventede kostnader.
  • Bærekraft og oversikt: Oppfyll dine egne bærekraftsmål, sikre fordeler for fremtidige krav, og bruk PCF-data for en oversiktlig livssyklusvurdering.

Ikon som viser tre personer på et vinnerpodium; vinneren har blitt tildelt en rosett

Sikre deg et konkurransefortrinn. Erobre nye markeder.

  • Merkevarebilde: Posisjoner deg som pionér med fremtidsrettede produkter og skill deg ut fra konkurrentene.
  • Nye kundesegmenter: Nå tidligere uutnyttede målgrupper, øk sjansen for å vinne nye ordre og sikre viktige fordeler for bærekraftig vekst.

Plassholder

Behold etablerte kvalitetsnivåer. Reduser karbonfotavtrykkene.

  • Dokumentert kvalitet: Dra nytte av den samme tekniske ytelsen og holdbarheten til våre aluminiumsprofiler – slik du forventer det for applikasjonene dine. Samtidig sparer du nesten 50 %¹ CO₂ i forhold til det europeiske gjennomsnittet for primær aluminium.

Full oversikt over karbonfotavtrykkene

Fremtidssikre løsninger begynner med riktig informasjon. Vår digitale ryggrad består av en sentral database som kartlegger hvert av våre produkter som en digital tvilling. For deg betyr dette at alle relevante tekniske data er tilgjengelige når du trenger dem.

Vi tilbyr oversiktlige PCF-verdier (produktets karbonfotavtrykk) for alle våre standardkomponenter. Bruk disse eksklusive beregningene for et oversiktlig karbonfotavtrykk.

Kontakt oss

CO₂-besparelser sammenlignet

CO₂-sammenligningsinfografikk
  • Arbeidsstasjon laget av aluminiumsprofiler

    Arbeidsstasjon

    CO₂-reduksjon i tall

  • Rack laget av aluminiumsprofiler

    Lean-rck

    CO₂-reduksjon i tall

Arbeidsstasjon laget av aluminiumsprofiler
Arbeidsstasjon laget av aluminiumsprofiler

Arbeidsstasjon

CO₂-reduksjon i tall

Når det gjelder å beregne CO₂-reduksjonen, er andelen aluminium i arbeidsstasjonen relevant. En typisk arbeidsstasjon slik som denne (1000 mm bred, 600 mm dyp) har et aluminiuminnhold på 34,3 kg. Med våre lavkarbon aluminiumsprofiler (råmateriale ≤ 5 kg CO₂-ekv./kg Al) oppnår vi enorme CO₂-besparelser sammenlignet med konvensjonell aluminium:

  • Nesten 50 %¹ mindre sammenlignet med EUs gjennomsnittlige primær aluminium, som er beregnet til 9,7 kg CO₂-ekv./kg Al²: CO₂-reduksjon i dette eksempelet -161 kg CO₂.
  • Mer enn 66 % mindre sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 14,8 kg CO₂-ekv./kg Al³: CO₂-reduksjon i dette eksempelet -336 kg CO₂.

med 10 arbeidsstasjoner fra Bosch Rexroth, en årlig besparelse på 1,6 t CO₂ er oppnådd – sammenlignbar med CO₂-absorpsjonen av 129 bøketrær.⁴

Rack laget av aluminiumsprofiler
Rack laget av aluminiumsprofiler

Lean-rck

CO₂-reduksjon i tall

Når det gjelder beregning av CO₂-reduksjonen, er andelen aluminium i rack relevant. Et typisk rack som dette (600 mm bredt, 1600 mm dypt, 1500 mm høyt) har et aluminiuminnhold på 43,2 kg. Med våre lavkarbon aluminiumsprofiler (råmateriale ≤ 5 kg CO₂-ekv./kg Al) oppnår vi enorme CO₂-besparelser sammenlignet med konvensjonell aluminium:

  • Nesten 50 %¹ mindre sammenlignet med EUs gjennomsnittlige primær aluminium, som er beregnet til 9,7 kg CO₂-ekv./kg Al²: CO₂-reduksjon i dette eksempelet -203 kg CO₂.
  • Mer enn 66 % mindre sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 14,8 kg CO₂-ekv./kg Al³. CO₂-reduksjon i dette eksempelet -423 kg CO₂.

med 10 lean rack fra Bosch Rexroth, en årlig besparelse på 2,03 t CO₂ er oppnådd - sammenlignbar med CO₂-absorpsjonen av 162 bøketrær.⁴

Kilder:

1 Vi reduserer produktets karbonfotavtrykk (PCF) for aluminiumsprofilene våre ved å bruke råmaterialer (emner) med en betydelig lavere PCF-verdi (oppstrøms omfang 3) fra og med 2025. Disse emnene har en PCF på ≤ 5 kg CO₂-ekv./kg Al. Dette er nesten 50 % mindre enn det europeiske gjennomsnittet på 9,7 kg CO₂-ekv./kg Al for primær aluminium som brukes i Europa (European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024.

3 Det internasjonale aluminiuminstituttet (IAI), 2023.

4 Et bøketre absorberer 12,5 kg CO₂ per år; CO₂-reduksjon sammenlignet med EU-gjennomsnittet.

Rexroth-måten: redusere karbonfotavtrykket trinn for trinn

Aluminium er nøkkelen til en sirkulær økonomi på grunn av sin holdbarhet og fullstendige resirkulerbarhet. Og det er nettopp her vi kommer inn: Ved å redusere oppstrøms CO₂-utslipp på en målrettet måte, forbedrer vi konsekvent ressurseffektiviteten. Finn ut hvordan vi reduserer karbonfotavtrykket til profilene våre trinnvis.

Ikon med stolpediagrammer og en pil nedover foran aluminiumsprofiler

Vår ambisjon er den samme: å være best i klassen

Vår vei mot økt ressurseffektivitet er en kontinuerlig prosess som startet i 2021 med etableringen av en egen europeisk forsyningskjede. Som et resultat er karbonfotavtrykket til vårt primærmateriale allerede lik det europeiske gjennomsnittet på 9,7 kg CO₂-ekv./kg Al². For 2025 har vi imidlertid satt oss det langt mer ambisiøse målet om halvere karbonfotavtrykket til råmaterialene våre. Og vi fortsetter i denne retningen …

Ikon som viser sol, vindturbin, lastebil og en resirkuleringslogo foran aluminiumsprofiler

Ansvarlig bruk av råmaterialer

Vi anser aluminium som et nøkkelmateriale for bærekraftige, framtidsrettede applikasjoner. Med våre lavkarbon aluminiumsprofiler former vi overgangen til mer ansvarlig produksjon. Vi reduserer vårt karbonfotavtrykk direkte i produksjonsprosessene ved å velge fornybare energikilder.

Men dette er bare begynnelsen: Med en økende andel resirkulert aluminium vil vi ikke bare redusere ressursforbruket, men også kontinuerlig forbedre miljøfotavtrykket. Vi former aktivt fremtiden for lavutslippsprodukter – bit for bit, og profil for profil.

Bussikon foran aluminiumsprofiler

Samarbeid for oversiktlighet

I tillegg sikrer vi at vårt råmateriale produseres av leverandører som beviselig bruker fornybar energi. Vi oppfordrer våre leverandører aktivt til å opplyse om utslipp og redusere dem kontinuerlig. Vi samarbeider tett med leverandørene og har høye interne kvalitetsstandarder for verifisering. Dermed sikrer vi at vårt engasjement for bærekraft gjennomsyrer hele leverandørkjeden.

Ikon viser to mennesker som tar hverandre i hendene foran aluminiumsprofiler

Din perfekte partner

Vi tror at den virkelige endringen skyldes samspill mellom nyskaping og pålitelige partnerskap. Dra nytte av vår ekspertise for å forbedre karbonfotavtrykkene: Våre lavkarbon aluminiumsprofiler er den perfekte løsningen for dine individuelle applikasjoner. Vi ser oss selv som den langsiktige partneren din for sikker forsyning av lavkarbon aluminiumsprofiler, slik at du kan nå selskapets mål for utslippsreduksjon med maksimal effektivitet og pålitelighet.

Ikon viser retningen og målflagget foran aluminiumsprofiler

Vår forpliktelse går enda lenger

Men det er ikke alt: Vår visjon inspirerer oss til å kontinuerlig forbedre miljøfotavtrykket til aluminiumsprofilene våre. Vi forsker kontinuerlig på og utvikler måter for å minimere CO₂-utslippene ytterligere. En viktig side av vår framtidige innsats er å øke resirkuleringsgraden og effektiv bruk av sekundær aluminium, som vil sette nye standarder for bransjen og dermed sikre at vi forblir best i klassen i fremtiden.

Spørsmål? Vi ser frem til å svare deg.

Hvis du trenger detaljerte PCF-verdier for beregningene, ønsker å lære mer om våre lavkarbon aluminiumsprofiler eller ønsker mer kunnskap om tiltakene våre, hjelper vi deg gjerne!