Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Se på videoen Grunnleggende LED-systemlamper Grunnleggende LED-systemlamper — en ny tilnærming til ergonomisk belysning

Sammenlignet med dagens LED-systemlamper, er de 50 % lysere og bruker 20 % mindre energi.
De krever også bare halve investeringen takket være den innovative aktiveringen for tri-light-konfigurasjonen.

Til nettkatalogen
Forklaringsvideo for Bosch Rexroth manuelle produksjonssystemer Oppdag flytrack-systemene fra Bosch Rexroth. Se på videoen Visning av en effektiv arbeidsstasjon med ergonomiske deler levert av Bosch Rexroth Hev nivået på den manuelle produksjonen din

Finn de riktige løsningene for de manuelle eller delvis automatiserte linjene dine.

Til nettkatalogen

FORM DITT LEAN-VERKSTED
med Bosch Rexroth manuelle produksjonssystemer

Hovedbekymringen ved moderne produksjon er å unngå svinn. MPS manuelle produksjonssystemer fra Rexroth er utviklet i tråd med aspektene i lean production. De tilrettelegger for enkel og rask planlegging og implementering av installasjoner for lean production.

Kravene til moderne lean production er mer enn å bare fokusere på individuelle moduler. Det er nødvendig å fokusere på et integrert system med et ensartet implementeringskonsept. Hos Rexroth gjenspeiles dette konseptet i MPS-filosofien.


Design dine egne arbeidsstasjonsløsninger



Vårt rammeverktøy for din effektive produksjon

Ansatt som jobber med Bosch Rexroth Engineering Software MTpro

Tjenester og prosesser

Vi hjelper deg gjennom hele implementeringsprosessen med prosjekteringsprogramvaren MTpro. Vi veileder deg også gjennom hele prosessen med lean production. MPS-filosofien avrundes av Bosch Rexroths korte leveransetider og fleksible prosess. Dette lar deg gjøre tankene om produksjon til virkelighet – uten svinn.

Bosch Rexroths arbeidsstasjoner med manuelt tilkoblet EcoFlow, Lean, ESD.

Lean production

Med grunnlag i de tre pilarene fra det manuelle produksjonssystemet som dekker arbeidsstasjoner, materialforsyning og sammenkobling, kan du for eksempel skape arbeidsstasjoner så vel som hele produksjonslinjer, som raskt kan tilpasses arbeidsinnholdet og utføres på en effektiv måte samtidig som du unngår svinn i tråd med «lean»-prinsipper.

Mann som står ved en arbeidsbenk

Ergonomi

En ergonomisk utformet arbeidsstasjon spiller en viktig rolle i redusering av svinn under produksjonsprosessen. Med tanke på ergonomi, er hovedfokuset på arbeideren. Dette er årsaken til at arbeidsstasjoner fra Bosch Rexroth er utformet slik at de passer hver arbeider – og ikke motsatt.

Bosch Rexroth ESD-piktogram

ESD-beskyttelse

Elektrostatiske ladninger oppstår som resultat av at elektrisk ladning generert av friksjon på forskjellige materialer eller fra induksjon i elektriske felt. Disse kan så utlades og skade eller ødelegge sensitive komponenter. Vi tilbyr et stort utvalg av produkter som beskytter produktene dine mot skade forårsaket av ESD.

Produktoversikt Manuelle Produksjonssystemer

Bruken av et dynamisk sittekonsept og av typiske bevegelsesmønstre under arbeid

Svingstoler

  • Stol utformet for alle bruksområder
  • Støtter S-formen på ryggraden, med støtte for korsryggen
  • Bruk av miljøvennlige materialer

Til Rexroth Store

Samarbeidsrobotarm med 7 akser

Kassow Robots - Samarbeidsrobotarm med 7 akser

  • De fem lette 7-aksede cobotene fra Kassow Robots er klare til bruk på svært kort tid og passer for bedrifter i alle størrelser.
  • De har en lastekapasitet på 5 til 18 kg og oppnår en rekkevidde på 850 til 1800 mm med en leddhastighet på opptil 225 grader per sekund.

Lær mer om Kassow Robots
Bosch Rexroth arbeidsbenk med svingstol og skuffeskap

Arbeidsstasjoner

Velg blant tilpassede produkter, som lar deg sette sammen den perfekte løsningen ved bruk av mange forskjellige parametere. Du kan også velge blant standardprodukter med faste dimensjoner.

  • Målrettet og optimert bruk av kapasitet
  • Arbeid med redusert tretthet
  • Økt produktivitet

Til Rexroth Store

Materialforsyning

Materialforsyning

  • Økonomisk takket være diverse transportbånd og ruller
  • Universell med kundespesifisert utstyr og dimensjoner
  • Fremtidssikker grunnet enkel konvertering og utviding

Til Rexroth Store

EcoFlow

EcoFlow

EcoFLow komponenter brukes til å implementere systemer for materialflyt på arbeidsstasjoner, for å koble sammen arbeidsstasjoner samt på lageret og i plukkområdet. EcoFlow reduserer belastningen på arbeideren fordi paller med produkter og arbeidsstykker fraktes på manuelle glideseksjoner.

Til Rexroth Store

Suksesshistorier

Suksesshistorie for manuelle produksjonssystemer – LTI/Levitec

Økt produktivitet ved kortere syklustider

Praktiske enheter med lean production som består av EcoShape-rørrammesystemet og aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth, for produksjon av høyhastighets harddisker.

Suksesshistorie for manuelle produksjonssystemer – Berlinger

Friske ansatte er mer produktive

Ergonomisk høydejusterbar monteringslinje fra Bosch Rexroth sikrer fleksible og effektive produksjonsprosesser for manipulasjonssikre pakkesystemer.