Utvidet bruksspekter - også for svært tørre omgivelser med kun 0,5 % relativ luftfuktighet Finn ut mer Nå enda raskere med 120 m/min. Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow plus i produksjonen av brillelinser
Se den effektive metoden som brukes til å transportere linser til manuelle arbeidsstasjoner.
Se video
BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.
I dag er brukerkravene til transportløsninger større enn noen sinne. Med VarioFlow plus gir Bosch Rexroth deg et høytytende, standardisert og allsidig kjedetransportørsystem. Tilpass din egen transportørløsning fra det omfattende modulære systemet vårt. VarioFlow plus mestrer alle utfordringer, selv ved lite plass eller i krevende omgivelser.
Avbryt
Aksepter
Systemet i et nøtteskall
Bransjeoversikt
Med sin maskinkobling og produkttransport er VarioFlow plus egnet for en rekke bransjer, inkludert
mat og emballasje
helsepleie
bilteknikk og elektro
Systemfordeler
Direkte og indirekte produkttransport i horisontale og vertikale konfigurasjoner
Kostnadseffektiv: Rullefriksjon i horisontalkurvene gjør det mulig med lengre distanser, og det krever færre drivenheter
Lengre driftstid og redusert nedetid: Glidende overflater uten maskinering reduserer slitasje
Plassbesparende: Horisontal kurveradius for alle størrelser
Rask planlegging, prosjektering og visualisering med MTpro
Omfattende modulært system og høy grad av tilpasningsmuligheter
Produkter
Aluminiumsystem
Økonomisk standardversjon
Åpen og lukket profilversjon
Innvendig spor for å feste hovedkomponenter som drivenhet, spreder og kurver
Utvendig spor for å montere sideledere, støtter eller annet tilbehør
FDA-kompatible materialer og kulelager i rustfritt stål fylt med smørefett av matkvalitet
VarioFlow plus i logistisk anvendelse på de trangeste steder: transporterer Schaefer-kasser til manuelle pakkestasjoner og transporterer deretter til utsendelse.