Hägglunds drivsystemer

  • Hägglunds Drive systemer
    Hägglunds Drive systemer

    Hägglunds Drive systemer

  • Hägglunds motorer
    Hägglunds motorer

    Motorprogrammet består av ulike modeller; CA, CB, CBP, CBM og Viking. Kapasiteten på de forskjellige modellene spenner fra 1250 til 380 000 cm³/omdr.

    Spesifikt dreiemoment ligger mellom 20 og 6000 Nm/bar

  • Hägglunds for marine og offshoer applikasjoner
    Hägglunds for marine og offshoer applikasjoner

    Hägglunds Drives for marine og offshore applikasjoner

    I Marine & Offshore applikasjoner og særlig i vinsj drifter er Bosch Rexroth sin Hägglunds Viking motor kjent for å gi full kontroll av dreiemomentet uavhengig av hastigheten.

  • DUe compact
    DUe compact

    Hägglunds DUe drive unit, size Compact fra Bosch Rexroth, er det siste tilskuddet i serien Hägglunds DUe drive units. Passer spesielt godt der det er liten plass.

Hägglunds drivsystem leverer pålitelig kraft for enhver applikasjon under de mest krevende forhold.

Hägglunds drivsystem egner seg spesielt godt til materialhåndtering, eksempelvis transportbånd og conveyorsystem. Andre bruksområder er vinsj- og kranapplikasjoner, mølledrifter og andre områder der det er behov for energieffektive løsninger.

Fullt moment fra start, god beskyttelse mot sjokklaster og 4-kvadrant drift er noen av egenskapene som er ”innebygd” i Hägglunds drivsystem.

 
 
Magnifier

Driftsegenskaper

  • Hastighetskontroll fra stillstand til full fart
  • Høy dynamisk respons (lavt treghetsmoment)
  • Lavt treghetsmoment gir god evne til å takle sjokklaster, ingen overdimensjonering er nødvendig
  • Fullt moment tilgjengelig fra start og begge dreieretninger
Magnifier

Prosessegenskaper

Eksakt kontroll av både hastighet og dreimoment

Lett å tilpasse for ulike materialer og prosesser

Optimaliserer maskinens ytelse og produktkvalitet

Magnifier

Hägglunds Drive

  • Enkel retroftit løsning med akseladapter hvor motor monteres dirkete på aksel med en momentarm.
  • Full variabel hastighet
  • Høy momentkapasitet ved lavt turtall
  • Mindre plassbehov og lavere vekt installert