Bosch Rexroth smarte hydrauliske komponenter med pumper, motorer og styreblokk

Ett skritt foran med smart hydraulikk: eOC og eCC

Rexroth-løsninger med smart hydraulikk for traktorer, kraner, hjullastere og gravemaskiner

Bosch Rexroth har en omfattende portefølje av hydrauliske komponenter og systemløsninger. Dette gjør oss til en verdifull partner for produsenter av mobile terrengmaskiner. Smart hydraulikk beskriver neste trinn i utviklingen av denne porteføljen for fremtidige behov i utvikling av terrengmaskiner, for eksempel operatørassistanse, automatisering, energieffektivitet, elektrifisering, komfort, skalerbarhet og økt bærekraft.

For dette trenger komponentene smarte og integrerte sensorer. Kontrollfunksjoner må gjøres tilpasningsdyktige ved å overføre dem til programvare. Drifts- og ytelsesdata bør være tilgjengelige via CAN-kommunikasjon. Nøklene til å oppnå dette i en omfattende portefølje av smarte komponenter, er standardisering og modularitet. Standardisering av aktuatorer og sensorer muliggjør også standardisering av programvarefunksjoner. Modularitet i maskin- og programvare gjør det mulig å skalere løsninger på tvers av forskjellige hydraliske systemer og anvendelser.

Oppdag fremtidens hydrauliske komponenter for mobile terrengmaskiner, med eOC og eCC fra Bosch Rexroth. Etabler grunnlaget for morgendagen.

Smarte løsninger for applikasjoner med åpne kretser

Bosch Rexroth eOC-programvareplattform for elektronisk kontroll av mobil hydraulikk

eOC

eOC-programvareplattformen gir elektronisk kontroll av hydrauliske komponenter og systemer i åpne kretser. Den kombinerer smarte hydrauliske komponenter med en standardisert og modulær programvarearkitektur, slik at du kan bygge din tilpassede løsning for arbeidsfunksjonene til din mobile maskin. Vår portefølje består av tre kategorier for å gjøre det enkelt å skalere en valgt løsning: eOC BODAS ventilkontroll, eOC BODAS pumperegulering og kombinasjonen av begge: eOC systemløsninger.

Rexroth ventilblokk RS Large med komponentdriver eOC BODAS ventilkontroll

eOC BODAS ventilkontroll

Elektrohydraulisk aktivering av en hovedreguleringsventil har vært en bransjestandard i mange år, spesielt for landbruksmaskiner. Det som er i endring nå er andelen elektroniske løsninger som er integrert i moderne terrengmaskiner. Operatørassistansesystemer krever samvirke i sanntid mellom hovedreguleringsventilen og kinematiske posisjonssensorer på maskinen. Avansert verktøyhåndtering krever fleksible ventiljusteringer under drift. eOC BODAS ventilkontroll gjør at Bosch Rexroth tilbyr en løsningspakke som oppfyller alle krav: tilpasningsbare ventilaktiveringsfunksjoner, CAN-joysticker og pedaler, EH-kontrollerte hovedventiler muliggjør assistanse og automatiseringsfunksjoner.

Rexroth komponentdriver eOC BODAS pumperegulering med basispumpe A10VO

eOC BODAS pumperegulering

Pumpen er selve hjertet i enhver hydraulisk drevet mobil arbeidsmaskin. Den er grensesnittet mellom strømforsyningen og strømfordelingen. Vår nye komponentdriver eOC BODAS pumperegulering optimaliserer begge deler. Med aktiv CAN-kommunikasjon mellom pumpe og dieselmotor eller elektrisk motor kan den tilgjengelige utgangseffekten maksimeres under alle driftsforhold. Samtidig sikrer den tilpassbare pumpereguleringsprogramvaren at pumpen leverer det volum og det trykk som kreves av implementeringssystemet. eOC BODAS pumperegulering er en game changer innen utformingen av hydrauliske systemer. Den etablerer grunnlaget for fremtidige hydrauliske arkitekturer samtidig som den øke effektiviteten og ytelsen til alle mobile arbeidsmaskiner.

Kombinasjon av eOC BODAS ventil- og pumperegulering med Rexroth RC Large og AS åpne

eOC systemløsninger

Ved å kombinere eOC BODAS ventil- og pumperegulering i én elektronisk kontrollenhet får du et perfekt grunnlag for å legge til assistanse- og automatiseringsfunksjoner. Operatørkrav overføres direkte til kontrollegenskaper for pumpe og ventil, og kan lett tilpasses den tilsiktede maskinfunksjon. I tillegg sikrer en smart autokalibreringsrutine at alle sensorer og aktuatorer opprettholder sin ytelse gjennom maskinens levetid. Alle eOC programvareløsninger er bygd på en felles modulær arkitektur for å forbedre påliteligheten, tilrettelegge for oppgraderinger og forenkle integreringen av tilleggsfunksjoner. Vil du redusere innsatsen din under prosjektering og programvareutvikling? Begynn med eOC.

Smarte løsninger for anvendelser i lukkede kretser

Bosch Rexroth eCC-programvareplattform for elektronisk kontroll av mobil hydraulikk

eCC

Som eOC-plattformen bygger eCC på en etablert portefølje av lukkede aksialstempelenheter og systemer basert på disse. Med det overfører Bosch Rexroth de hydromekaniske kontrollfunksjonene på aksialstempelenhetene til elektromekanikk, og dermed til programvare. Dra nytte av programvarebasert atferdsmodellering og optimaliser i motsatt retning ytelsen av den mobile maskinen din på en bærekraftig måte. Med denne nye komponentdriveren gjør Bosch Rexroth det mulig for maskinprodusenter å forbedre maskinens atferd samt driftssikkerhet og prosesser for oppstrøms prosjekteringsprosesser. Tilpass kontrollmodusene optimalt og juster pumpedynamikken fleksibelt under drift – med eCC BODAS pumperegulering.

Rexroth komponentdriver eCC BODAS pumperegulering med basispumpe A4VG

eCC BODAS pumperegulering

Med eCC BODAS pumperegulering introduserer Bosch Rexroth en ny elektronisk komponentdriver for funksjoner på aksiale stempelpumper i en lukket hydraulisk krets. Hensikten er å redusere den hydrauliske maskinvaren til dens vesentlige komponenter og å styre hydromekaniske funksjoner som trykkavstengning og ulike kontrollfunksjoner ved bruk av programvare. Dette forenkler maskinarkitekturen og forenkler i betydelig grad prosjekteringsutviklingen for maskinprodusenter. Operatørene vil dra nytte av presis kontroll av maskinfunksjoner og muligheten for rask, individuell tilpasning av komponentene til ulike maskinforhold. I all slags terrengmaskiner – fra bygging, jordbruk, materialhåndtering og skogbruksmaskiner til kommunale kjøretøy.

Dine fordeler

Med smart hydraulikk fra Rexroth kan maskinprodusenter skape en konsekvent arkitektur samtidig som komponentvariasjonen i mobile maskiner reduseres. Våre skreddersydde eOC- og eCC-løsninger er perfekt tilpasset dine markedskrav og reduserer ytelsen under design og prosjektering. Flere funksjoner med enda bedre egenskaper for et bredt spekter av maskiner – la effektivitetsdriven begynne i dag.

Rexroth smart hydraulikk for mer effektivitet

Effektivitet

  • Avansert strømstyring
  • Nedskalering og redusert systemkompleksitet

Smart hydraulikk fra Bosch Rexroth for mer skalerbarhet

Skalerbarhet

  • Standardiserte løsningsmoduler
  • Standardisert programvarearkitektur

Med smart hydraulikk fra Rexroth for mer bærekraft

Bærekraftighet

  • Optimalisert komponentdesign
  • Kontrollgrensesnitt via CAN

Bosch Rexroth og smart hydraulikk for mer pålitelighet

Pålitelighet

  • Autokalibrering
  • Tilstandsovervåking

Profesjonell hydraulikk for mer ytelse