Radialstempelmotor MPR Performance og noen aktuelle anvendelser

Radialstempelmotor MPR Performance: Kompakt design og høy effektivitet

Oppdag innovasjonen med Rexroth MPR Performance. Bosch Rexroth har over 30 års ekspertise innen radialstempelmotorer og har utviklet et kompakt og patentert design som maksimerer energieffektiviteten, noe som fører til økt produktivitet og drivstoffbesparelse. OEM-er drar nytte av sømløs integrering, selv på trange steder, og minimerer nedetiden. MPRs justerbare og tilpasningsdyktige funksjoner dekker spesifikke behov med bransjeledende leveringstider, noe som til slutt reduserer de totale eierkostnadene.

Funksjoner og fordeler med nye MPR Performance

AAA

Kompakt design for høye nivåer av fleksibilitet

Den nye radialstempelmotoren Rexroth MPR Performance gir opptil 30 % reduksjon i lengde og opptil 3 kg vektreduksjon, noe som gir raskere installasjonstider og ekstra rammeplass. Det kompakte designet gir et lavere massesenter og høyere nyttelast. Naturligvis bidrar disse trekkene til reduserte transport- og lagringskostnader for OEM-er.

AAA

Øk produktiviteten for mobile maskiner

Opplev betydelig bedre produktivitet med Rexroth MPR Performance, som har opptil 9 % økning i starteffektiviteten, høyere trykk med opptil 470 bar og opptil 25 % høyere hastighet uten belastning, noe som resulterer i reduserte driftskostnader og mer arbeid som utføres på kortere tid. Denne høye graden av innovasjon gjør det mulig å redusere størrelsen fra MCR5 til MPR3, noe som ytterligere reduserer de totale eierkostnadene.

AAA

Sømløs systemintegrasjon med Bosch Rexroths BODAS-serie

Partnerskapet med BODAS-drive gjør at Bosch Rexroth kan presentere en bruksklar, skalerbar løsning for kontroll av hydrostatiske kjøremotorer drevet av eDA-programvare. Dette gir økt ytelse og effektivitet via presis elektronisk administrasjon av hydrostatiske enheter.

AAA

Enestående fleksibilitet og sømløs integrering

Oppdag enestående designfleksibilitet med den tilpassbare Rexroth MPR Performance-motoren. Som markedets første radialstempelmotor i denne rammestørrelsen med aksialporter og en lamellskivebrems, åpner den nye muligheter for kjøretøydesign. Tilpasningsbare akselkonfigurasjoner muliggjør skreddersydde løsninger, effektivisering av variantadministrasjon og reduksjon av ledetider.

AAA

Sømløs erstatning og kompatibilitet

Rexroth MPR Performance-motoren er utviklet med standardiserte markedsgrensesnitt, noe som gjør den enkel å erstatte uten kostbare omkonstruksjoner av maskinen. Dens bakoverkompatibilitet med eksisterende produktserier gjør det mulig for produsenter å raskt utnytte ytelsesfordelene til MPR Performance-motoren.