IndraControl XM og IndraControl L CPU moduler

  • neste side

    Fleksibel, økonomisk og kraftig

    IndraControl XM kontrollplattform er tilgjengelig med et bredt utvalg av forskjellige bevegelseslogikk funksjoner

Fleksibel– Økonomisk - Kraftig

IndraControl XM kontrollplattform er tilgjengelig med et bredt utvalg av forskjellige bevegelseslogikk funksjoner. Lokal forbindelse av modulene fra den nye IndraControl S20 og S67 I/O familien utvider styresystemet til et fleksibelt fullskala prosesskontrollsystem. Som standard er desentralisert I/O, motor-driverløsninger og andre systemenheter koblet via Sercos. Valgfrie tilleggsmoduler åpner for ytterligere integrasjonsmuligheter. Den servicevennlige design gir reduserte installasjons- og igangkjøringskostnader.

IndraControl L er den velkjente skalerbare hardwareplattfomen som sammen med Inline og Fieldline I/O moduler gir gode sentraliserte eller distribuerte styringssystemer.

Funksjoner:

Kapslingsgrad: IP20

  • On-board sercos master med 250 ms syklus tid
  • Høy ytelse med Intel ATOM prosessorr med 600 MHz eller 1300 MHz
  • Gigabit Ethernet, USB, SD-kortspor, diagnostisk LED
  • Modulære utvidelsesmuligheter og I/O-moduler
  • Utvidet temperaturområde fra -25 °C til 60 °C