Norway

Velg sted

Norway
 

IndraControl S20, S67, Inline og Fieldline I/O moduler og buskoblere

Kompakte, modulære og fleksible I/O enheter for våre PLS systemer

IndraControl XM kontrollplattform er vår nyeste og mest fleksible PLS løsning for alle applikasjoner. Våre I/O enheter i seriene S20 og S67 understøtter modulerbarheten og skalerbarheten for disse automasjonssystemene. S20 er den modulære serien for montering på DIN skinner. S67 er den robuste fleksible løsningen for montering i felt uten å måtte bygge enhetene inn i et skap.

IndraControl L kontrollplattform er den velkjente PLS løsningen der valgfrihet innen CPU og kommunikasjonsbusser står i fokus. Inline er den modulære serien for montering på DIN skinner mens Fieldline er de modulære enhetene for montering i felt uten å måtte bygge enhetene inn i et skap.

Som standard er desentralisert I/O, motor-driverløsninger og andre systemenheter koblet via Sercos. Valgfrie tilleggsmoduler åpner for ytterligere integrasjonsmuligheter. Den servicevennlige design gir reduserte installasjons- og igangkjøringskostnader.

Funksjoner:

  • Analoge og digitale inn- og utganger
  • Temperatur og teknologimoduler
  • Kommunikasjonsmoduler
  • Utvidet temperaturområde fra -25 ° C til 60 ° C