Norway

Velg sted

Norway
 

Frekvensomformer EFC 3610/5610

Enkel – Økonomisk - Kraftig

Rexroth leverer frekvensomformere for enklere applikasjoner som for eksempel styring av pumper, vifter, transportsystemer og mye mer.

Bredden i Rexroth sitt utvalg av frekvensomformere dekker applikasjoner inntil 90 kW. Med valgfrie tilleggsmoduler med Multi-Ethernet og I / O-grensesnitt og et kompakt design, kan disse frekvensomformere brukes i en stor bredde applikasjoner. Våre frekvensomformere er spesielt lett å installere uten ekstra tilbehør.

Funksjoner:

Motorkontroll: U/F kontroll (EFC 3610), vektor/momentkontroll (EFC 5610), synkron motorkontroll (EFC 5610).

Inn- og utganger: Valgfri analog tilbakekobling av strøm eller spennning. Motortemperatur. Pulsinnganger og utganger.

Grensesnitt: Multi-Ethernet (Sercos, Ethercat, Ethernet I/P, Profinet, Modbus TCP) og CanOpen.

Tilvalgsmoduler: I/O modul (4 DI, 1 DO, 1 Relé ut, 1 AI, 1 AO), Relémodul(4 utganger), Profibus, CAN bus, Multi Ethernet.

Kan også programmeres (Java, C/C++/C#/Python/Node js/G(LabView)) og er tilrettelagt for Industri 4.0.