Norway

Velg sted

Norway
 

Frekvensomformere og drivere

Bredden i Rexroths utvalg av frekvensomformere dekker applikasjoner inntil 90 kW. Med valgfrie tilleggsmoduler med Multi-Ethernet og I/O-grensesnitt og et kompakt design, kan disse frekvensomformere brukes i en stor bredde applikasjoner. Våre frekvensomformere er spesielt lett å installere uten ekstra tilbehør.

Rexroths åpne arkitektur og innovative tekniske løsninger gjør ditt automasjonssystem klart for Industri 4.0 og automatisk tilstandskontroll. Våre kunder velger selv hvilke programeringsverktøy og kommunikasjonsprotokoller de ønsker å benytte for maksimal fleksibilitet og reduserte utviklingskostnader.

Våre elektriske driversystemer gir full kontroll og dekker hele effektområdet fra 100 W til 4 MW. De imponerer med intelligente funksjoner som skalerbar bevegelseslogikk, sertifisert sikkerhetsteknologi og unik fleksibel Multi-Ethernet kommunikasjon. Blant våre driversystemer har vi enheter for montering i automasjonsskap eller uten skap direkte på maskinen.

 
 
 

Applikasjoner

Med banebrytende status i modulær, ultra-kompakt, desentralisert drivteknologi har IndraDrive Mi i mange år jobbet effektivt i et bredt spekter av applikasjoner som er avhengige av maksimal fleksibilitet med et minimum av plass.

  • Forpakningmaskiner
  • Applikasjoner til trykkerier
  • Trebearbeidingsmaskiner
  • Transportsystemer

Mer informasjon om kabinettfri driverløsning

Highlights

Takket være systemets design bidrar IndraDrive Mi til kostnadsreduksjon, ikke bare med tanke på kompontenter:

Se vår produktkatalog