Norway

Velg sted

Norway
 

5 grunner til å velge store driversystemer fra Rexroth

  • Moderne

    Moderne:

    IndraDrive ML kan håndtere en kjølevannstemperatur opp til 60 grader, høy- pulsbreddefrekvens, lav vekt.

  • Fleksibel

    Fleksibel:

    Aktivt inngangstrinn for regenerativ drift, samme enhet for power supply og inverter, tilgjengelig fra 100 kW-4 MW.

  • Intelligent

    Intelligent

    Innebygde funksjoner for servokontroll samt komplette sikkerhetsfunksjoner, reduserte utviklingskostnader.

  • Skreddersydd for marineapplikasjoner

    Sertifiserte løsninger skreddersydd for marineapplikasjoner

    Vinsjer, kraner, pumper - våre drivsystemer kan benyttes i alle applikasjoner.

  • Fleksibel

    Fleksible tilkoblingsmuligheter og skalerbar ytelse

    Åpen kommunikasjonsstandard, variabel prosesstid og forskjellig antall akser.

Content

Rexroths driversystemer gir ubegrensede muligheter. Her er 5 gode grunner til å velge Rexroth store driversystemer:

1. Moderne

Kjølevannstemperatur opp til 60 grader, høy- pulsbreddefrekvens, lav vekt.

2. Fleksibel

Aktivt inngangstrinn for regenerativ drift, samme enhet for power supply og inverter, tilgjengelig fra 100 kW-4 MW.

3. Intelligent

Innebygde funksjoner for servokontroll samt komplette sikkerhetsfunksjoner, reduserte utviklingskostnader.

4. Sertifiserte løsninger skreddersydd for marineapplikasjoner

Vinsjer, kraner, pumper - våre driversystemer kan benyttes i alle applikasjoner.

5. Fleksible tilkoblingsmuligheter og skalerbar ytelse

Åpen kommunikasjonsstandard, variabel prosesstid og forskjellig antall akser.

Se interaktiv presentasjon Se interaktiv presentasjon

Se interaktiv presentasjon

Se vår interaktive presentasjon som viser deg IndraDrive MLs egenskaper

 
 

Rexroth IndraDrive ML: Nå også for høyere spenninger og maritime applikasjoner

Universal inverter fra 110 kW til 4 MW utgangseffekt forenkler design og installasjon av større kraftsystemer for styring av elektriske motorer.

Rexroth utvider stadig bruksområdene for de anerkjente Indradrive ML driversystemene for inngangsspenninger fra 380 VAC til 690 VAC med utgangseffekter opp til 4 MW. Internasjonale og markedsspesifike sertifiseringer reduserer kravene til dokumentasjon og testing når systemene skal benyttes i elektriske installasjoner i industrien, på skip eller i offshoreinstallasjoner.

IndraDrive ML kan bli benyttet som kraftforsyning, frekvensomformer eller som motor inverter. Dette resulterer i mindre varianthåndtering, forenkler innkjøp og reduserer lagerkostnader for systemintegratorer og sluttbrukere. Den universale inverteren er det ideelle valget for komplekse fleraksiale automasjonsoppgaver. Robotikkløsninger innebygget i Indradriveproduktene sørger for synkroniserte bevegelser selv uten et overordnet styringssystem. Den sertifiserte sikkerhetsteknologien “Safety on Board” sørger for forenklet utviklings- og dokumentasjonsarbeid. Med multi-Ethernet grensesnitt for alle de vanligste kommunikasjonsprotokollene blir driversystemene sømløst integrert i automasjonssystemet.

Bosch Rexroth sitt unike fokus på åpne standarder og grensesnitt gjør dette arbeidet enda enklere via direkte integrering av kode fra utviklingsverktøy som Matlab, Labview og Visual Studio pluss mange flere.