Norway

Velg sted

Norway
 

Pumpen er hjertet i hydraulikksystemet
Komplett sortiment av hydraulikkpumper – løsninger for alle bransjer

Content

Rexroths brede utvalg av hydraulikkpumper omfatter aksialstempelpumper, eksterne tannhjulspumper, innvendige tannhjulspumper, gerotorpumper, vingepumper, radial stempelpumper og elektrohydrauliske pumper.

 

 

"Sytronix har redusert energibehovet, lydnivået og slitasjen"

Da Bosch Rexroth presenterte Sytronix, for det svenske firmaet Projets, tente de umiddelbart på konseptet.

Projets administrerende direktør Ulf Nilsson forteller : "Sytronix har halvert Projets energiforbruk, redusert lydnivået markant og redusert slitasjen på både hydraulikk- og høytrykkskomponteter.". Hør Ulf fortelle mer om hvordan de utvikler sin virksomhet og hjelper sine kunder å få en grønnere profil. Alt takket være Sytronix

 
 

 

Tiden er inne for å energieffektivisere med Sytronix

Med frekvensregulerte pumper bruker du bare den effekten som er nødvendig.

Med Sytronix-konseptet reduseres strømforbruk, støynivå, og du får en energieffektiv drift. Sytronix er et viktig bidrag til ISO 50001 sertifisering.

 
 

 

 

Pumpen er hjertet i hydraulikksystemet - ta godt vare på den

Rexroth tilbyer et komplett sortiment av hydrauliske pumper for praktisk talt alle formål innen alle bransjer i produksjons- og prosessindustrien.

Med lang erfaring fra ulike applikasjoner i disse bransjene og i nært samarbeid med våre kunder har våre ingeniører utviklet innovativ reguleringsteknikk. Resultatet er hyrdaulikkpumper med høyere virkningsgrad, pålitelighet og større driftssikkerhet.

 
Aksialstempelpumper Aksialstempelpumper

Aksialstempelpumper

Rexroth aksialstempelpumper, med variabelt eller fast deplacement er hydraulikkpumper med markedets høyeste standard. Pumpene fra har en totalvirkningsgrad, og er egnet for all typer installasjoner, anleggsmaskiner til stasjonære og industrielle applikasjoner.

Eksterne tannhjulspumper Eksterne tannhjulspumper

Eksterne tannhjulspumper

Rexroth utvendige fortannete pumper finnes i ulike modeller Programmet inneholder også spesielt støysvake utførelser som Silence Plus.

Interne tannhjulspumper Interne tannhjulspumper

Interne tannhjulspumper

Innvendig fortannete pumper er velegnet for mange typer ulike væsker innenfor et bredt viskositetsområde. Rexroth innvending tannhjulspumper setter en høy industristandard takket være sitt lave lydnivå og liten pulsasjon.

Gerotorpumper Gerotorpumper

Gerotorpumper

Gerotorpumpe er lavtrykkspumpe med fast deplacement. Ideelle for et bredt viskositetsområde og varierende turtall. Rexroth leverer ulike konfigurasjoner der vi kombinerer gerotorpumpe med aksialstempel-, vinge- og innvendig tannhjulspumper.

 
Vingepumper Vingepumper

Vingepumper

Vingepumper gir høy driftssikkerhet og er stillegående. Vingepumpen har en moderne design og tilfredsstiller maskinbyggernes høye krav til industristandarder.

Radialstempelpumper Radialstempelpumper

Radialstempelpumper

Er selvsugende og brukes der det er behov for høye trykk.

Elektrohydrauliske pumper Elektrohydrauliske pumper

Elektrohydrauliske pumper

Elektrohydrauliske pumper egner seg spesielt godt innenfor løfte- og styringsfunksjoner. Brukes også som nødaggregater der batterispenning er aktuelt. For eksempel sakselifter.