Norway

Velg sted

Norway
 

VT-HPC hydrauliske pumpestyring

Spar energi og miljøet - tilpass hastigheten

Bosch Rexroths hydrauliske pumpestyring (VT-HPC) er et nytt medlem i Sytronix-familien, og bidrar med ytterligere funksjoner for hastighetsstyring av et hvert elektrisk drivsystem.

Content

VT-HPC - redusert kraftbehov, lenger levetid på pumpen og redusert støy.

Det nye medlemmet av Bosch Rexroths Sytronix-familie, VT-HPC, er et styresystem Den nye "n" funksjonen utvider den forrige versjonen av VT-HPC og gir maksimal energieffektivitet og redusert støynivå. VT-HPC er et styresystem for strømningsmengde og trykk for pumper med variabelt fortrengningsvolum. «N»-funksjonen innebærer en forbedring i forhold til standard HPC, ved at den sikrer maksimal energieffektivitet og minimalt med støy. Siden VT-HPC kan integreres i enhver struktur ved hjelp av et Multi-Ethernet-grensesnitt, er systemet også ideelt til Industri 4.0-formål

Viktige fordeler med VT-HPC-systemet:

  • Enkelt: Alle planleggingsoppgaver kan gjennomføres i ett og samme verktøy (IndraWorks).
  • Raskt: Enklere oppstart, bedre dynamikk.
  • Åpent: Sercos- og Multi-Ethernet-forbindelse til eksisterende styringsarkitektur, enkel diagnose; rask service takket være Ethernet-basert TCP/IP-servicegrensesnitt.
  • Fleksibelt: Funksjonalitet og kommunikasjon kan enkelt skaleres i programvaren.
  • Skalerbart: Kan brukes til HS5-styrte pumper fra 40 til 1000 cm3/omdr.