Bildet viser et nettbrett med en innloggingsside i midten og et håndikon. Over brettet er det tre runde ikoner: et øye, et ikon som sier «UX» og et ikon med ulike glidebrytere. Nederst til venstre er det en rød knapp med innskriften «Express Wizard».

Hev nivået til de mobile robotene dine.

Grafisk brukergrensesnitt: aXessor

Kontakt oss

aXessor – GUI for kraftig programvare og maskinvare

aXessor fra Bosch Rexroth er et intuitivt grafisk brukergrensesnitt (GUI) som gir sentral tilgang til alle ROKIT-komponentene. De omfattende metodene, den høytytende programvaren og maskinvareløsningene kan kontrolleres og kobles med det lettleste og brukervennlige grensesnittet til aXessor. Det er ikke nødvendig å være ekspert for å bruke aXessor – som øker effektiviteten i integrasjonen, oppsettet og bruken.

ROKIT-komponentene er optimalt oversiktlige

Visualiser hele flåten og ta styring over systemet ved hjelp av aXessor. Det grafiske brukergrensesnittet gjør det enkelt å styre robottrallene (AGV), de selvstyrte mobile robotene (AMR) og de manuelle gaffeltruckene ved å samle prosesser og arbeidstrinn.

Brukersentrert betjening utgjør forskjellen

aXessor gir deg en helt ny type industrielt brukergrensesnitt, fordi det ble utviklet fra brukerens perspektiv. Den moderne spilltilnærmingen, kombinert med Bosch Rexroths kunnskap og tilbakemeldinger fra aXessor-brukere, gir deg en garantert enkel introduksjon til alle ROKIT-produkter og deres inspirerende bruk.

Bildet viser de viktigste aspektene av ROKIT-robotteknologisettet fra Bosch Rexroth. «aXessor»-overlegget, «SOFTWARE»-knappen og «aXessor»-ikonet er valgt.

Dine fordeler

Bildet viser et firkantet symbol med et øye i midten omgitt av seks punkter med linjer som er forbundet med øyet.

OVERSKUELIG – DU HAR KONTROLLEN

  • Maskinflåteleder: enkel og intuitiv administrasjon og drift av ROKIT Locator-flåten
  • Direktevisning av flåten: visualisering av alle ROKIT Locator-klienter for en systemoversikt
  • Event Center: hurtig og tydelig tilgang til alle varsler og prosesser til ROKIT-komponentene.

Bildet viser et ikon med en hånd som trykker på omrisset av en brukeravatar med pekefingeren.

BRUKERSENTRERT – ENKELT BETJENINGSKONSEPT

  • Ett betjeningskonsept for alle ROKIT-komponenter
  • Tydelig, veiviserstøttet bruk
  • Kompatibelt med flere operativsystemer (Linux/Windows)
  • Justerbart (lys/mørk modus, flerspråklig)
  • Spillifisert: intuitivt, inspirerende og interaktivt i bruk
  • Enkel idriftsettelse og betjening, ekspertkunnskap kreves ikke
  • Effektiv, sentralisert kartadministrasjon av hele ROKIT Locator-flåten

På én side

Få en tidlig oversikt over aXessor

Last ned PDF

ROKIT-nyheter

Jörg Heckel (leder av New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran utstillingen av ROKIT og ctrlX AUTOMATION og forklarer ROKIT Motor.

Robotikk webcast – Episode 4

Finn ut hvorfor det aldri har vært enklere å bygge mobile roboter med det innovative robotikk- og automatiseringssettet fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Robotikk-webcast – Episode 3

Robotikk-webcast – Episode 3

Få siste nytt om nye funksjoner til ROKIT Locator og status for utviklingen av ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Robotikk-webcast – Episode 2

Robotikk-webcast – Episode 2

Få de siste nyheten om våre Rexroth ROKIT-komponenter

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

Ekspertene våre snakker om det kinesiske intralogistikk- og robotikkmarkedet og om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

Laserlokaliseringsprogramvare prisbelønnet i kategorien «Intralogistics Software»

Tittelboksene Ring eksperten og Podkast vises i et rutenett sammen med et telefonsymbol.

«Ring eksperten»-podkast – Episode 1

Ekspertene våre utveksler informasjon om ROKIT Locator og svarer på spørsmål

Jörg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (utviklingssjef for intralogistikk-robotikk hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Robotikk-webcast – Episode 1

Ekspertene våre snakker om ROKIT Locator

Joerg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (direktør for produktområdet Ny virksomhet hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (direktør for Geek+ Europe) signerer samarbeidsavtalen for lokaliseringsprogramvaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ slår seg sammen innenfor robotikk

Global utvikler av innovativ logistikk-robotikk-løsninger går sammen med Bosch Rexroth lokaliseringsprogramvare

Bildene viser to menn i samtale. Den ene har en hvit skjorte og grå bukser, den andre en mørk dress, hvit skjorte og slips. I bakgrunnen kan du se et produksjonsanlegg.

Interessert?

Vi ser frem mot å besvare dine spørsmål om Rexroth ROKIT og de andre ROKIT-komponentene.

Ta gjerne kontakt med oss.