Montasjeteknikk - banesystemer TS 2plus & TS 5

Content

Bosch Rexroths banesystem


Mange års erfaring, holdbare produkter og innovativ teknologi er de viktigste egenskapene til Rexroth transportsystemer.

Vi tilbyr rem- og kjededrift for transport av produkter som veier fra noen gram og opp til 400 kilo.

Integrert identifiseringssystem styrer pallettene i systemet og dokumenterer data for kvalitetssikring.

Våre pallettbaner er modulbaserte og fleksible systemer, og de oppfyller alle de kravene som stilles til et effektivt transportsystem.

 
 

Banestystem TS2plus

Rexroth TS 2plus-banesystem er designet for transport av arbeidsstykkepaller som veier opp til 240 kg og er en god allrounder innen økonomisk produksjon. Det er et allsidig modulbasert system som oppfyller kravene til et bredt spekter forskjellige produkter.

  • Høy oppetid takket være gjennomtenkte produkter
  • Egnet for ESD-miljøer, rent-rom og tørrom
  • Kan utvides progressivt med moduler

Banesystem TS5

TS 5 håndterer opp til 400 kg og er en allsidig og standardisert lamellkjedebane for bruk innenfor produksjons-, transport- og pakkelinjer

  • Banesystemet for de virkelig tunge lastene
  • Tilpasset tøffe produksjonsmiljøer
  • Robust design
  • Drivmedia, ruller i flere varianter avhengig av bruks-område
  • Standardiserte produkter
  • Driftssikkert og vedlikeholdsfritt

VarioFlow Plus

Med VarioFlow plus tilbyr Rexroth en allsidig og standardisert lamellkjedebane for bruk innenfor produksjons-, transport- og pakkelinjer

  • Mange kombinasjonsmuligheter takket være modulær oppbygging
  • Ingen tidkrevende bearbeiding av glidelistene
  • Minimering av støy og slitasje
  • Ingen tidkrevende bearbeiding av glidelistene
  • Lengre levetid
  • Redusert nedetid

Vil du vite mer?

Kontakt oss!