Norway

Velg sted

Norway
 

Transfer Systems fra Rexroth. Den riktige løsningen for alle typer produksjon.

Material- und Informationsflusssysteme
Content

Mange års erfaring, holdbare produkter og innovativ teknologi er de viktigste egenskapene til Rexroth-overføringssystemene.

Programmet inkluderer rulletransportørsystemer med dobbelt bånd og oppsamling, med transportvekt på bare noen få gram og opp til 300 kg. Identifikasjonssystemer er integrert for å kontrollere arbeidsstykkene i systemet og for å dokumentere kvalitetssikringsdata.

I fabrikkautomasjonssektoren er det en stadig økende etterspørsel etter transportsystemer som kan transportere, lagre og posisjonere arbeidsstykker i både horisontal og vertikal retning. VarioFlow, det nye kjedetransportørsystemet fra Rexroth, tilbyr mange overbevisende faktorer: Det koster mindre enn andre kjedetransportørsystemer og kan skryte av bedre resultatstatistikk.

Enten du ser etter en enkel transportørkrets eller et mer omfattende produksjonssystem, brukes Rexroth material- og informasjonsflytteknologi for produksjon, montering og testing over hele verden.