1. Hjem
  2. Selskap
  3. Digital transformasjon
person som går mot et moderne arbeidsrom med industrielt utseende, fullt av avansert maskineri og robotteknikk. Rommet er godt opplyst med takmonterte lyspaneler, og miljøet har et rent, høyteknologisk utseende. Vi former den digitale framtiden

«Digital transformasjon gir nye måter å samarbeide på og muligheten til å forenkle prosesser. Den lar informasjonen flyte mer effektivt», sier Eva Seidel, Chief Digital Officer – Change Business.

Dykk ned inn i digitaliseringens verden

Digital transformasjon: Utnytt kraften i programvaren

Digitalisering forvandler hvordan vi arbeider, bruker mobile maskiner og driver fabrikker, med et skifte fra maskinvare til programvare. Vi ved Bosch Rexroth støtter kundene i denne transformasjonen, og har som mål å øke produktiviteten og bærekraften. Vi overfører vår ekspertise innen dynamisk og presis bevegelse til den virtuelle verden av programvarebasert automatisering.

Bosch Rexroth: Partneren din gjennom hele produktets livssyklus

Digitalisering spiller en viktig rolle i hele livssyklusen til maskiner og systemer, og Bosch Rexroth er din sterke partner i prosessen – fra å redusere igangsettingstiden for OEM og systemintegratorer til å minimere nedetid for sluttbrukere.

FORENKLE UTVIKLINGEN

Utviklingsfasen er en avgjørende faktor for å redusere produksjonsinnsatsen for maskiner og systemer. Både OEM-produsenter og systemintegratorer kan forenkle utviklingsprosessene og redusere igangsettingstiden betydelig med våre anerkjente løsninger. Dette øker den langsiktige tilgjengeligheten og reduserer tid til marked. Bli kjent med våre løsninger som støtter deg i utviklingsprosessene.

FORENKLE INSTALLASJONEN

Installasjon og idriftsetting av mobile roboter, maskiner og systemer foregår ofte under betydelig tidspress. I denne sammenheng tilbyr Rexroth betydelige potensielle besparelser ved å benytte plug-and-run-moduler. De kan integreres sømløst i eller kombineres med komponenter eller systemer fra tredjeparter.

MAKSIMER PRODUKTIVITETEN

Sømløs integrering av automatiseringsteknologi med informasjonsteknologi er avgjørende for effektiviteten og et løft for produktiviteten. Finn ut hvordan Bosch Rexroth endrer tradisjonelle grenser, noe som gir produktivitetsøkning med forenklet drift og reduserte kostnader.

MAKSIMER DRIFTSTIDEN

Sluttbrukere drar nytte av permanent høyere produktivitet og tilgjengelighet takket være tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. På denne måten kan de pålitelig påvise slitasje før det fører til et uventet driftsavbrudd.

Oppdag våre digitale løsninger

Våre innovative teknologier er utformet for å øke åpenhet og effektivitet samt fremme bærekraft i driften din.

Programvareplattformen H4U (Hydraulics For You) for hydrauliske kontroller

H4U – Hydraulikk for deg

Plattformen H4U (Hydraulikks For You) tar integreringskapasiteten til industrihydraulikk til et nytt nivå: maskinvarebaserte kontrollfunksjoner overføres fleksibelt til maskinvareuavhengige programvaremoduler og kan integreres i eksisterende automatiseringsmiljøer. Kontroll på neste nivå: H4U.cube – ny hydraulisk funksjonalitet i programvarepakken for bevegelseskontroll med intuitivt brukergrensesnitt.

Hydraulic Hub: Mer effektiv service og vedlikehold

Med deres store utvalg av digitale tjenester forenkler og akselererer Bosch Rexroth Hydraulic Hub hydraulikkservice og øker dermed tilgjengeligheten av maskiner og systemer. Service- og vedlikeholdsteam har tilgang til plattformen 24/7, kan identifisere over 400 000 komponenter for industriell hydraulikk fra Rexroth og kan hente produktrelatert servicekunnskap og prosesser.

Parameterisering og avlesing av hydrauliske ventiler med en smarttelefon og Bluetooth

Med den nyutviklede generasjonen av digital innebygd elektronikk for hydraulikk legger Rexroth til rette for økonomisk oppskalering mellom analoge komponenter og de som bruker en feltbuss/Ethernet-kobling. Den utnytter de økonomiske fordelene med digitalisering uten tilleggskabling. Den nye generasjonen bruker de åpne grensesnittene Bluetooth og io link. Ved å bruke en egnet app har idriftsettelsesteknikere, operatører og serviceteknikere tilgang til komponenter og kan endre parametre med en smarttelefon – direkte og uavhengig av maskinens kontrollsystem.

 En gruppe med fire tunge byggevirksomhetskjøretøyer belyses av blå neonpiler i bakgrunnen. Kjøretøyene omfatter lastere og en gravemaskin.

Takle produksjonsutfordringer: Bærekraft, samsvar og automatisering

Off-Highway maskinprodusenter står overfor ulike utfordringer: tilpasning til bærekraftsmål, samsvar med juridiske krav og automatisering for forbedret effektivitet. For å overkomme disse utfordringene tilbyr Bosch Rexroth Digital Application Solutions (BODAS) et helhetlig økosystem for å møte de stadig endrede kravene til OEM-er. BODAS gir enkel tilgang til anerkjent maskinvare, fleksibel programvare, intuitive verktøy og en samarbeidsplattform. Enkel å få tilgang til – enkel å bruke.​

Bærbar PC med skjerm som viser ctrlX OS, banebrytende teknologi som legger grunnlaget for morgendagens standarder.

ctrlX OS: Linux-operativsystem for bransjeutfordringer

Bransjen beveger seg i økende grad mot distribuert programvare og databaserte automatiseringsløsninger. Samtidig samles informasjonen så langt det lar seg gjøre. ctrlX OS er et maskinvareuavhengig industrielt Linux-operativsystem som støtter moderne programvarepraksis. Det gjør det enkelt å utvikle, installere, oppdatere og bruke programvarebaserte funksjoner. Økosystemet gir tilgang til ctrlX OS Store, som tilbyr Bosch Rexroth og partnerløsninger fra ctrlX World. Selskaper kan også bruke sin egen programvare på all maskinvare som passer til bruksområdet.​

Det blå og røde uendelig-symbolet symboliserer at ctrlX AUTOMATION overkommer de klassiske grensene mellom maskinkontrollere, IT-verdenen og tingenes internett.

ctrlX AUTOMATION – to skritt foran​

I noen maskiner står programvare for over 50 % av verdiskapingen. Programvare er nøkkelen til fleksibilitet, tilkoblingsmuligheter, tilgjengelighet og brukervennlighet. Automatiseringsteknologi må passe inn i informasjonsteknologi med så lite innsats som mulig. ctrlX AUTOMATION overkommer de klassiske grensene mellom maskinkontrollere, IT-verdenen og tingenes internett. Med et Linux-operativsystem som kan arbeide i sanntid, med konsekvent åpne standarder, app-programmeringsteknologi, nettbasert engineering og en omfattende IoT-tilkobling, reduserer ctrlX AUTOMATION komponent- og engineeringkostnader med 30 til 50 %.​

Lineær robot med forhåndsinstallert driftsprogramvare.

Overvinne automatiseringsutfordringer: Behovet for avanserte lineære roboter

Automatiseringsindustrien står overfor utfordringen med å gjøre produksjonsprosessene mer effektive og fleksible. Våre lineære roboter med forhåndsinstallert driftsprogramvare (Smart Function Kit) gir en løsning på disse kravene. Deres fleksibilitet og allsidighet gjør at våre robuste lineære roboter oppfyller de individuelle kravene til forskjellige bransjer, blant annet innen produksjon av batterier og halvledere. Dra nytte av tidsbesparelser, brukervennlig drift og rask idriftsettelse.

Enhetsplassering vist presist på kartet.

Utfordringen med å bygge mobile roboter

Byggingen av mobile roboter er komplisert og tidkrevende, og krever mye ekspertise. Modularitet og åpne standarder er avgjørende for enkel idriftsetting av disse komponentene. Derfor er Bosch Rexroth ROKIT Locator en modulær laserbasert lokaliseringsprogramvare som kan brukes og benyttes fleksibelt, effektivt og intuitivt. Takket være en tilnærmelse der en størrelse passer alle, oppfyller den de mest mangfoldige krav og bruksområder. ROKIT Locator kartlegger dynamiske omgivelser raskt og nøyaktig uten behov for reflektorer eller markører, noe som gir et pålitelig fundament for mobile roboter.​

En mann som holder en Hägglunds direktedrevet motor i den ene hånden og et nettbrett i den andre, viser en graf med tilstandsovervåkingsdata for et drivsystem

Mestring av tilkoblingsmuligheter med Hägglunds Inside Intelligence

Hägglunds Inside Intelligence er en pakke med tilkoblede produkter og tjenester som kan åpne drivsystemets fulle potensial. Den består av smarte metoder for å øke produktiviteten og gi ro til sinns – f.eks. tilstandsovervåking, som gir bedre beslutningstaking og raskere støtte. Tilstandsovervåking brukes til prediktivt vedlikehold og optimalisering, kan øke drivenhetenes pålitelighet og potensielt redusere faktorer som slitasje, energiforbruk og nedetid for maskinen.

Vil du vite mer om våre digitale løsninger?

Med «Decoding Bosch Rexroth» fordyper vi oss i vår egen verden – fra banebrytende teknologiutvikling og innovasjoner til enkeltpersoner som bringer dem til liv. Vi går bak kulissene, tilbyr nye perspektiver og fanger opp virkelige øyeblikk. Hvis du er interessert i det stadig utviklende landskapet innen teknologi og innovasjon, se vår månedlige videopodcast her.

Rask, effektiv, fremtidssikker

Lineærteknologi hos Bosch Rexroth

Sjekk første episode av videopodcasten vår, «Decoding Bosch Rexroth», der vår vert Sarah Randi intervjuer eksperten Timo Vogg om selve teknologien, hvordan vi implementerer den i vårt daglige arbeid, og hvordan den gjør livet mer effektivt.

FINN UT MER OM LINEÆRTEKNOLOGI

Få fart på din digitale transformasjon med BODAS

Styrk dine mobile maskiner

Bli med Martin Sykora og Sarah Randi der de dykker inn i den digitale transformasjonen av mobile maskiner og utforske de skalerbare høytytende løsningene i BODAS i vår nyeste episode.

Finn ut mer om mobil elektronikk, programvare og telematikk