Norway Norsk
Dekorativt bilde som viser PRC7000-kontrollsystemet for motstandssveising fra Bosch Rexroth.
Dekorativt bilde som viser PRC7000-kontrollsystemet for motstandssveising fra Bosch Rexroth.

Schweißen & Schneiden

  • Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen, Tyskland
  • 11.09.2023 09:00 - 15.09.2023 18:00
  • Tysk, Engelsk
  • Motstandssveising, Elektriske drivenheter og styringer, Industrihydraulikk

Schweißen & Schneiden er uten tvil bransjens nummer 1. Her møtes hele den internasjonale verden av metoder for å sammenføye, skjære og belegge.

Billetten får du her

BRUDDSIKRE FORBINDELSER. SVEISING I FOKUS.

Moderne industri stiller høye krav til motstandssveising. Et kjøretøy skal for eksempel bygges i fire varianter – og dette skal skje i seks fabrikker over hele verden, på åtte produksjonslinjer. Resultatet er at det må avgjøres, angis, optimeres og valideres over 120 000 sveisepunkter. Og kompleksiteten fortsetter å øke: Dagens trender, blant annet med lette konstruksjoner, betyr at prosessen stadig står overfor nye utfordringer når det gjelder prosesstabilitet og produktivitet. Dessuten er det et stadig økende behov for optimerte og ikke minst energieffektive løsninger, Industri 4.0-løsninger og intuitiv betjening. Finn ut hvordan Bosch Rexroth allerede nå innfrir disse kravene i motorbransjen, og hvordan de etablerte løsningene kan overføres til forbrukerindustrien, sensorproduksjon og sektoren for prosessering av metaller.

Vi inviterer deg til utstillingen vår på Schweißen & Schneiden 2023 i hall 3, stand 3A67. Vi ser frem til å se deg der.


Schweißen & Schneiden-nettstedet

Kontakt

Bildet viser PRC7000-kontrollsystemet for motstandssveising fra Bosch Rexroth og en skjerm med et bilde av PRI700-histogrammet.

Produktivitet i fokus.

Noe av det viktigste for å øke produktivitet er å bruke egnet produksjonsteknologi og investere i riktig teknisk utstyr. PRC7000-kontrollsystemet for motstandssveising bruker de nyeste tilnærmingsmåtene med KI-støttet prosessoptimering, rask idriftsettelse, spissteknologisk prosesskontroll og kvalitetsovervåkningssystemer, og kan derfor være et essensielt element i å øke produktiviteten i produksjonen din.

Intuisjon i fokus.

Nye materialkombinasjoner, større forventninger om kvalitet og produktivitet, nye anleggsmetoder og stadig færre fagarbeidere. Bosch Rexroth tar problemet alvorlig av gjør sveiseprosessen så enkel som å trykke på en knapp. Vi hjelper deg med å forenkle søket etter de riktige sveiseparametrene, overgangen til adaptiv kontroll og automatisert søk etter de riktige grensene å passe på.

Bildet viser PRC7000-kontrollsystemet for motstandssveising fra Rexroth og en skjerm som viser programvaren PRIweb.
Bildet viser PRC7000-kontrollsystemet for motstandssveising fra Bosch Rexroth og programvareverktøyet Weld Spot Analytics.

Digital sveising i fokus.

Sveising genererer store datamengder som blant annet danner grunnlaget for prediktivt vedlikehold eller prosessoptimering ved hjelp av maskinlæring. Data må innsamles, analyseres og behandles. IoT Connector hjelper brukere med å behandle dataene i henhold til sine egne behov. Med Weld Spot Analytics – Insights-løsningen kan innsamlede data brukes og behandles ved hjelp av domenespesifikk kunnskap. Dermed blir det enda enklere å optimere og finne ineffektivitet på en rask måte.

Kvalitet i fokus.

Sveisepistolens stillingssignal gir den mest pålitelige informasjonen om rekkefølgen i sveiseprosessen. Bosch Rexroth har tatt akkurat denne tilnærmingen med funksjonen Adaptive Position Regulation og implementert den i PRC7000-sveisekontrollsystemet med utgangspunkt i den velprøvde, adaptive brukergrensesnittkontrollen. I tillegg ble styringen av pistolbevegelsen overført fra roboten til kontrolleren – dette styrer prosessen fra avslutningen av pistolen til kjølingen av punktsveisen, og resultatet er en signifikant forbedring i punktsveiskvaliteten.

Bildet viser PRC7000-kontrollsystemet for motstandssveising fra Bosch Rexroth og en skjerm med et bilde av PRI700-histogrammet.
Bilde av PRC7300-kontrollsystemet for motstandssveising og den tilknyttede transformatoren PSG6130 fra Bosch Rexroth foran en sveiseprosess i motorvognproduksjon.

Energieffektivitet i fokus.

Det blir stadig viktigere med energisparende systemer på alle områder i bilindustrien, inkludert det energi-intensive chassisverkstedet. Sveisekontrollgenerasjonen PRC7000 fra Bosch Rexroth ble designet spesielt for å være energieffektiv, og den fungerer for eksempel i hvilemodus med omtrent 60 % mindre energiforbruk enn den forrige generasjonen. I tillegg til den vanlige AC-teknologivarianten, er kontrolleren også tilgjengelig som en DC-variant for optimert strømforbruk.

Presisjonsstråleskjæring

Det skalerbare CNC-systemet MTX skaper det perfekte grunnlaget for maskinprodusenter og brukere som vil innfri de økende kravene når det gjelder stråleskjæring. Når MTX CNC-systemet med integrert PLC møter det kompakte drivsystemet ctrlX DRIVE, er stråleskjæring med topp ytelse forhåndsprogrammert. Ved hjelp av leapfrog-funksjonen, splinekoblinger, det høytytende CNC-systemet og nødvendige drivenhetsfunksjoner kan brukere stråleskjære en referansemetallplate 10 til 15 prosent raskere enn før.

Bilde av et skjærehode på en laserskjæremaskin i arbeid, og drivenhetssystemet ctrlX DRIVE med bevegelsesprogramvaren MTX.