Norway

Velg sted

Norway
 

Modernisering utført av Bosch Rexroth

Content

Oppgradering - langsiktig investering

Kontinuerlig produktutvikling er en av Bosch’ kjernesaker. Dette gjenspeiler seg gjennom tegning av 15 nye patenter daglig. Etter flere års drift av et anlegg, kan det derfor være mye å hente på en gjennomgang med tanke på forbedringer og effektivisering. Vi bistår gjerne i den forbindelse, hvor kartlegging av kritiske komponenter og reservedeler gjerne blir en del av jobben.

Vi utfører:

  • Gjennomgang av anlegg
  • Registrering av anlegg
  • Sjekk av status og tilgjengelighet av komponenter og reservedeler (erstatninger)
  • Konvertering av 3. parts utstyr
  • Optimalisering av drift
  • ENØK
  • Oppgradering av komponenter, systemer og dokumentasjon
  • Tuning av systemer
  • Servicerapport
 
 

Upgrade to Industry 4.0

Through newest drive and control technology, Rexroth can help its customers optimize older plants and upgrade machines to Industry 4.0 standards. By means of sensor technology, data can be easily connected and saved on the customer’s server. Rexroth Service can retrieve decentralized information about the machines by connecting to the customer’s server with his or her permission while the customer retains an overview of the system as a whole. Through these upgrades and optimization procedures, Rexroth can align machines with Industry 4.0 standards. These measures ensure that even older plants can be given a new life and deliver high performance.

Magnifier