CytroPac - et ultrakompakt standardaggregat

Alt du behøver samlet i et miniaggregat

Rexroth har utviklet CytroPac - et ultrakompakt standardaggregat med opp til 4 kW installert effekt. Aggregatet inneholder alt du behøver for en rask installasjon på begrenset plass. Den integrerte frekvensomformeren fungererer også som node og kan overføre data fortløpende til maskinstyringen i sanntid.

Content

Oppdag fordelene med CytroPac

Kompakt: plassbesparende, stillegående, ideell for verktøymaskiner

Høy effektivitet: variabel Sytronix hastighetskontroll med behovsstyrt regulering gir redusert strømforbruk

Nettverk: komplett kablet frekvensomformer med Sercos; dette sparer plass og kan til og med eliminere styreskapet

Praktisk: sensorer tar seg av tilstandsovervåkningen i sanntid; lett å integrere, enkel oppstart!

Fremtidsrettet: tilpasset for bruk innenfor i4.0 applikasjoner

 

Teknisk informasjon

  • Max trykkk: 240 bar
  • Max effekt: 4 kW
  • Max mengde: 35 l/min
  • Max tankvolum: 20 L
  • I henhold til EU-direktiv 2009/125/EG
  • Kommunikasjon via Sercos, Profibus, CANopen, Multi-Ethernet med flere