Content

Automasjon – fra moduler til nettskyen

Rexroths Linear Motion Technology står for nøyaktighet, dynamikk og kapasitet for enhver tenkbar lineær forflytning, og er grunnlaget for nøyaktige bevegelser og prosesser i maskiner av denne typen.

Med en intelligent styring, fra PLS via CNC til bevegelsesstyring, skalerbar maskin- og programvare åpnes alle muligheter for maksimal ytelse og fleksiblitet.

Sammen med Rexroths åpne automatiseringsarkitektur og innovative løsninger klargjør vi din automasjon for Industri 4.0 og IoT - Internet of Things.

På denne siden kan du lese mer om hvordan vi kobler grunnmekanismen hele veien opp i skyen.

 
 

Motstandskraftig

CKK "Resist", Rexroths utvalg av kompaktmoduler utvides med "Resist"-typen, en startbeskyttelse spesielt utviklet for europeiske bilprodusenter.

CKK Resist tåler bl.a. sprut og spon fra sveising.

• Tannprofil øker tetningsevnen

• Integrert feste på vognen er perfekt tilpasset tetningsprofilen

• FKM-materiale

• Utskiftbar tetningsprofil

• Korttids varmebestandig opp til 300 °C

Presse-info

Les mer om CKK Resist

Mangesidig

Generasjon 3 - MKK og MKR Nye versjoner av lineære modeller der "mangfoldighet som standard" er utgangspunktet. Kromatisering og rustfritt er andre fordeler, og gjør at de kan benyttes i fuktige og etsende omgivelser.

• Sentralsmøring

• Giver i T-spor

• Sentreringsringer for enklere montering

• Innebygd IMS-A-skala for høy posisjoneringsnøyaktighet

Sortimentet utvides kontinuerlig

Les mer og hold deg oppdatert

Kontrollert

IndraControl XM er robust og kraftig med både høy sanntidskapasitet via Sercos og fleksibilitet med I/O-familien IndraControl S20. Tilsammen gir dette et både skalerbart og komplett automasjonssystem.

• Skalerbart og modulært

• Med oppstartsprogram og integrert nettserver

• Ethernet eller USB

• Klarer -25 til +60 °C

• Støtsikker elektromekanisk opp til 30g

Les mer om IndraDrive XM

Tilkoblet

IoT Gateway gir en enkel tilkobling til Industri 4.0 uten at det krever inngrep i eksisterende automasjonssystemer. Maskin- og programvare samler inn sensor- og prosessdata, overfører denne til MES, skyapplikasjoner eller lokale systemer for tilstandsovervåkning for videre analyse og bearbeiding.

• "Plug-and-run" i tre trinn

• Framtidssikker takket være programvare med åpen kildekode

• Fleksibelt og raskt

• Modulært og skalerbart

• Kostnadseffektivt

Les mer om IoT Gateway

 
 

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Vil du vite mer om de siste trendene? Følg bloggen vår!