Eldrift i mobile arbeidsmaskiner

Komponenter för eldrift i mobila arbetsmaskiner
Marginal Column

Fordeler for deg:

  • Høy tetthet og effektivitet takket være permanent magnetsynkron motor (PMSM)
  • Enkel å integrere i eksisterende mekaniske og hydrauliske systemer
  • Konfigurerbar inverter. Programvaren tillater høy grad av fleksibel tilpasning
  • Parallell bruk av opptil fem inverter i en CAN bus

Content

Bosch Rexroth har elektriske komponenter egnet for hybridisering av mobile maskiner. Dette er Bosch komponenter som opprinnelig ble laget for personbiler som nå er tilpasset mobile kjøretøy.

Den elektriske drivlinjen består av en elmotor (SMG 180/120) og en inverter (INVCON 2.3). Disse komponenter sammen med planetgiret (EDT 180) er spesielt konstruert for arbeidsmaskiner . Dette er et godt alternativ til konvensjonelle hydrauliske drifter. Den elektriske løsningen gjerne sammen med et elektrisk energilager (batterier) åpner også andre muligheter for elektriske drifter. Elektrifisering av arbeidshydraulikk og kjøring av hydraulikkpumper med en elektrisk motor gir betydelige energibesparelser.

Tekniske data  
Effekt (kont./max) 60/90 kW
Dreiemoment (kont./max)
uten gir
med gir(1=3,086)

90/200 Nm
275/615 Nm
Turtall (max)
uten gir
med gir (1=3,086)

12 800 rpm
4 147 rpm
DC/DC-omformer 12 V / 2,5 kW
Beskyttelsesklasse IP67, IP6K9K
Mål (l x b x h)
Inverter
Motor (l x d)
Gir

243 x 375 x 199 mm
239 x 245 mm
139 x 260 x 275 mm
Vekt
Omformer
Motor
Gir

10 kg
31 kg
17 kg
Grensesnitt CAN 2.0A
Alternative aksler (DIN5480) W30, W35, W40
Levetid 8000 h
Spenningsområde 150 - 430 Vdc
Kjølevæske vann-glykol, ≤ 65 °C