Hägglunds Drive Systems

  • Introducing Bosch Rexroth’s new Hägglunds CAb 10 to 40
    Discover the power of The Beast

    Uovertruffen virkningsgrad

    Motorstørrelsen CA10-40 tar virkningsgraden til stadig høyere nivåer. Denne motoren er ikke bare mer kompakt, men bruker også mindre energi - selv ved høye turtall

  • Hagglunds Drive System
    Hagglunds Drive System

    Hägglunds Drive System

  • Hägglunds DUe Compact drive unit
    Hägglunds DUe Compact drive unit

    Hägglunds DUe Compact drive unit

    When duty calls but space is an issue, count on the Hägglunds DUe Compact hydraulic drive unit to deliver truly reliable power.

  • Hägglunds CAb
    Hägglunds CAb

    Radial Piston Motors

    Full torque from zero, protection from shock loads and four-quadrant operation are part of the small package.

 
Driftsegenskaper

Driftsegenskaper

  • Hastighetskontroll fra stillstand til full fart
  • Høy dynamisk respons (lavt treghetsmoment)
  • Lavt treghetsmoment gir god evne til å takle sjokklaster, ingen overdimensjonering er nødvendig
  • Fullt moment tilgjengelig fra start og begge dreieretninger

Prosessegenskaper:

  • Eksakt kontroll av både hastighet og dreimoment
  • Lett å tilpasse for ulike materialer og prosesser
  • Optimaliserer maskinens ytelse og produktkvalitet

Annet:

  • Enkel retroftit løsning med akseladapter hvor motor monteres dirkete på aksel med en momentarm.
  • Full variabel hastighet
  • Høy momentkapasitet ved lavt turtall
  • Mindre plassbehov og lavere vekt installert