MCR radialstempelmotor

Rexroth MCR radialstempelmotor

Rexroth MCR radial stempelmotorer er saktegående motorer for mobilhydraulikk. Motorene har en pålitelig løsning for hydrostatisk transmisjon. Forholdet mellom kamrullens diameter og kamkurve profilen er optimalisert slik at kreftene er i balanse og gir best mulig levetid. Takket være utformingen av stempelet med to diametere er den meget kompakt og har høy effekttetthet. MCR motorer kan brukes i både lukkede og åpne kretser.

Rexroth radialstempelmotorer er egnet for blant annet landbruk, masseflytting, skogsmaskin, materialhåndtering og gruvedrift.

 

Mer om våre radialstempelmotorer


 
 

Tungvekter for skogindustrien

MCR radial stempelmotorer er konstruert for ulike typer skogsapplikasjoner, matevalser, rotator og kjøre og sving motorer. Produktfamiliens nye motor MCR-W er designet spesielt som en roterende motor for mating av ruller i et hogstaggregat .

Firehjulstrekk når det er nødvendig

Enkel, kompakt og fleksibel: Dette er de viktigste kjennetegnene til Rexroths nye løsning for kraftoverføring i kjøretøy. Det innovative HET (High-Efficiency Traction Control) systemet bytter automatisk fra bakhjulsdrift til firehjulstrekk. På sin egen unike måte kombinerer denne teknologien en utmerket effektivitet med komfort i toppklassen.

Ny motor fra Rexroth, kortere sterkere og mer effektiv

Rexroth utvider sitt utvalg av motorer for beltevogner med nye MCR T-radialmotorer med rammestørrelse 10. Den nydesignede motoren er ca 20% kortere enn konvensjonelle radialstempelmotorer på markedet og tilbyr rundt 10% høyere startmoment for mer trekkraft. For økt effektivitet, særlig over lange avstander, MCR-T-motoren gir også rom for høye kjørehastigheter ved svært lave dieselmotor turtall.