VT-HMC hydraulisk aksekontroller

Optimal styring av elektrohydrauliske akser

Den nye VT-HMC, hydraulisk aksekontroller, er et digitalt styresystem med innebygd aksekontroll og IEC61131-3 programmering. Et system for bevegelseslogikk spesielt optimalisert for elektrohydrauliske akser med enkel og rask programmering.

Marginal Column
Content

Åpne grensesnitt er grunnlaget for fremtidens automasjonsystemer

Vi ser mer og mer sammenkobling av komponenter og nettverksbaserte produksjonsmiljøer blant bedrifter, som forstår hva Industri 4.0 tilbyr av muligheter for fremtidens produksjon. Fremtiden er desentraliserte intelligente akser. Forutsetningen for dette er at de kan kommunisere med overordnede systemer via åpne grensesnitt. Den nye HMC (hydraulisk aksekontrollr) fra Rexroth oppfyller dette viktige kravet.

Den fremtidsrettede en-akse kontrolleren for hydrauliske drivere med multi-Ethernet og multi-encoder-grensesnitt, samt programmering i samsvar med IEC 61131-3. Denne legger til rette for en rekke forskjellige konsepter som gir muligheter for kostnadseffektivitet, energibesparelser og lave utviklingskostnader.

Åpne grensesnitt og en sammensmelting mellom tradisjonelle PLS- baserte hydrauliske funksjoner og IT-baserte styringsverktøy er de viktigste forutsetningene for desentralisert intelligens. HMC kontrolleren fra Rexroth oppfyller fremtidens krav med åpne grensesnitt og markedets «best-in-class» hydrauliske enkodere.

Tekniske data

  • Tilkobling med Sercos, Multi-Ethernet (PROFINET, EtherNet /IP, EtherCAT, POWERLINK) og PROFIBUS
  • Programmering i henhold til IEC 61131-3
  • Utvidet temperaturområde: -20 °C til +60 °C
  • Omfattende hydrauliske biblioteker
  • Samplingstid: 0,5 ms kraftregulator /1 ms posisjonskontroller