EuroBLECH
EuroBLECH

EuroBLECH

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Duitsland
  • 25/10/2022 09:00 - 28/10/2022 17:00
  • Duits, Engels
  • Industriële hydrauliek, Lineaire bewegingstechnologie , Elektrische aandrijvingen en besturingen

Vraag eerst uw gratis ticketcode aan op info@boschrexroth.de. Deze code kunt u vervolgens inwisselen via de rode knop Koop uw ticket. Zie hieronder voor meer informatie.

Koop uw ticket

EuroBLECH, 25 - 28 oktober 2022 Hannover

Industrieën worden geconfronteerd met enorme uitdagingen: de energiecrisis, grondstoffentekorten, klimaatverandering en een gebrek aan vakmensen, en dit zijn slechts de belangrijkste. Rexroth gaat deze uitdagingen aan en biedt intelligente, duurzame, veilige en enorm efficiënte oplossingen. Op deze manier besparen machinefabrikanten en eindgebruikers in de vorm- en plaatmetaalbewerkingsindustrie waardevolle middelen in de gehele levenscyclus. WE MOVE. YOU WIN.


Kom bij ons langs op EuroBLECH in Hannover, hal 11 stand D08

EuroBLECH Hannover 2022

Aanvraag ticketcode
Met uw persoonlijke ticketcode kunt u hier heel eenvoudig uw ticket gratis aanvragen.
Ticket aanvragen

Contact met ons opnemen

Kaart

Motorpompeenheden voor snellere installatie

De nieuwe motorpompeenheid SHP (servohydraulische pompeenheid), gebaseerd op een bewezen productserie van axiale zuigermachines en servomotoren, biedt fabrikanten van persen een innovatief en compact aandrijfelement voor hun elektrohydraulische perstoepassingen. Door de motorpompeenheid direct aan het regelblok te bevestigen, bespaart de gebruiker installatietijd omdat er geen leidingen meer nodig zijn. Tegelijkertijd is de geluidsemissie aanzienlijk lager vergeleken met conventionele motorpompassemblages met axiale zuigerunits.

Motorpompeenheden voor snellere installatie
Standaard aggregaten en autonome actuatoren voor een hogere productiviteit en meer duurzaamheid.

Standaard aggregaten en autonome actuatoren voor een hogere productiviteit en meer duurzaamheid.

De hydraulische aggregaten CytroPac en CytroBox en de autonome actuatoren CytroForce en CytroMotion zetten de nieuwe standaard voor vermogensdichtheid, energiezuinigheid en geluidsarme werking, dankzij een aandrijving met variabel toerental. Tegelijkertijd zorgen een stroomgeoptimaliseerd design en additive manufacturing van kanaalgeometrieën voor een aanzienlijke verlaging van het olievolume. Minder verbruik voor meer duurzaamheid!

Bezoek onze Connected Hydraulics-website voor meer informatie.

IH04-persmodules voor een hogere veiligheid en meer beschikbaarheid

Klaar voor gebruik en op type getest IH04-persmodules voldoen aan de standaarden voor installatie in hydraulische persen volgens ISO 16092-3 als een 'veiligheidsgerelateerd component van besturingssystemen' met categorie 4, PLe (prestatieniveau e) volgens ISO 13849-1. Hierdoor kunnen constructeurs eenvoudig functies ontwerpen en implementeren voor de bovenste zuiger, volgens algemene veiligheidseisen. Met intelligente trekkussenbesturingen van Rexroth kan de IH04 E-persmodule voor de onderste zuigers optioneel energie hergebruiken en terugvoeren naar de pers om het verbruik te verlagen.

Bezoek onze Connected Hydraulics-website voor meer informatie.

IH04-persmodules voor een hogere veiligheid en meer beschikbaarheid
Geïntegreerd meetsysteem IMScompact – compact, veelzijdig en economisch

Geïntegreerd meetsysteem IMScompact – compact, veelzijdig en economisch

Met het nieuwe IMScompact, het magnetische meetprincipe, is de meetsensor volledig geïntegreerd in de kogelwagen – zelfs met railsysteem met profiel maat 15. Het was speciaal ontwikkeld voor economisch gebruik in automatisering. Er zijn veel minder componenten, omdat extra onderdelen overbodig zijn. Dit bespaart ruimte en vermindert ook de kosten. Afmetingen van tot en met 18 meter zijn immers eenvoudig te realiseren. Wanneer deze gecombineerd worden met lineaire motoren, worden volledig nieuwe automatiseringsmogelijkheden geboren.

Smart Function Kits – plug&produce met de nieuwe mechatronische subsystemen

De nieuwe lineaire robots beschikken over onze beste lineaire-technologiecomponenten, automatiseringshardware en -software, en compatibele eindeffectoren en zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen op het gebied van verbinden en persen of handling. Moderne e-tools ondersteunen de selectie van producten. De vooraf geïnstalleerde, intuïtieve bedieningssoftware maakt snelle inbedrijfstelling en een eenvoudige grafische programmering mogelijk door middel van drag en drop. De subsystemen kunnen eenvoudig worden verbonden met overkoepelende besturingssystemen door middel van open interfaces.

Bezoek onze Smart MechatroniX-website voor meer informatie.

Smart Function Kits – plug&produce met de nieuwe mechatronische subsystemen
CNC-systeem MTX en automatiseringssysteem ctrlX AUTOMATION Krachtige oplossing voor balken snijden

CNC-systeem MTX en automatiseringssysteem ctrlX AUTOMATION Krachtige oplossing voor balken snijden

Machinebouwers op het gebied van CNC-lasers en plasmasnijden vereisen een aanzienlijk kortere ontwikkeltijd en een snellere time-to-market. Dit is mogelijk door gebruik van het krachtige CNC-systeem MTX met kant-en-klare projectsjablonen met krachtige functies rondom lasersnijden, zoals hoogtebeheersing, fly-cut en leapfrog. Tijd en kosten voor engineering worden bespaard. Het CNC-systeem kan perfect worden gecombineerd met componenten van het modulaire automatiseringssysteem ctrlX AUTOMATION. In combinatie met het compacte en modulaire aandrijfsysteem ctrlX DRIVE biedt het ruimtebesparende dimensies en maximale schaalbaarheid. Voor de communicatie met de IoT-wereld die van toenemend belang is, wordt ook aangeraden het systeem te combineren met het besturingsplatform ctrlX CORE.

Bezoek onze ctrlX AUTOMATION-website voor meer informatie.

PRC7000: uitstekende laskwaliteit tot in de puntjes

Weerstandspuntlassen maakt hoge reproduceerbaarheid en automatisering in de automobielsector mogelijk, maar ook in de plaatbewerkingsindustrie. In de industrie zorgen lastaken continue voor nieuwe uitdagingen vanwege zowel zeer complexe materialen als hun combinaties met speciale coatings. Het krachtige lasbesturingssysteem PRC7000 maakt een perfecte laskwaliteit mogelijk. Met adaptieve regelaars en flexibele programmeerbaarheid kunnen combinaties van plaatdiktes als ook van materialen (van staal tot aluminium) probleemloos worden verwerkt. Dankzij de geïntegreerde IoT-connector, die gestructureerde gegevens levert voor centrale verwerking, kwaliteitscontrole en beheer van technologiegegevens, is ook de PRC7000 klaar voor Industrie 4.0

PRC7000: uitstekende laskwaliteit tot in de puntjes