Assemblagetechniek Begeleidende afbeelding hal
Assemblagetechniek Begeleidende afbeelding hal

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Duitsland
  • 25/04/2023 09:00 - 27/04/2023 17:00
  • Duits, Engels
  • Elektrische aandrijvingen en besturingen, Lineaire bewegingstechnologie , Mobiele hydrauliek en elektronica, Assemblagetechniek, Mobiele robotica

LogiMAT, dé internationale vakbeurs voor oplossingen voor de interne logistiek en procesmanagement, zet nieuwe maatstaven als de grootste jaarlijkse intralogistieke beurs in Europa. Dit is de meest toonaangevende internationale handelsbeurs en biedt een uitgebreid marktoverzicht en deskundige kennisoverdracht.

Bestel uw tickets

NEXT LEVEL LOGISTICS

Wilt u in uw hele logistieke keten de efficiëntie verhogen en een volledige transparantie mogelijk maken door middel van intelligente oplossingen?

Ontdek dan meer over onze op maat gemaakte oplossingen voor uw inkomende, uitgaande en intralogistiek: breng uw logistiek in beweging met soft- en hardwarecomponenten voor vorkheftrucks en AMR, evenals ons uitgebreide aanbod aandrijvingen en besturingen voor hoogstapelmagazijnen en procesautomatisering. Voor op vraag gebaseerde lijnbevoorrading wordt uw goederenstroom door AI-gebaseerde Smart Item Picking via robot of cartesisch systeem afzonderlijk gesynchroniseerd volgens de bestelling en volledig autonoom naar het punt van behoefte getransporteerd. Zelfs dynamische vereisten leggen uw goederenstroom niet stil, omdat wij in real time op elke verstoring of verandering reageren via onze intelligente, volledig in het netwerk opgenomen oplossingen.

Til uw logistiek naar een hoger niveau met compacte hardware, flexibele software, open interfaces en minimale engineeringinspanning.

Neem contact met ons op, we kijken ernaar uit om van u te horen!

We Move – You Win.

Bezoek onze stand in hal 06, stand D31!


LogiMAT 23

Locatiekaart

Bestel uw ticket

Voer uw voucher in en registreer u

Your contact to Bosch Rexroth


De DAMBACH COMPACT SHUTTLE uitgerust met automatiseringscomponenten van Bosch Rexroth in bedrijf.

ctrlX AUTOMATION: automatiseringstoolkit voor intralogistiek

In de intralogistiek vertrouwen veel bedrijven op geautomatiseerde logistieke oplossingen om efficiënter te werken. De open en flexibele automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION vermindert de engineeringinspanning met 30 tot 50% en maakt een efficiënte automatisering mogelijk, bijvoorbeeld in combinatie met de roboticakit ROKIT. Een ander geslaagd voorbeeld is de COMPACT SHUTTLE van DAMBACH, die wordt bestuurd door de ruimtebesparende, krachtige ctrlX CORE. De openheid van de oplossing biedt de mogelijkheid om op elk moment nieuwe functies aan de shuttle toe te voegen om toekomstbestendig en in beweging te blijven.

De autonome mobiele robot ACTIVE Shuttle van Bosch Rexroth tilt een dolly op met vier kleine ladingdragers.

De autonome mobiele robot (AMR) ACTIVE Shuttle doet nu al zijn intrede in de fabriek van de toekomst!

De fabriek van de toekomst is volledig flexibel en verbonden. AMR's passen perfect in dit soort omgevingen door goederen te leveren op de plaats waar ze nodig zijn, precies daar waar en op het moment dat ze nodig zijn. Er is een toenemende vraag naar multivariante en kleine-batchproductie. ACTIVE Shuttle helpt deze uitdaging het hoofd te bieden door intralogistieke processen flexibel te maken, zonder dat de fabrieksinfrastructuur hoeft te worden veranderd. De ACTIVE Shuttle is toekomstbestendig en flexibel in gebruik, en kan ook met de software voor wagenparkbeheer communiceren via de gestandaardiseerde VDA 5050-interface. Dit maakt ook een gecombineerd gebruik met mobiele robotica van andere fabrikanten mogelijk!
ACTIVE Shuttle

Vijf 7-assige Cobot-modellen van Kassow Robots: Laadvermogen tot 18 kg, reikwijdte tot 1800 mm, snelheid tot 225 graden/sec.

Kassow Robots

Kassow Robots biedt een breed scala aan vijf modellen om alle productiebedrijven, met name mkb's, te helpen om op vele manieren nog concurrerender te produceren met behulp van Cobots. Onder het motto 'sterk, snel, eenvoudig' ontwikkelt en produceert het in Kopenhagen gevestigde bedrijf unieke, efficiënte industriële collaboratieve lichtgewicht robots met zeven assen. Ondanks hun grote bereik tot 1800 mm zijn deze Cobots uiterst krachtig, snel en geschikt voor gebruik zelfs in kleine ruimtes: de Cobots van Kassow Robots kunnen om hoeken reiken. Met deze innovatieve robots kan het mkb een complexe automatisering en programmering flexibel, onafhankelijk en kosteneffectief realiseren.

De belangrijkste visual van Rexroth ROKIT, bestaande uit vier overlays voor de respectieve productnamen. Het opschrift UX wordt in het midden weergegeven. Het is omgeven door een cirkel met een rode rand, die bestaat uit knoppen met de namen van de software, hardware en service. De respectieve productpictogrammen zijn ernaast geplaatst. Onder het pictogram staan vijf mobiele robots op een rij.

Til uw mobiele robots naar een hoger niveau met de roboticakit ROKIT

De modulaire roboticakit ROKIT van bewezen software- en hardwarecomponenten ontsluit nieuwe mogelijkheden voor marktspelers. Het biedt maximale flexibiliteit en efficiëntie bij de automatisering van processen. De componenten ROKIT Locator, ROKIT Navigator en ROKIT Motor zorgen voor positionering, navigatie en bewegingsuitvoering, en worden geleverd met de intuïtieve grafische gebruikersinterface aXessor.
Samen met ctrlX AUTOMATION presenteren wij een voorbeeld van hoe u onze open automatiseringstoolbox van software- en hardwarecomponenten kunt gebruiken om uw mobiele robots op maat te maken en te automatiseren.

Robotarm omgeven door dozen die zijn gevuld met voorwerpen. De arm pakt een voorwerp waarop 'Fabriek van de toekomst' staat.

Software voor de autonome afhandeling van onbekende objecten met industriële robots

Door middel van Smart Item Picking als voorbeeld tonen wij u een softwareoplossing die de autonome afhandeling van voorwerpen door in de handel verkrijgbare industriële robots mogelijk maakt. In deze toepassing automatiseert het handmatige pickingtaken en -processen in de logistiek, zoals in distributiecentra voor goederen. De software herkent automatisch een groot aantal te grijpen modelvrije voorwerpen met behulp van kunstmatige intelligentie. De oplossing kan worden aangepast aan de individuele vereisten van de klant, waardoor er voor de bediening geen specialist nodig is. Hoge picksnelheden verhogen de productiviteit, compenseren capaciteitsknelpunten en verminderen het aantal fouten aanzienlijk.

Lineaire-technologieoplossingen voor uw toepassing in de logistieke sector

Lineaire bewegingstechnologie: intelligente mogelijkheden voor duurzame logistieke oplossingen

Van individuele componenten tot slimme mechatronische subsystemen: Lineaire technologie van Rexroth biedt snelle, efficiënte en toekomstgerichte oplossingen voor de logistieke sector.
Verhoog de productiviteit, terwijl u tegelijkertijd de duurzaamheid bevordert en middelen bespaart: De elektromechanische cilinders garanderen een lange levensduur en zijn niet alleen zuinig, maar ook energie-efficiënt en onderhoudsarm.
Kant-en-klare lineaire assen, bijvoorbeeld met tandriemaandrijving, zijn compact en licht, maar hebben tegelijkertijd een hoge stijfheid. Ze zijn perfect geschikt voor gebruik in verpakkings-, logistieke en opslaglijnen.
Plug-and-produce met onze nieuwe lineaire robots, bestaande uit de beste lineaire-technologiecomponenten, automatiseringshardware en -software. De ideale oplossing voor uw automatiseringsbehoeften.

BODAS: intelligente elektronica en telematica voor mobiele toepassingen

Mobiele elektronica en telematica van BODAS

Met BODAS - Bosch Rexroth Digital Application Solutions - we bieden een holistisch ecosysteem van IoT-telematica tot software en elektronische hardware, zoals sensoren, displays en besturingseenheden, voor mobiele terreinmachines.
BODAS is open en schaalbaar, en biedt eenvoudige toegang om uw middelen minder te belasten en uw winstgevendheid te verhogen. Het combineert expertise en toepassingskennis, en wordt gekenmerkt door de toonaangevende kwaliteit en toekomstbestendige oplossingen. Dit geldt niet alleen voor de standaardproducten, maar ook voor de gezamenlijk ontwikkelde maatwerkoplossingen.

Multicamerasysteem voor industriële vrachtwagens en terreinwagens

Multicamerasysteem

De zichtondersteuning van Bosch biedt een zicht van 360 graden en bewaakt de ruimte aan de voorkant, achterkant en zijkanten van de vorkheftruck. Door een blik op het display te werpen, kan de bestuurder precies zien hoeveel ruimte er is om te manoeuvreren. Daarnaast kan op het display de rijbaan van de vorkheftruck worden weergegeven, afhankelijk van de stuurhoek. De zichtondersteuning van Bosch heeft een gebruikersvriendelijk toepassingsconcept, waarmee u het systeem met behulp van een softwaretool aan verschillende soorten voertuigen kunt aanpassen. Om aan de vraag naar uitrusting van bestaande machines te voldoen, biedt Bosch ook het volgende aan het multicamerasysteem als een retrofit-oplossing vanaf 2023.

Geautomatiseerde voertuigmanoeuvres: fabriek optimaliseert de productieworkflows in de auto-industrie

Geautomatiseerde valetparking: 's werelds eerste bestuurderloze parkeerservice

Bosch ontwikkelde geautomatiseerde valetparking, 's werelds eerste zeer geautomatiseerde, bestuurderloze (SAE-niveau 4) parkeerfunctie, die in Duitsland officieel is goedgekeurd voor commercieel gebruik. Het enige wat de bestuurder hoeft te doen, is het voertuig op de aangewezen afzetlocatie te stoppen en uit te stappen. De in de parkeergarage geïnstalleerde slimme infrastructuur van Bosch neemt het dan over en communiceert met de technologie in het voertuig om het naar de vrije ruimte te rijden en te parkeren. De P6-parkeergarage van APCOA op de luchthaven van Stuttgart is de eerste ter wereld die het bestuurderloze parkeersysteem commercieel kan gebruiken.
Het principe van geautomatiseerde valetparking biedt ook voordelen op andere gebieden, bijvoorbeeld in de auto-industrie: Geautomatiseerde voertuigmanoeuvres: fabriek optimaliseert de productieworkflows aanzienlijk. Het systeem manoeuvreert nieuwe voertuigen bestuurderloos van het einde van de lijn naar bijvoorbeeld laadstations en ook naar het klantencentrum.