De afbeelding toont de campagne-visual van ctrlX AUTOMATION. Er wordt een smiley afgebeeld in de kleuren van de campagne. Dit wordt gecompleteerd met de slogan "Two Steps Ahead".
De afbeelding toont de campagne-visual van ctrlX AUTOMATION. Er wordt een smiley afgebeeld in de kleuren van de campagne. Dit wordt gecompleteerd met de slogan "Two Steps Ahead".

SPS

  • Nürnberg Messe, Messezentrum 1, 90471 Neurenberg, Duitsland
  • 25/11/2025 09:00 - 27/11/2025 18:00
  • Duits, Engels
  • Elektrische aandrijvingen en besturingen

Met haar unieke concept bestrijkt SPS het gehele spectrum van slimme en digitale automatisering. Centraal staan praktische oplossingen voor alle werkgebieden, hoe specifiek deze ook zijn.

Haal uw ticket

Industriële automatisering verandert snel: Machines, systemen en software zijn steeds meer met elkaar verbonden, intelligent en flexibel. Op PLC 2025, van 25-27 november, in hal 7, stand 450, zullen we u laten zien hoe u niet alleen gelijke tred kunt houden, maar ook twee stappen vooruit zult blijven – met de open, veilige automatiseringsoplossing ctrlX AUTOMATION.

Maak eigenhandig kennis met de nieuwste ontwikkelingen in onze wereld van automatisering: met podiumshows en rondleidingen doorheen de standen gewijd aan ctrlX AUTOMATION en innovatieve oplossingen op het gebied van cybersecurity. Registreer hier rechtstreeks voor een rondleiding doorheen de standen schema Een afspraak met ons team.

Wilt u deel uitmaken van de meest open industriële automatisering? YOU DECIDE.

SPS 2025
Locatiekaart
Uw contact met Bosch Rexroth


Onze belangrijkste onderwerpen in 2025

De afbeelding toont de campagne-visual van ctrlX AUTOMATION. Er wordt een smiley afgebeeld in de kleuren van de campagne. Dit wordt gecompleteerd met de slogan "Two Steps Ahead".

Automatiseringssysteem ctrlX AUTOMATION

ctrlX AUTOMATION is de standaard voor moderne automatisering. Met krachtige hardware, flexibele software en een open app-wereld creëert het een systeem dat naadloos integreert in elke infrastructuur.

Meer informatie

De afbeelding toont de tekst ctrlX World in combinatie met vierkanten, waarvan de bolvormige opstelling vergelijkbaar is met een werldbol, die het partnernetwerk ctrlX World symboliseert. Beide elementen bevinden zich in een witte cirkel op een blauwe achtergrond.

Partnernetwerk ctrlX World

In het partnernetwerk ctrlX World dragen partners hun sterktes en oplossingen bij in de vorm van extra software die beschikbaar is in de ctrlX OS Store. Het portfolio wordt ook uitgebreid met hardware-partners. Gebruikers profiteren van een voortdurend groeiende verscheidenheid aan toepassingen.

Meer informatie

De afbeelding toont een witte cirkel, tegen een achtergrond in blauwtinten, die de onderlinge verbondenheid visualiseert. De logo's van alle deelnemende partners worden getoond in de cirkel.

ctrlX OS Ecosystem @ SPS

We zijn verheugd de volgende partners van het ctrlX OS Ecosystem dit jaar op onze stand te mogen verwelkomen:

36ZERO Vision GmbH
Advantech Co., Ltd.
Balluff GmbH
Cognibotics AB
congatec GmbH
Eaton Automation GmbH
IXON B.V.
SEW Eurodrive GmbH & Co KG
TXOne Networks B.V.
XITASO GmbH

De afbeelding toont het app-pictogram voor het Linux-besturingssysteem ctrlX OS voor een donkerblauwe achtergrond met een kleurverloop.

Industrieel Linux-besturingssysteem

Dankzij de interfaces en standaarden staat het op Linux gebaseerde besturingssysteem ctrlX OS open voor co-creatie, partnerintegratie en automatiseringsoplossingen van eender welke vorm. ctrlX OS maakt het mogelijk om oplossingen sneller op de markt te brengen en ze met hoge prestaties te besturen.

Meer informatie

De afbeelding toont het app-icoon van het op Linux gebaseerde besturingssysteem ctrlX OS in een glazen schild voor een donkerblauwe achtergrond met ontwerpelementen die netwerkvorming symboliseren. De tekst ‘Cyber Resilience Act ready’ is rechtsonderaan in de afbeelding verwerkt.

Cyberbeveiliging

Wetten zoals de Cyber Resilience Act (CRA) vereisen dat fabrikanten de hoogste beveiligingsnormen handhaven. Bosch Rexroth zet nieuwe standaarden op het gebied van beveiliging met ctrlX OS en ctrlX CORE – gecertificeerd, updatebaar en veilig door ontwerp.

Meer informatie

De afbeelding toont de verschillende besturingsoplossingen van Bosch Rexroth op een lichtgrijze achtergrond.

Besturingssystemen

Het brede scala aan besturings- en automatiseringsoplossingen, zoals het besturingsplatform ctrlX CORE, I/O-modules, veiligheidsoplossing ctrlX SAFETY, industriële pc's en verschillende HMI-oplossingen, kan worden gebruikt voor PLC-toepassingen, IoT-gebruiksscenario's en nog veel meer.

Meer informatie

De foto toont verschillende aandrijvingen uit het Bosch Rexroth productportfolio in combinatie met een ctrlX MOTION app icoon.

Motion- en aandrijfoplossingen

Of het nu gaat om een instapmodel of een high-end variant, ctrlX DRIVE maakt een snelle implementatie van op maat gemaakte oplossingen mogelijk. Daarnaast biedt de motion software ctrlX MOTION de ideale oplossing voor de automatisering van productiemachines.

Meer informatie

De afbeelding toont de twee motionsystemen ctrlX FLOWHS en ctrlX FLOW6D op een lichtgrijze achtergrond.

Motionsystemen ctrlX FLOW

De motionsystemen van ctrlX FLOW zorgen voor een optimale en uiterst efficiënte materiaal- en goederenstroom in de interne logistiek. Het planaire systeem ctrlX FLOW6D voor contactloos high-performance transport en de high-speed oplossing ctrlX FLOWHS voor maximale flexibiliteit in transport en positionering.

Meer informatie

De afbeelding toont een cirkelvormige pijl met een X in het midden, die het aspect van toekomstbestendigheid symboliseert, tegen een donkerblauwe achtergrond. Met dank aan de lightspeed service. Daarnaast worden een tablet en een smartphone getoond, waarop de gebruikersinterface van de Digital Service Assistant te zien is.

Service

Digitale diensten brengen producten tot leven en zijn vaak de rechterhand van de gebruiker. Ze bieden verschillende diensten aan tijdens het klantentraject gedurende de volledige levenscyclus van het product, vereenvoudigen processen en zorgen voor meer efficiëntie.

Meer informatie