1. Home
  2. Blog
  3. Cybersecurity Functionele Veiligheid en AI
Cybersecurity, Functionele Veiligheid en AI
Cybersecurity, Functionele Veiligheid en AI
Oplossingen voor mobiele machines

Cybersecurity, Functionele Veiligheid en AI: Wat nu van belang is voor fabrikanten van terreinmachines

Vanaf 2027 zal het regelgevingskader voor mobiele werkmachines veranderen. In het eerste deel van onze blogserie leggen we uit waar fabrikanten zich nu op moeten voorbereiden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en risico's te minimaliseren.

In een wereld die steeds meer verbonden is, worden cybersecurity, functionele veiligheid en kunstmatige intelligentie belangrijke onderdelen van mobiele werkmachines. De behoefte aan meer efficiëntie en automatisering versnelt de digitalisering. Dit brengt echter ook aanzienlijke risico’s met zich mee: cyberaanvallen, datalekken en manipulatie bedreigen niet alleen de functionaliteit, maar brengen ook de veiligheid van operators en derden in gevaar. Bosch Rexroth, in nauwe samenwerking met de Bosch Group, pakt deze uitdagingen al vele jaren aan en biedt oplossingen die aan de normen voldoen.

Denk aan veiligheid gedurende de gehele levenscyclus van het product

Gezien het complexe dreigingslandschap – variërend van interne beveiligingskwetsbaarheden tot externe cyberaanvallen – worden de regels in de EU en over de hele wereld strenger. Alleen het naleven van technische normen is echter niet voldoende: er zijn holistische beveiligingsconcepten nodig die de gehele levenscyclus van het product bestrijken – van ontwikkeling en exploitatie tot ontmanteling.

Cybersecurity wordt een concurrentievoordeel

Exploitanten en eindgebruikers zijn zich nu steeds meer bewust van het belang van zowel fysieke als digitale veiligheid – en ze verwachten uitgebreide beveiligingsconcepten. Naast de digitalisering ontwikkelt cybersecurity zich tot een concurrentiefactor voor mobiele werkmachines zoals bouwmachines, landbouwvoertuigen en voertuigen voor materiaalhandling. Fabrikanten die robuuste beveiligingsoplossingen bieden, verdienen het hoogste niveau van vertrouwen en bevinden zich in een sterke positie om langdurige zakelijke relaties op te bouwen.

Complexe naleving: alles is verbonden

Complexe naleving: alles is verbonden

Voor fabrikanten van bouwmachines is het essentieel én de moeite waard om zich intensief bezig te houden met de onderwerpen cyberbeveiliging, functionele veiligheid en AI-regelgeving – vooral omdat de relevante vereisten snel evolueren als gevolg van snelle technologische ontwikkelingen en steeds meer met elkaar verbonden zijn. Naast deze uitdaging worden er momenteel veel verordeningen opgesteld of herzien, maar deze zullen naar verwachting binnenkort in werking treden.

Overzicht: belangrijkste EU-verordeningen vanaf 2025

Bosch Rexroth is al vele jaren nauw betrokken bij het regelgevingslandschap voor mobiele werkmachines. Dit zijn de belangrijkste vereisten in de EU:

De Machinerichtlijn (MD) is een van de belangrijkste richtlijnen voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid en voor fysieke en digitale integriteit. Het vereist uitgebreide risicobeoordelingen en verplicht fabrikanten om beveiligingsmaatregelen te nemen tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie. Vanaf 20 januari 2027 treedt de Europese Machineverordening (MR) in werking. Deze verordening vervangt de huidige Machinerichtlijn (MD). Deze overgang brengt belangrijke veranderingen met zich mee. Naast de functionele veiligheid worden in de verordening nu ook specifieke eisen vastgesteld met betrekking tot IT-beveiliging en risico's in verband met software. De Europese Machinerichtlijn en in de toekomst de Europese Machineverordening is CE-relevante regelgeving die moet worden nageleefd om mobiele werkmachines op de Europese interne markt te brengen.

Relevante normen: ISO 13849, 19014, 25119 en bijbehorende Type-C normen

Betrokken producten: alle componenten die volgens de risicobeoordeling van invloed zijn op de veiligheidsfunctie – zoals joysticks, besturingseenheden of hydraulische componenten.

Verplicht vanaf: januari 2027

De Richtlijn Radioapparatuur (RED) stelt voor het eerst de wettelijke veiligheidseisen voor draadloze systemen vast. Apparaten die onder de richtlijn vallen, moeten zodanig zijn ontworpen dat schade aan of misbruik van het netwerk wordt voorkomen. De strenge veiligheidsnormen van de RED zijn van toepassing op draadloze technologieën zoals wifi, mobiele netwerken en Bluetooth. Daarnaast heeft de richtlijn tot doel de privacy van de gebruiker te beschermen en fraude te voorkomen.

Relevante normen: EN 18031-1, -2 en -3

Betrokken producten: draadloze systemen

Verplicht vanaf: augustus 2025

De Verordening Cyberweerbaarheid (Cyber Resilience Act – CRA) definieert voor het eerst wettelijke cyberbeveiligingsvereisten die de gehele levenscyclus van het product bestrijken, van ontwikkeling en exploitatie tot ontmanteling. De CRA is een combinatie van de vereisten van de MD en de RED en vult deze aan door een kader voor cyberbeveiliging voor digitale producten op te zetten. Dit omvat het leveren van beveiligingsupdates en de verplichting om kwetsbaarheden en incidenten te melden. Daarnaast vereist de CRA de ontwikkeling van robuuste beveiligingsstrategieën om te anticiperen op toekomstige risico's, evenals het bewijs van geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen en de regelmatige evaluatie ervan.

Relevante normen: in uitvoering

Betrokken producten: elk product met een digitale interface (inclusief USB-interfaces)

Verplicht vanaf: november 2027

De Verordening Artificiële Intelligentie (AI-Verordening) reguleert het gebruik van kunstmatige intelligentie binnen de EU en vereist een transparante, traceerbare en veilige implementatie van AI-systemen. De wet legt ook vast welke AI-systemen toegestaan zijn en welke verboden. Bovendien moeten fabrikanten de integriteit en veiligheid waarborgen van machines waarin AI is verwerkt, hetgeen een rechtstreeks verband legt met de functionele veiligheid en dus met de Machinerichtlijn.

Relevante normen: in uitvoering (concept?)

Betrokken producten: geavanceerde automatiseringssystemen en robotica die werken met AI (53), inclusief autonome besluitvorming door de machine

Verplicht vanaf: per augustus 2027

Tijdschema van de belangrijkste wetten (afbeelding: Bosch Rexroth AG)

Veiligheid als een kans: Onderneem nu actie en zoek een partner

Gezien het hoge tempo van veranderingen in de regelgeving en de complexiteit van het huidige dreigingslandschap, zouden cyberbeveiliging, functionele veiligheid en AI-regelgeving bovenaan de agenda van elke fabrikant moeten staan. Het goede nieuws: fabrikanten hoeven deze uitdagingen niet alleen aan te gaan. Bosch Rexroth, in samenwerking met de gespecialiseerde teams van de Bosch Group, biedt diepgaande expertise en normconforme oplossingen van het holistische BODAS-ecosysteem en ondersteunt zo de digitale transformatie van mobiele werkmachines. Dit stelt fabrikanten in staat om beveiligingsrisico's beter te beheren, aan wettelijke vereisten te voldoen en tegelijkertijd de prestaties, efficiëntie en gebruikerservaring van bouwapparatuur aanzienlijk te verbeteren.

Geïnteresseerd in meer informatie?

In onze aankomende blogposts zullen we de specifieke vereisten van de Machineverordening, de Cyber Resilience Act en de AI Act nader bekijken. Blijf op de hoogte en ontdek hoe u ervoor kunt zorgen dat uw machines compatibel en klaar voor de toekomst zijn met ondersteuning van Bosch Rexroth en BODAS!

Wilt u weten waar Bosch Rexroth staat op het gebied van veiligheid en beveiliging en ideeën uitwisselen met onze experts en leden van de myBODAS-gemeenschap?

» myBODAS-platform

Meer artikelen uit deze serie

Alle artikelen uit deze blogserie 'Veiligheid, beveiliging, and AI voor mobiele werktuigen':

1. Cybersecurity, Functionele veiligheid en AI: Wat nu van belang is voor fabrikanten van terreinvoertuigen
2. Functionele veiligheid: Hoe OEM's aan de vereisten van de EU-MVO-, CRA- en AI-verordening voldoen
3. Cyberbeveiliging: Waarom OEM's nu moeten handelen

Frank Ellenrieder

Frank Ellenrieder is Product Manager voor digitale oplossingen bij Bosch Rexroth. Hij heeft meer dan vijf jaar ervaring in mobiele hydrauliek en digitalisering. In zijn huidige functie ontwikkelt hij nieuwe bedrijfsconcepten en digitale producten binnen het BODAS-ecosysteem.

Martin Sykora

Martin Sykora is Head of Sales voor Mobiele Elektronica bij Bosch Rexroth. Hij werkt al meer dan 22 jaar bij de Bosch Group en heeft meer dan 19 jaar in de mobiele elektronica gewerkt. Martin en zijn team fungeren als het wereldwijde aanspreekpunt voor mobiele klanten die op zoek zijn naar BODAS-gebaseerde oplossingen voor de ondersteuning van de digitale transformatie van mobiele werkmachines.