1. Home
  2. Blog
  3. De telematicastrategie van HOLMER
HOLMER, telematica
HOLMER, telematica
Oplossingen voor mobiele machines

Zelf maken of aanschaffen? Gastartikel van HOLMER over de telematicastrategie voor hun landbouwmachines

Is het beter voor een bedrijf om telematicasystemen aan te schaffen of om ze zelf te ontwikkelen? HOLMER, de wereldmarktleider op het gebied van suikerbietenrooiers, heeft hierover een duidelijk besluit genomen. Productmanager Sebastian Schleicher vertelt over de belangrijkste afwegingen en het resultaat van de gesprekken binnen het bedrijf.

Zelf maken of aanschaffen? Met deze vraag werd HOLMER geconfronteerd toen het bedrijf begon te kijken naar telematica. Aan de ene kant wilden we ook op dit gebied een voorloper worden. Aan de andere kant beseften we al snel dat we een dergelijke technologisch complexe taak niet aankonden zonder andere belangrijke ontwikkelingsactiviteiten te verwaarlozen. Dus wat moesten we doen? Na rijp beraad hebben we besloten het zekere voor het onzekere te nemen uit economisch en functioneel oogpunt en ons tegelijkertijd zoveel mogelijk speelruimte te gunnen.
 

Het beheer van gegevens en apparaten

BODAS Connect All-in-one-Connectivity, een vooraf geconfigureerde, modulaire end-to-end-oplossing van Bosch Rexroth, bood ons de perfecte mix van een kant-en-klare oplossing met daarnaast ontwerpvrijheid. Met weinig moeite kunnen we nu alle processen in de informatieketen verzorgen - van betrouwbare gegevensverzameling en -overdracht of veilig beheer op afstand van de telematicahardware in het voertuig (de zogenaamde Telematics Control Units (TCU)) tot het gegevensbeheer. Vooral de onderdelen "onder de motorkap”, die voor onze klanten onbekend zijn, met andere woorden de modules Device Connectivity en Device Management, waren belangrijk voor ons. De modules bepalen namelijk hoe efficiënt en toekomstbestendig de totale oplossing zal zijn. Telematica is geen doel op zich. Het is een duidelijke behoefte vanuit de markt. Tijdens de korte oogstperiode, die loopt van september tot november, moeten alle zorgvuldig geplande transporten op tijd bij de suikerfabriek aankomen. Tegelijkertijd moeten onze klanten steeds grotere machineparken op een zeer efficiënte manier organiseren en moet elke afzonderlijke machine 24/7 beschikbaar zijn. Als gevolg hiervan hebben telematicasystemen in de agrarische sector twee taken: ze moeten ervoor zorgen dat er minder werk is voor de managers en ze moeten de fabrikant in staat stellen om op een effectieve manier ondersteuning op afstand te bieden.
 

BODAS CONNECT, SOFTWARE en HARDWARE

BODAS Connect Device Connectivity en All-in-one Connectivity

Flexibele telematica die snel op de markt te brengen is:Bekijk nu de video

Afbeelding: Bosch Rexroth
Modulair concept: Met de opeenvolgende pakketten BODAS Connect Device Connectivity en All-in-one Connectivity kunnen schaalbare telematicaoplossingen voor terreinmachines snel en naar behoefte worden ingericht.

Bieten oogsten zonder te hoeven stoppen

100% beschikbaarheid in het veld

Bosch biedt de technische basis hiervoor met de Rexroth Connectivity Unit RCU, die op een processor is gebaseerd en is inbegrepen in het pakket. De robuuste TCU-hardware is speciaal ontwikkeld voor terreintoepassingen en maakt standaard gegevensverzameling in het voertuig mogelijk via CAN-bus of Ethernet. Dankzij een in lagen opgebouwde architectuur kunnen we ook klantspecifieke software integreren en indien nodig overschakelen op andere hardware. De apparaatsoftware van Bosch Rexroth maakt een variabele meetfrequentie mogelijk zodat meer dan 300 items aan sensor- en statusinformatie op de CAN-bus kunnen worden gemeten met een geschikte frequentie, voordat ze worden voorgefilterd en verzonden met een geoptimaliseerde bandbreedte. Wanneer een voertuig geen toegang meer heeft tot het LTE-netwerk, zorgt een back-upsysteem voor het behoud van de noodzakelijke functies, zelfs als er alleen maar 2G beschikbaar is. Wanneer de rooimachine zich in een gebied bevindt waar er helemaal geen mobiel signaal is, zal de RCU de gegevens opslaan totdat er weer ontvangst is. Een beheersbare eSIM met roamingcontracten voor alle landen zorgt voor transparantie op het gebied van kosten.

Afbeelding: Bosch Rexroth
Bieten oogsten zonder te hoeven stoppen: de Terra Dos T4-machine, die wereldrecordhouder is, laadt een Terra Variant 585 met de meervoudige opslagtank MB 35. Voor het einde van 2022 zullen alle voertuigen van Holmer aangesloten zijn.


 

Schaalbaar en veilig vanaf de basis

Schaalbaar en veilig
vanaf de basis

Voor het apparaatbeheer maken we gebruik van het beproefde en grootschalige platform Bosch IoT Suite, dat gemakkelijk kan worden opgeschaald naarmate het wagenpark groeit. Via het bijbehorende apparaatportaal kunnen we alle geïnstalleerde RCU's inclusief hun status en software bewaken en beheren op een rolgebaseerde manier. In de fabriek hoeven we alleen de hardware te installeren. De firmware en de software worden later op afstand (FOTA / SOTA) bijgewerkt met alle klantspecifieke instellingen.

Bosch Rexroth maakt ook indruk als het gaat om het cruciale onderwerp van cyberveiligheid. Zo worden de CAN- en draadloze RCU-interfaces bijvoorbeeld beschermd door ingebouwde firewalls. Een inbreukdetectiesysteem geeft informatie over kerncijfers zoals CPU-gebruik, RAM-gebruik of netwerkhandelingen. Beheertoegang is alleen mogelijk voor diegenen die op een speciale lijst staan. Omdat de eSIM's werken via een door de mobiele provider verstrekte APN die een firewall bevat, is de RCU beschermd tegen DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) en andere cyberaanvallen.

Rexroth Connectiviteit Unit en updates op afstand: Ontdek er meer over in deze blog.

 

Kant en klaar gegevensbeheer

Kant en klaar gegevensbeheer

Met de voorgeconfigureerde gegevensbeheermodule die deel uitmaakt van het totale pakket, konden we ons interne EasyHelp 4.0 serviceportaal eenvoudig "in elkaar klikken" uit het portfolio van sjablonen en functionele modules en het snel aanpassen aan ons bedrijfsontwerp. Sinds de inbedrijfstelling werkt onze service veel soepeler. De klantenservice kan nu immers vanaf elke plaats een overzicht van de situatie krijgen alvorens de situatie te verhelderen en maatregelen aan te bevelen. Deze transparantie vermindert de administratieve lasten voor ons en onze klanten aanzienlijk.

Voor de managers en het werkplaatspersoneel van loonbedrijven hebben we het online informatiesysteem myHOLMER laten ontwikkelen. Het systeem heeft toegang tot de geregistreerde gebruiks- en machinegegevens via een gestandaardiseerde gegevensinterface. Via het klantenportaal kunnen gebruikers voertuigen in realtime lokaliseren, de status van taken bekijken, tankbeurten plannen of bestuurders helpen met vragen over instellingen. myHOLMER biedt ook een directe verbinding met ons reserveonderdelenmagazijn en versnelt zo het inkoopproces.

Afbeelding: Bosch Rexroth
Het online myHOLMER-klantenportaal biedt via een standaard interface toegang tot de BODAS Connect gegevensmanagementmodule All-in-one-Connectivity.

Informatievoorsprong met succes uitbesteed

Samenvattend kan ik zeggen dat de BODAS Connect end-to-end-oplossing All-in-One-Connectivity de juiste keuze was voor HOLMER. Hierdoor konden we ons concentreren op het kerngebied van onze deskundigheid, namelijk het optimaliseren van het oogstproces, terwijl het op maat gemaakte aanbod aan telematicaoplossingen een snelle marktintroductie mogelijk maakte. Tegelijkertijd beschikken we over de flexibiliteit die we nodig hebben om onze landbouwmachines nog slimmer te maken en de voordelen voor klanten met eigen apps te vergroten.

Sinds twee jaar zijn alle bietenrooiers uit de Terra Dos-serie standaard uitgerust met de RCU van Bosch Rexroth. Het systeem kan op verzoek ook achteraf worden gemonteerd op eerdere modellen. We hopen dat we tegen het einde van 2022 alle types voertuigen hebben verbonden met het Internet of Things. Onze doelstelling om technologisch toonaangevend te zijn, geldt dus ook op het gebied van telematica en het IoT.

Staat u voor de keuze "aanschaffen of zelf maken"? Onze whitepaper kan u verder helpen. Download hem nu gratis!

BODAS CONNECT, SOFTWARE en HARDWARE

Sebastian Schleicher

Sebastian Schleicher

is een productmanager bij HOLMER Maschinenbau GmbH. HOLMER is de wereldwijde marktleider op het gebied van zelfrijdende suikerbietenrooiers. De Terra Dos T4-30 met een HR 12 12-rijige hefunit is wereldrecordhouder voor het rooien van suikerbieten en werd door het Deutsche Landwirtschaftsverlag uitgeroepen tot "Machine van het Jaar 2016". Het bedrijf probeert altijd een stap voor te lopen als het gaat om technologie. Daarom zet het bedrijf tien procent van zijn personeel in voor de ontwikkeling van nieuwe voertuigen en de verdere ontwikkeling van bestaande voertuigen in zijn portefeuille. Hieronder vallen onder meer suikerbietenladers die de bieten schoonmaken, zelfrijdende mestwagens en logistieke voertuigen voor in het veld.