Hoe kun je een persserie in de middenklasse ontwerpen en produceren met een indrukwekkende uitkomst op het gebied van prijs, technologie en energie? De toonaangevende producent van perssystemen Dieffenbacher heeft een antwoord gevonden met behulp van state-of-the-art industriële hydraulica van Bosch Rexroth.
Geweldige prestaties, geweldige prijs – met deze belofte helpt machine- en systeemfabrikant Dieffenbacher kleine bedrijven zoals ambachtelijke bedrijven en werkplaatsen, maar ook industriële bedrijven die op zoek zijn naar een voordelige oplossing voor het vormen van metalen en composietonderdelen. Maar hoe kan een zeer veelzijdige pers voor krachten van 1.000 tot 10.000 kN zo kosteneffectief worden gebouwd dat hij zich staande kan houden in de internationale concurrentie?
„We wilden een toekomstbestendige pers bouwen uit standaardmodules die kunnen worden aangepast op het gebied van kracht, inbouwruimte, tafel- en stempelgrootte”, legt Georg Obermaier, Head of Business Unit Forming, het nieuwe TailoredPress-concept van Dieffenbacher uit. „Tegelijkertijd stelden we hoge eisen aan energie-efficiëntie. We stelden vast dat onze systeempartner Bosch Rexroth, met wie we samen een modulaire aandrijving hebben ontworpen die ze uiteindelijk voor ons konden produceren, aan beide voorwaarden voldeed.”
Het modulaire aandrijvingsconcept betekent dat de machinefabrikant de TailoredPress gemakkelijk in verschillende prestatie- en snelheidsklassen kan aanbieden. Zo kan een 500-tonsversie eenvoudig worden opgewaardeerd naar een snelheidsversie met actieve parallelle hogesnelheidsholding voor een precieze dikte en een hogere kwaliteit van onderdelen door het gebruik van een andere pompgrootte. Het gehele dienstenaanbod wordt, zoals vereist, gedekt door het Bosch Rexroth-pompprogramma, dat de processen over de levenscyclus stroomlijnt van engineering tot magazijnopslag en service. Andere versies met trekkussens kunnen met behulp van het modulaire systeem ook snel worden gerealiseerd indien nodig.
Vergeleken met de conventionele aandrijving met een constante snelheid besparen de optimaal bestuurde elektrohydraulica ongeveer 50 procent van de energie die voorheen nodig was. Samen met de adaptieve accu-besturing neemt het potentieel toe tot 70 procent. De direct aangedreven TailoredPress past automatisch de laaddruk van de accu aan op het aanstaande vormproces. Vanuit het perspectief van het bedienend personeel verandert er echter niets. Parameters voor krachten, slag en stempel worden ingesteld zoals gebruikelijk, de respectieve snelheden worden berekend op de achtergrond.
Wilt u weten hoe de oplossing er in detail uitziet? Ontdek het hier: