Intelligente automatisering met het VarioFlow plus kettingtransportbandsysteem en Hitmark Robotics oplossingen
In de voedingsindustrie is er vraag naar oplossingen die de efficiëntie verhogen, voldoen aan strenge hygiëne- en veiligheidseisen en voorzichtig producttransport mogelijk maken. Fabrikanten investeren daarom steeds meer in moderne automatisering die aan deze complexe eisen voldoet. Een oplossing is VarioFlow plus – een kettingtransportbandsysteem van Bosch Rexroth, dat in combinatie met bestaande automatisering en integratie van Hitmark Robotics, zorgt voor uitstekende resultaten bij palletiseer-, depalletiseer- en orderpickprocessen.
De uitdagingen van de voedingsindustrie – zoals variabele batchgroottes, uiteenlopende verpakkingsoplossingen en de noodzaak van snelle omschakeling – vereisen geavanceerde oplossingen voor pick-and-place-automatisering. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor uitgebreide robotlijnen die niet alleen processen versnellen, maar ook hun reproduceerbaarheid en consistente hoge kwaliteit garanderen.
Dit type implementatie wordt aangeboden door Hitmark Robotics – een integrator van industriële oplossingen, gespecialiseerd in de automatisering van end-of-line verpakkingen. Het bedrijf ontwerpt en implementeert palletiseerrobots, pickingstations, depalletiseersystemen, en complete transport- en controlesystemen. Een recent voorbeeld hiervan is een productielijn gerealiseerd in samenwerking met Bosch Rexroth.
Bij de implementatie voor een melkproducent was de grootste uitdaging het veilig en voorzichtig vervoeren van dozen en kisten zonder ze te beschadigen. Het VarioFlow plus-kettingtransportbandsysteem, met een systeembreedte van 320 mm en een glad kettingoppervlak, is ideaal voor delicate goederen die met zorg behandeld moeten worden.
De Rexroth-oplossing bestaat uit:
De kartonnen dozen worden direct vanaf de verpakkingsmachines aan de lijn geleverd, verticaal opgetild en op een hoogte van ongeveer 2,5 meter vervoerd. Deze systeemlay-out maakt continue productie mogelijk en laat tegelijkertijd vrije ruimte over onder het systeem, die wordt gebruikt voor zowel het verkeer van medewerkers als voor het gebruik van transportkarren.
Aan het einde van de lijn zijn er stations die pakketten klaarmaken die door de palletiseerrobot worden opgehaald. Hier scheidt het systeem de producten automatisch en rangschikt ze volgens een gedefinieerd patroon. Dankzij de integratie met het door Hitmark ontwikkelde automatiseringssysteem is het niet alleen mogelijk om de lijn soepel op de robot aan te sluiten, maar ook om de bedrijfsparameters continu te bewaken en snel opnieuw te configureren in geval van verpakkings- of formaatwijzigingen.
Bosch Rexroth leverde een hoogontwikkeld transportsysteem; Hitmark Robotics verzorgde de integratie, automatisering en aansluiting op het palletiseersysteem. Beide bedrijven delen een gemeenschappelijke visie:
oplossingen creëren die betrouwbaar, flexibel en schaalbaar werken, zelfs in de meest veeleisende industrieën.
Belangrijkste voordelen van de implementatie:
Moderne automatisering moet toekomstgericht zijn, rekening houden met de werkelijke behoeften van de faciliteit, ruimte bieden voor flexibiliteit en tegelijkertijd veilige processen mogelijk maken.
De combinatie van de expertise van Hitmark Robotics en de betrouwbare producten van Bosch Rexroth, zoals het VarioFlow plus-kettingtransportbandsysteem, biedt een optimale oplossing. En als het palletiseren, mengen of transporteren van voedsel en de verpakking een knelpunt vormt in uw bedrijf, is het de moeite waard om te onderzoeken welke oplossing voor u geschikt is.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in VarioFlow plus?
Neem contact met ons op!