1. Home
  2. Blog
  3. eLION: de krachtige manier
eLION: De krachtige manier van Bosch Rexroth om bouw- en landbouwmachines van elektriciteit te voorzien
eLION: De krachtige manier van Bosch Rexroth om bouw- en landbouwmachines van elektriciteit te voorzien
Oplossingen voor mobiele machines

eLION: De krachtige manier van Bosch Rexroth om bouw- en landbouwmachines van elektriciteit te voorzien

Bouw- en landbouwmachines moeten milieuvriendelijker worden en, in het ideale geval, ook productiever. Bosch Rexroth ondersteunt de elektrificatie met eLION: het modulaire en schaalbare hoogspanningsplatform.

Het doel is duidelijk: Elke machine die wordt geëlektrificeerd, moet bijdragen aan de bescherming van het milieu. Niet zo triviaal als het 'waarom' is echter het 'hoe': Voertuigfabrikanten die hun terreinmachines voordelig willen elektrificeren, hebben modulaire en schaalbare oplossingen nodig. Bosch Rexroth voorziet in hun behoeften met een compleet assortiment van hoogspanningsoplossingen.

Goed geschaald hoogspanningsplatform

De afzonderlijke componenten voor het eLION-elektrificatieplatform omvatten niet alleen geavanceerde hoogspanningsmotoren en inverters, maar ook andere krachtige componenten, tandwieltechnologie, hydrauliek en software. Om maximale ontwerpvrijheid te bieden bij het elektrificeren van bestaande en nieuwe voertuigconfiguraties, bestrijken de aandrijvingen een breed nominaal vermogensbereik van 20 tot 230 kW met een maximaal koppel van ruim 2500 Nm. Vier maten in verschillende lengtes, met diverse motorwikkelingen en varianten met hoge en lage snelheden, bieden fabrikanten de keuze uit meer dan 80 configuraties.

eLION-assortiment

Het nieuw ontwikkelde eLION-elektrificatieplatform van Bosch Rexroth voor mobiele machines combineert onvoorwaardelijke robuustheid met een hoge mate van functionaliteit. Naast de eigen ervaring met elektrische industriële oplossingen, profiteert het bedrijf ook van de sectorkennis van mobiele machines en de jarenlange expertise van Bosch op het gebied van elektromobiliteit.

Goed beschermd en veilig

Alle eLION-motoren en inverters voldoen aan de IP6K9K-vereisten voor ondoordringbaarheid. Het temperatuurbereik loopt van -40 °C tot 85 °C met een bovengrens van 100 °C voor motoren, die ook als permanente generatoren dienst kunnen doen. De schok- en trillingsbestendigheid van de eLION-componenten is tot 50 g voor schokken en 10 g voor trillingen. Fabrikanten en gebruikers profiteren ook van een reeks veiligheidsfuncties voor inverters volgens ISO 13849.

Als aanvulling op de brede reeks motoren, zijn ook de inverters verkrijgbaar in oplopende vermogensklassen tot 300 A continustroom. De overbelastbaarheid is maximaal 600 A voor een piekstroom van tien seconden en 450 A voor 60 seconden. Bovendien ondersteunen de eLION-inverters tussenkringspanningen van 270 tot 850 V. Het assortiment omvat ook tandwielkasten voor wiel- en centrale aandrijvingen, die compacte aandrijvingen met een hoge vermogensdichtheid mogelijk maken. Bosch Rexroth levert ook BODAS-software en geschikte hydraulische componenten voor het hele eLION-platform.

Nieuw: Vermogenselektronica die is geïntegreerd in samenwerking met BRUSA

Hoe meer componenten door één leverancier worden geleverd, hoe meer geïntegreerde oplossingen en hoe efficiënter de processen voor ontwikkeling, productie en service. Het eLION-platform houdt daarom ook rekening met aanvullende elektrificatiecomponenten: DC/DC-omvormers, ingebouwde laders en hoogspanningskabels worden gebruikt om gestandaardiseerde oplossingen voor onafhankelijke aandrijvingstypen te bieden.

De in samenwerking met BRUSA HyPower ontwikkelde DC/DC-omvormers en ingebouwde laders vormen een nieuwe toevoeging aan het eLION-assortiment. De DC/DC-omvormer van eLION heeft een hoge vermogensdichtheid van 1,25 kW/l en bereikt een rendement van meer dan 90 procent. De compacte ingebouwde lader van 22 kW kan op flexibele wijze in verschillende voertuigen worden geïntegreerd en bereikt een maximale laadstroom van 36 A met een rendement van 95% (driefasig). Laden is mogelijk door middel van zowel gelijkstroom als wisselstroom.

DC/DC-omvormers en ingebouwde laders
Het eindoordeel: Minder uitstoot, meer vermogen

Accu-elektrische verreiker die volledig is uitgerust met elektrische eLION-aandrijvingen van Bosch Rexroth

Het eindoordeel: Minder uitstoot, meer vermogen

Het hoogspanningsassortiment van eLION stelt fabrikanten van terreinmachines in staat aan de dringende marktvraag naar meer vermogen en minder uitstoot te voldoen. Bosch Rexroth maakt dit mogelijk met het in kleine vermogensstappen oplopende oplossingsplatform van eLION voor fijnafgestelde elektrificatie. Fabrikanten kunnen zo alle rij-, werk- en hulpfuncties elektrificeren, ongeacht het aandrijvingstype, dieselelektrisch, hybride of volledig elektrisch, en tegelijkertijd de geluidsemissies en stilstandtijden verminderen. Dit resulteert uiteindelijk in een grotere productiviteit, betere beschikbaarheid en een versterkte concurrentiepositie.

Start de elektrische transformatie
GA VOOR ELEKTRIFICATIE MET DE eLION-OPLOSSINGEN VAN REXROTH


 

Auteur: Olaf Marshall

Functie: Communicatiemanager van de bedrijfseenheid Mobiele hydrauliek

Olaf Marshall