In een fabriek van Eurovast in Pescia (Italië) zorgt het VarioFlow plus-kettingtransportbandsysteem van Bosch Rexroth voor een efficiënte materiaalstroom in de productie, vermindert het onderhoud en verhoogt het de betrouwbaarheid.
Eurovast is een toonaangevend bedrijf in de productie van tissuepapier. Het bedrijf, dat op de markt vertegenwoordigd is met de merken Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo, Bravo en By Fior di Carta Lifestyle, besloot samen te werken met Bosch Rexroth om zijn productiefaciliteiten te optimaliseren. Het doel was om een sterk geautomatiseerde oplossing te implementeren die continue productie mogelijk maakt met minder stilstandtijd van de machine.
Afbeeldingsbron: EuroVast SpA
Afbeeldingsbron: EuroVast SpA
Saverio Capiferri, Operations Manager bij Eurovast, legt uit dat het productieproces is gebaseerd op een end-to-end automatiseringslijn die door operators wordt bewaakt zonder directe handmatige interventie. De machine wordt eerst geladen met een enorme rol basispapier. Dit wordt gevolgd door een volautomatisch proces, dat eindigt met het palletiseren van de eindproducten.
De betrouwbaarheid van de machines is essentieel voor continue productie in 24-uursbedrijf. Het proces is onderverdeeld in drie hoofdfasen: het afwikkelen van de rollen en toevoer van de primaire en secundaire verpakking.
Bosch Rexroth leverde een geavanceerde materiaalstroomoplossing aan de productielocatie in Pescia. Het modulaire VarioFlow plus-kettingtransportbandsysteem maakt het mogelijk om de papierrollen en verpakkingseenheden efficiënt te transporteren tussen de verschillende productiestappen. Dankzij een speciaal ontwikkelde softwareoplossing kan de materiaalstroom naar behoefte worden aangepast. Hierdoor is maximale flexibiliteit en optimalisatie van de werkprocessen mogelijk.
Een van de meest innovatieve aspecten van het transportbandsysteem is dat het kan worden aangepast aan complexe productieprocessen. De papierrollen kunnen dus naar behoefte naar verschillende verpakkingsmachines worden geleid. De materiaalstroom tussen de verschillende verwerkingsfasen is op elk moment gewaarborgd.
Afbeeldingsbron: EuroVast SpA
De Rexroth-oplossing bij Eurovast biedt veel voordelen:
Volgens Simone Ghilarducci, projectmanager van Eurovast, bleek de beslissing om de VarioFlow plus-kettingtransportband te gebruiken de strategisch beste keuze. Door slijtage te verminderen en het aantal transportsecties met eigen aandrijving te optimaliseren, werden de bedrijfskosten verlaagd en de algehele efficiëntie verbeterd.
De positieve ervaring met Bosch Rexroth heeft Eurovast aangemoedigd om deze samenwerking voort te zetten voor toekomstige projecten.
"We willen graag blijven samenwerken met Bosch op het gebied van automatisering", zegt Capiferri.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in VarioFlow plus?
Neem contact met ons op!