Hoe kunnen hydraulische besturingssystemen individueel en economisch worden ontworpen?
Eenvoudig, met onze modulaire multistationserieplaten hydrauliek HSR.
HSR multistationserieplaten hydrauliek zijn modulaire basisplaten voor het maken van compacte hydraulische besturingssystemen. Ze kunnen flexibel worden gecombineerd met elementen uit een breed scala aan standaardcomponenten in gestapelde of verticaal gekoppelde configuraties. Dit maakt het mogelijk om hydraulische besturingssystemen op maat te maken op basis van een duidelijk gedefinieerd, gestandaardiseerd ontwerpprincipe. HSR multistationserieplaten hydrauliek zijn ook beschikbaar in de volgende versies:
-
in nominale maten van NG6 (Cetop3) tot NG25 (Cetop8)
-
in verschillende verbindingsmaten en -posities
-
met geïntegreerde meetaansluitingen
-
in verschillende coatings
-
met optioneel extra boorgaten
HSR multistationserieplaten hydrauliek zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met een hoge functiedichtheid, een verscheidenheid aan varianten en beperkte installatieruimte.
Het voordeel van modulair plaatontwerp: aanpassing wordt bereikt door gestandaardiseerde functionele configuratie – niet door het hydraulische regelblok opnieuw te ontwerpen. Dit vermindert de vereiste engineering en verhoogt de herhaalbaarheid tijdens het project. Tegelijkertijd zorgen de standaardmodules voor een vereenvoudiging van het beheer van varianten, het onderhoud, de voorraad van reserveonderdelen en toekomstige uitbreidingen.
Het resultaat: duurzame optimalisatie van de levenscycluskosten.