Bij onderhoud en reparatie van hydraulische aggregaten en componenten worden technici maar al te vaak met grote uitdagingen geconfronteerd. Bestelde reserveonderdelen, vaak dichtingen, komen aan in zakken zonder label, en de technicus moet zich door handleidingen worstelen totdat hij/zij de juiste ondersteuning krijgt. Bij Rexroth ligt dat anders: De expert in hydrauliek is overgestapt op een systeem met meer dan 15.000 kant-en-klare reserveonderdelensets met alle benodigde documenten voor de montage. Bovendien maakt de online-eShop van Rexroth het veel gemakkelijker om de juiste reserveonderdelen te vinden en te bestellen. Het resultaat: 50 procent tijdsbesparing bij reparaties in eigen huis, lagere totale kosten en een langere levensduur.
Het is niet altijd rendabel om voor elk probleem een beroep te doen op de service van de machinefabrikant of de hydraulische leverancier. Veel gebruikers voeren kleine reparaties en regelmatig onderhoud zelf uit, ook al maken de fabrikanten het hen vaak niet gemakkelijk. Eerst gaat er al heel wat tijd verloren bij het zoeken naar de juiste en noodzakelijke reserveonderdelen voor de reparatie, wat ook geldt voor het bestellen op papier en vervolgens het doorlopen van handleidingen.
Rexroth heeft dit proces aanzienlijk vereenvoudigd en helpt zo de levenscycluskosten van hydraulische systemen nog verder te verlagen. Meer dan 15.000 reserveonderdelensets dekken bijna alle Rexroth-componenten en -systemen die nog in gebruik zijn. Die variëren van schakelkleppen, continukleppen, hydraulische pompen, hydraulische accumulatoren, stroomeeheden en -systemen, blokken en gekoppelde systemen, compacte hydrauliek, cilinders en speciale cilinders. Onderdelen met een lage waarde of onderdelen die in één keer moeten worden vervangen, worden logisch in één pakket gecombineerd. Zo bestaat een reserveonderdelenset voor pompen uit alle slijtageonderdelen die moeten worden vervangen wanneer de pomp wordt verwijderd: afdichtingsset, rotor en regelschijf. De reserveonderdelen zijn aan het respectieve pompontwerp aangepast. Alle reserveonderdelensets bevatten een onderdelenlijst en een duidelijke opengewerkte tekening voor montage.
Ongeveer 98 procent van de reserveonderdelensets zijn afdichtingssets. De afdichtingen die bij Rexroth worden gebruikt, zijn onderworpen aan strikte criteria op het gebied van materiaal, fabrikant en kwaliteit, aangezien die bepalend zijn in de hydrauliek voor de dichtheid, prestaties en levensduur van de systemen. Dat begint met de juiste afmetingen van een afdichting voor een bepaalde montageruimte. Zonder geschikte ontwerptools wordt het erg moeilijk voor de gebruiker om een werkende oplossing te vinden. Met name de specifieke R-ringafdichtingen van Rexroth kunnen, in vergelijking met de iets eenvoudigere O-ringen, niet worden ontworpen met extern beschikbare onlinetools.
Ook in het materiaal kunnen zich makkelijk fouten voordoen. Zo zegt de gangbare aanduiding NBR weinig over de exacte samenstelling en dus over de mechanische, thermische en chemische bestendigheid. Van de vele afdichtingsfabrikanten op de markt zijn honderden zogenaamde compounds beschikbaar, waarvan de verschillen alleen door uitgebreide tests kunnen worden vastgesteld en waarvan de levensduur in het hydraulische systeem sterk varieert.
De afdichtingssets bevatten daarom de originele afdichtingen van Rexroth-hydraulische componenten, dus ook de juiste materialen in originele kwaliteit, optimaal afgestemd op de specifieke montage.
De complete afdichtingssets van Bosch Rexroth bevatten altijd alle benodigde afdichtingsringen voor onderhoud. Een uniform verpakkingssysteem met gestandaardiseerde dozen beschermt de reserveonderdelen tegen negatieve invloeden van buitenaf en vereenvoudigt de opslag door de gebruiker. De afdichtingen zijn afzonderlijk op afdichtingskitdragers gelast en beschermd tegen zuurstof, licht en Uv-straling. Dat voorkomt vervorming, uitharding, veroudering, corrosie en verwering, vooral bij gevoelige hoogwaardige afdichtingen, zelfs bij langdurige opslag. Daardoor kan de gebruiker de volledige levensduur van de afdichtingen in het systeem benutten.
Bijna elke reserveonderdelenset bevat een onderdelenlijst en een opengewerkte tekening. Dat is een belangrijke vereenvoudiging van het werk, vooral bij oudere machines en systemen, waar de papieren documentatie vaak niet meer beschikbaar of onvolledig is. De beschrijving reduceert de gemiddelde tijd die nodig is voor demontage, reiniging van oude afdichtingen om een toewijzing tot stand te brengen en assemblage bij het repareren van een pomp bijvoorbeeld van ruim twee uur tot minder dan 60 minuten. Die tijden zijn ontleend aan waarnemingen op het terrein, waarbij de werklast van bekwame technici is gemeten. Naast de aanzienlijk kortere werktijd voorkomen de duidelijke reparatie-instructies fouten bij de assemblage en verhogen ze zo ook aanzienlijk de functionele betrouwbaarheid. Dat effect neemt sterk toe met de complexiteit van de reparaties.
En nog een voordeel: de kosten van de afdichtingssets zijn verwaarloosbaar in vergelijking met de totale kosten van vervanging inclusief verwijdering en herinstallatie van het onderdeel.
Wie op korte termijn kosten wil besparen door niet-originele reserveonderdelen te gebruiken, betaalt op lange termijn extra. Om de totale eigendomskosten te verlagen, moeten componenten professioneel worden gerepareerd om de maximale levensduur te bereiken. Want alleen met bewezen specificaties van de fabrikant kunnen de originele prestatiegegevens en dus de functie, productiviteit en efficiëntie worden gegarandeerd.
Link naar de eShop: www.boschrexroth.com/SpareParts