1. Home
  2. Blog
  3. LC_8X - 2-weg-inbouwkleppen
LC_8X – 2-weg inbouwklep
LC_8X – 2-weg inbouwklep
Industriële hydrauliek

De nieuwe LC_8X 2-weg inbouwklep: Duidelijke antwoorden op uw uitdagingen in vloeistoftechnologie

In een wereld waarin efficiëntie en prestaties cruciaal zijn, zijn we voortdurend op zoek naar oplossingen die ons echt vooruithelpen. Maar hoe vaak komt het voor dat een technologische innovatie een schot in de roos is en inspeelt op onze meest dringende behoeften?

Met de nieuwe LC_8X 2-weg inbouwklep bewijst Bosch Rexroth opnieuw dat we luisteren en presteren. Deze innovatieve, hydraulische klep is het levende bewijs van onze filosofie: duidelijke antwoorden op concrete uitdagingen - ontworpen om uw dagelijks werk gemakkelijker, krachtiger en duurzamer te maken.
We weten dat u specifieke vragen heeft als het gaat om nieuwe componenten voor uw hydraulische systemen. Daarom hebben we de belangrijkste en meest gestelde vragen over de LC_8X verzameld - en voorzien van duidelijke, directe antwoorden.

Bieden wij eenvoudige oplossingen voor de hydrauliek van de toekomst?

Absoluut: onze innovatieve LC_8X 2-weg inbouwkleppen.

Met de nieuwe LC_8X 2-weg inbouwkleppen zet Bosch Rexroth opnieuw de technische maatstaf op het gebied van logische kleppen. De LC_8X belichaamt de claim "Next Level to Perfection" en opent een nog breder scala aan toepassingen voor machine- en fabrieksengineering - met talrijke prestatieverbeteringen en een aanzienlijk optimalisatiepotentieel.
Of het nu gaat om toepassingen met een hoog debiet en grote volumes of fijnafstellingstaken die een nauwkeurige regeling vereisen - de LC_8X is een technologisch toonaangevende allrounder.
Hiermee kunnen gebruikers een breed scala aan richtings-, druk- en gecombineerde functies tot 450 bar eenvoudiger, robuuster en met betere prestaties implementeren. Bosch Rexroth maakt volledig gebruik van de huidige technologische mogelijkheden om de voordelen voor de klant te maximaliseren door middel van innovatie en om nieuwe normen te stellen op het gebied van prestaties, energie-efficiëntie, vereenvoudiging en duurzaamheid.

Bieden wij kleppen die gemakkelijk te vervangen zijn?

Natuurlijk! Onze LC_8X 2-weg inbouwklep is volledig compatibel met bestaande producten.

De ontwikkeling van de LC_8X is een voortzetting van de LC-2X-, LC-6X- en LC-7X-series en is volledig compatibel met deze vorige modellen.
Dit betekent: Bestaande afdekkingen kunnen worden hergebruikt - dit bespaart grondstoffen en verkleint de conversie-inspanning.
Een directe vervanging door de nieuwe generatie is zonder problemen mogelijk dankzij volledige compatibiliteit. Zelfs voor complexe functies kunnen bestaande tussenplaten gebruikt blijven worden - met toegevoegde prestaties.
Deze achterwaartse compatibiliteit, gecombineerd met de nieuwe standaard zuigerafdichting, die in veel gevallen extra tussenplaten overbodig maakt, vereenvoudigt de migratie en integratie in bestaande hydraulische systemen aanzienlijk - en beschermt zo uw investering.
Bovendien is de nieuwe LC_8X compatibel met alle voorgaande LFA.7X logische afdekkingen.

Bieden wij kleppen met minimaal energieverlies?

Natuurlijk: onze LC_8X 2-weg inbouwkleppen verkleinen drukverliezen tot 60%.

Energie-efficiëntie is een belangrijk kenmerk van de LC_8X.
Dankzij het stromingsgeoptimaliseerde ontwerp, ontwikkeld met behulp van geavanceerde simulatietechnologie, worden de drukverliezen tot 60% verminderd in vergelijking met de vorige LC-7X-serie.
Minimale drukverliezen betekenen minder warmte, minder koelbehoefte en een algemeen verbeterde energie-efficiëntie.
Het nieuwe wrijvingsgeoptimaliseerde zuigerontwerp A_F en de standaard geïntegreerde steelafdichting voorkomen inwendige lekkage, minimaliseren hydraulisch vermogensverlies en verlagen het energieverbruik.

Het resultaat: aanzienlijke efficiëntiewinst, lagere energievereisten, minder CO₂-uitstoot - de LC_8X is de energiezuinige krachtpatser van de hydrauliek.

Kunnen wij u helpen uitvaltijd te verminderen?

Absoluut - de LC_8X verhoogt de beschikbaarheid van het systeem door eenvoudige installatie en verhoogde robuustheid.

De LC_8X is ontworpen voor hoge duurzaamheid en optimale beschikbaarheid.
Een nieuw afdichtingsconcept voor radiale afdichting verhoogt de robuustheid tegen overloop als gevolg van drukpieken en voorkomt externe lekkage. Zelfs als de klep in een ongunstig gedraaide positie wordt geïnstalleerd, levert hij hogere prestaties dan de 7X-serie.
De nieuwe geïntegreerde standaard stangafdichting voorkomt filtratie door openingen en alle klepcomponenten zijn ontworpen voor bedrijfsdrukken tot 450 bar - waardoor dichtheid en functionaliteit zelfs na 10 miljoen belastingscycli bij maximaal schakelvermogen gegarandeerd zijn.
Gebruiksgemak begint al bij het uitpakken: een herzien verpakkingsconcept voor toekomstige verpakkingen is gebaseerd op gerecyclede kunststofcomponenten en zal daarom visueel veranderen van wit naar zwart.
De demontagegroef en afzuighulp op de control spool vergemakkelijken bovendien het onderhoud.
Door standaardisatie van het klepconcept worden projectplanning, engineering, montage en onderhoud vereenvoudigd, waardoor de proceskosten dalen, de levertijden korter worden en de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt.

Met de nieuwe LC_8X 2-weg inbouwklep, herdefinieert Bosch Rexroth opnieuw de maatstaf voor logische kleppen en maximaliseren we de waarde voor de klant in het streven naar perfectie.
De uitgebreide vooruitgang van het wereldwijd succesvolle voorgaande model LC_7X zet nieuwe standaarden op het gebied van prestaties, energie-efficiëntie, vereenvoudiging en duurzaamheid, met behoud van volledige compatibiliteit met de vorige serie en met een aantrekkelijkere catalogusprijs voor standaardmodules.