Hoe het modulaire klepplatform RM Global de engineering, installatieruimte en werking van hydraulische werkfuncties in terreinvoertuigen optimaliseert.
Of het nu gaat om een boorinstallatie, bosbouwmachine, betonpomp, verreiker of een mobiele en op een vrachtwagen gemonteerde laadkraan: de eisen aan werkhydrauliek van off-highway machines nemen voortdurend toe. Fabrikanten van mobiele werkmachines verwachten flexibele oplossingen die weinig installatieruimte vereisen, eenvoudig te configureren zijn en tegelijkertijd energiezuinig werken. Goed nieuws: voor stuurschuiven met lastdetectie wordt aan deze eisen voldaan met het nieuwe RM Global-klepplatform van Bosch Rexroth.
De innovatieve ontwerpbenadering: een modulair regelblok met tot wel 24 klepmodules, die dankzij het gemeenschappelijke flenspatroon flexibel gecombineerd kunnen worden zonder een afzonderlijke adapterplaat. Verdere componenten zijn het inlaatelement voor de variabele verdringingspomp, een schakelas voor de pomplijn en verschillende eindplaten.
Het grote voordeel van de modulaire aanpak? De gestandaardiseerde klepmodules met duidelijk gedefinieerde interfaces verminderen het aantal varianten en de complexiteit van het systeem. Tijdsbesparing wordt ook behaald met het bijbehorende online configuratieprogramma, dat alle componenten en opties digitaal in kaart brengt en niet alleen het 3D-model maar ook de technische documentatie levert.
Bovendien maakt het modulaire systeem RM Global ook qua energiewaarden indruk: In vergelijking met de voorganger M4 is het nu mogelijk om interne lekkage met wel 20% te verminderen. Samen met de qua stroming geoptimaliseerde leidingen en de verhoogde maximale druk van 420 bar neemt het energieverbruik van off-highway machines zo aanzienlijk af. Tegelijkertijd biedt het systeem nog dezelfde hoge systeemprestaties, waardoor downsizing van cilinders en hulpstukken soms mogelijk is. Dit verlaagt de totale kosten voor de OEM nog verder.
Het modulaire klepplatform RM Global biedt aantrekkelijke extra voordelen met een reeks functies met toegevoegde waarde voor meer bedieningscomfort en machine-efficiëntie. Hier is een selectie:
RM Global biedt nog meer efficiëntie en regelnauwkeurigheid in combinatie met de elektronische pompregeling eOC (electronic Open Circuit). In deze systeemoplossing zijn de pomp en klep perfect op elkaar afgestemd, waardoor krachtige algehele systemen met precieze bewegingssequenties en een lager energieverbruik mogelijk zijn.
Wie integratie nog verder wil vereenvoudigen, zal blij zijn met de nieuwe Onboard Elektronica (OBE). De EHS4 voor 12- en 24-volt elektrische systemen biedt een sensorresolutie van 5 µm en ondersteunt moderne communicatiestandaarden zoals CANopen en J1939.