Veilige afschakeling van koppel of veilige afschakeling van de energievoorziening.
De implementatie van functionele veiligheid volgens ISO 13849 is een van de grootste uitdagingen in de mechanische engineering. Vooral in hydrauliek leiden complexe veiligheidsbeoordelingen, op maat gemaakte ontwerpen en uitgebreide validaties vaak tot langdurige projecten en hoge kosten. Daarom zijn oplossingen nodig die het proces radicaal vereenvoudigen zonder in te boeten aan veiligheid. Dit is precies waar de nieuwe Safe Torque Off (STO) serieplaten hydrauliek STOM van Bosch Rexroth voor staan – een baanbrekende, gestandaardiseerde oplossing.
STO-serieplaten hydrauliek (STOM) zijn de kant-en-klare oplossing voor een efficiënte toepassing van machineveiligheid in hydrauliek. Hoe zorgen deze standaardcomponenten voor een optimale veiligheid zonder dat ze extra engineeringsinspanningen met zich meebrengen? Vier vragen, vier duidelijke antwoorden.
Kan functionele veiligheid in hydrauliek snel, eenvoudig en betrouwbaar worden geïmplementeerd?
Natuurlijk. Met onze Safe Torque Off (STO) serieplaten hydrauliek STOM.
Deze serieplaten hydrauliek elimineren de complexiteit die doorgaans gepaard gaat met het voldoen aan functionele veiligheidseisen volgens ISO 13849. In plaats van te investeren in tijdrovende, op maat gemaakte engineering, ingewikkelde beoordelingen en dure validaties, kiest u eenvoudig een geschikte variant uit ons gestandaardiseerde portfolio.
De STOM-serie biedt:
Het doorslaggevende voordeel:
De enorme inspanning voor projectplanning, ontwerp, assemblage en veiligheidsbeoordeling wordt drastisch verminderd. Gebruikers melden een aanzienlijke verkorting van de tijd die nodig is voor veiligheidstechniek in vergelijking met op maat gemaakte ontwerpen.
Is het mogelijk om belangrijke veiligheidsfuncties zoals STO, SDE en SLS in één blok te integreren?
Absoluut. De STOM-serieplaat hydrauliek is ontwikkeld om de drie centrale hydraulische veiligheidsfuncties te combineren in één compacte component:
Deze hoge functie-integratie vermindert de behoefte aan externe componenten en leidingen, wat het systeem overzichtelijker en betrouwbaarder maakt.
Garanderen de serieplaten hydrauliek een maximale veiligheid van de fabriek, zelfs onder hoge druk?
Absoluut. De STOM-oplossingen zijn ontworpen om snelle en veilige uitschakelingen te garanderen, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.
In de meeste bedrijfstoestanden worden gemeten sluitingstijden van minder dan 300 ms bereikt. Een praktijktest toonde bijvoorbeeld een sluitingstijd aan van minder dan 250 ms bij een systeemdruk van 75 bar. Hoe hoger de systeemdruk, hoe sneller de regelblok sluit.
Deze snelle reactietijden zijn cruciaal om risico's in een noodsituatie te minimaliseren en de veiligheid van de fabriek te maximaliseren. Die betrouwbaarheid is gebaseerd op de beproefde Bosch Rexroth-kleptechnologie, geoptimaliseerd voor de vereisten van functionele veiligheid. Een gegalvaniseerd oppervlak zorgt ook voor een langdurige bescherming tegen corrosie.
Kunnen die inspanning op het gebied van inbedrijfstelling, onderhoud en het beheer van reserveonderdelen gedurende de volledige levenscyclus van een machine worden geminimaliseerd met de STOM-oplossing?
Inderdaad. Dankzij consistente standaardisatie. Selectie gebeurt eenvoudig via een materiaalnummer uit het datasheet.
Aangezien alle nominale maten dezelfde elektrische besturing gebruiken, wordt de inbedrijfstelling en het beheer van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigd.
De compatibiliteit met minerale olie (HLP) en vlamvertragende vloeistoffen (HFC, HFDU) maakt ook flexibele retrofit in bestaande systemen mogelijk. Van ontwerp tot installatie en van gebruik tot onderhoud – de STOM-serieplaten hydrauliek verminderen de complexiteit en levenscycluskosten, minimaliseren onderbrekingen van de productie en verhogen zo de productiviteit.
| STO-serieplaten hydrauliek (STOM) | Op maat gemaakt ontwerp en op maat gemaakte engineering en implementatie van de hydraulische oplossing |
|
|---|---|---|
| Engineeringsinspanning | Minimaal door standaardselectie | Zeer hoog, op maat gemaakt ontwerp |
| Veiligheidsbeoordeling | Vooraf ontworpen & voorgevalideerd | Complex, tijdrovend, hoog risico |
| Tijd tot inbedrijfstelling | Aanzienlijk verkort | Maanden van ontwikkeling & validatietijd |
| Functie-integratie | STO, SDE, SLS in één blok | Meestal aparte componenten & leiding |
| Projectrisico & kosten | Laag dankzij geteste standaardoplossing | Hoog door complexiteit en individuele validatie |
De STO-serieplaten hydrauliek STOM maken de toepassing van functionele veiligheid in hydraulische systemen eenvoudiger, sneller en betrouwbaarder. Ze combineren de hoogste veiligheidseisen met de efficiëntie van een kant-en-klare oplossing. Als gestandaardiseerde, voorgevalideerde component verminderen de STOM-blokken de engineeringsinpanningen, versnellen ze de inbedrijfstelling en creëren ze planningszekerheid over de volledige levenscyclus. Typisch Bosch Rexroth.
Voor een eenvoudige projectuitvoering zijn uitvoerige documentatie en een bedieningshandleiding beschikbaar.
Het kiezen van de juiste STOM-variant is eenvoudig met behulp van het materiaalnummer uit het gegevensblad.
Absoluut! Neem nu contact op met onze verkoopafdeling.
STO (Safe Torque Off)
Veilige afschakeling van koppel of veilige afschakeling van de energievoorziening.
SDE (Safe Decompression)
Veilige en gecontroleerde drukverlaging van systeemonderdelen.
SLS (Safe Limited Speed)
Veilige snelheidsbeperking, vaak gebruikt voor instelbedrijf.
ISO 13849
De richtnorm voor de functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen.
Cat 4 PLe
De hoogste controlecategorie (Categorie 4) en het hoogste Prestatieniveau (PL e) binnen de ISO 13849-norm, die de laagste kans op falen beschrijft.