Nieuwe behoeften van klanten en volatiele markten vormen een uitdaging voor zowel intralogistiek als vervoer binnen machine- en assemblagesystemen. Daarom moeten transfer systemen tegenwoordig zo worden ontworpen dat ze op korte termijn aan veranderende eisen kunnen voldoen. Het vermogen om zich snel aan te passen aan verschillende ladingdragers, afmetingen en gewichten is hier cruciaal. Daarnaast groeit de vraag naar intelligente, sterk geïntegreerde, gebruiksvriendelijke systemen die uiterst flexibel en efficiënt samenwerken. Om aan deze eisen te voldoen, biedt Bosch Rexroth een breed portfolio van verschillende en schaalbare transfer systemen die aan de huidige en toekomstige eisen voldoen.
Transfer systemen zijn bedoeld om productieprocessen te automatiseren, materiaalstromen te optimaliseren en de afhandeling van materialen te vereenvoudigen. Dit vermindert de werklast en verbetert niet alleen de veiligheid, maar verhoogt ook de efficiëntie. Daarom neemt het belang van transfer systemen toe in tal van sectoren, zoals verpakking, consumentengoederen, elektronica en de productie van batterijcellen.
Er is veel vraag naar intelligente transportband systemen die individuele besturing van transportbanden in elke positie mogelijk maken en die nu vaak traditionele band- of kettingaangedreven systemen vervangen. De markt voor intelligente transportband systemen is aan een opmars bezig, met een gemiddelde groei van minstens 20 procent per jaar. Dit komt doordat snelgroeiende markten of de stijgende wereldwijde vraag naar consumptiegoederen, bijvoorbeeld als gevolg van verstedelijking, veranderingen in levensstijl en consumentengedrag, dringende eisen stellen aan de fabriek van de toekomst. De vraag naar fabrieken met kortere doorlooptijden en meer flexibiliteit in productconfiguraties groeit gestaag. Tegelijkertijd moeten de oplossingen snel veranderbaar, aanpasbaar en ontworpen zijn voor korte of geen omschakeltijden. Er is veel vraag naar sterk geïntegreerde, betrouwbare en gebruiksvriendelijke transportband systemen met korte ontwikkeltijden.
Bosch Rexroth biedt een compleet assortiment van transfer systemen, waaronder traditionele transfer systemen als TS 2plus en TS 5, kettingtransportband systemen als VarioFlow plus, intelligente systemen als het flexibele transportsysteem FTS en ACTIVE Mover, evenals het vlakke systeem ctrlX FLOW6D. Deze systemen bieden de juiste oplossing, wat de behoefte ook is: grote volumes en volledig geautomatiseerde systemen met korte cyclustijden, kleine batchgroottes van verschillende ontwerpen met halfautomatische systemen of handmatige werkstations. De transportoplossingen zijn modulair en kunnen naar behoefte worden aangepast. Dit betekent dat bestaande systemen eenvoudig kunnen worden uitgebreid of aangepast.
Terwijl de traditionele transfer systemen van Bosch Rexroth werkstukken op dragers langs de productielijn naar de overeenkomstige vraagpunten transporteren, werkt het kettingtransportband systeem VarioFlow plus bijvoorbeeld in veel toepassingen zonder werkstukdragers en is het ontworpen voor een hoge flexibiliteit. Het is geschikt voor de directe en indirecte transport van producten in alle richtingen. Dankzij het uitgebreide toolkitsysteem kunnen de systemen individueel worden aangepast om elke uitdaging aan te gaan, zelfs in de meest krappe ruimtes en in ruimtelijk veeleisende omgevingen.
Intelligente transfer systemen van Bosch Rexroth zijn gebaseerd op lineaire motoren en bieden individuele besturing van de bewegers en een hoge dynamiek. Het portfolio bevat hier FTS en ACTIVE Mover. Ze hebben een zeer flexibele topologie. Overal waar producten snel en nauwkeurig moeten worden getransporteerd, stellen de lineaire gemotoriseerde transfer systemen ACTIVE Mover en FTS nieuwe normen, dankzij de ideale combinatie van precisie, snelheid, draagvermogen en flexibiliteit.
Als het aankomt op contactloos transporteren en positioneren met hoge prestaties, bijvoorbeeld in de halfgeleider-, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, zweven producten veilig met ctrlX FLOW6D. Met het vlakke systeem biedt Bosch Rexroth meer bewegingsvrijheid met maximale precisie. De vrij zwevende transportplateaus worden verplaatst op een horizontaal, verticaal of boven het hoofd georiënteerd werkoppervlak. Elke mover werkt in zes vrijheidsgraden met hoge snelheid en nauwkeurigheid, zonder wrijving of vervuiling. Integratie in ctrlX AUTOMATION resulteert in een complete oplossing met een compacte besturing en apps om het aantal functies uit te breiden. Het resultaat is een holistisch, wendbaar systeem waarmee het volledige potentieel van industriële levitatie kan worden benut.
De open automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION van Bosch Rexroth is de sleutel tot efficiënte automatisering van intralogistieke oplossingen, zoals mobiele robotsystemen of autonome mobiele robots (AMR's). Het besturingssysteem ctrlX CORE en het aandrijfsysteem ctrlX DRIVE maken een snelle inbedrijfsstelling en een ruimtebesparend ontwerp mogelijk. Met de engineeringtools, configurators en apps kunnen machinebouwers de time-to-market versnellen en realiseren gebruikers efficiënte productie- en intralogistieke processen.
Geautomatiseerde transfer systemen vormen de ruggengraat van productiesystemen in de fabriek van de toekomst. Moderne automatische transfer systemen van Bosch Rexroth kunnen vrij worden geprogrammeerd en geconfigureerd voor verschillende toepassingen. Ze kunnen worden aangepast aan verschillende productgroottes, vormen en soorten of gebruikssituaties, waardoor een hoge mate van flexibiliteit en nieuwe actiemogelijkheden mogelijk worden. Geautomatiseerde processen verminderen knelpunten, verhogen de doorvoer en verbeteren de algehele productiesnelheid.