ctrlX DRIVE – Meer drive in automatisering
ctrlX DRIVE is het meest compacte modulaire aandrijfsysteem. Gebruikers kunnen niet alleen de installatieruimte aanzienlijk minimaliseren, maar er is ook maximale schaalbaarheid mogelijk. Of het nu een instapversie of een variant in het hogere segment is: Het systeem maakt de snelle implementatie van economische individuele oplossingen mogelijk die meegroeien met de vereisten. Het aandrijfsysteem is geschikt voor zowel eenvoudige eenassige toepassingen als complexe meerassige machinesystemen. Alle systeemcomponenten kunnen vrij door de gebruiker worden gecombineerd. Het portfolio van schaalbare aandrijvingen omvat omvormers, eenassige en tweeassige inverters, DC/DC-omvormers en gelijkrichters en regeneratieve voedingen.
Bosch Rexroth, met zijn consistente architectuurplatform, biedt ook oplossingen voor lagere spanningen. Dit omvat een servoaandrijving voor vermogensbereiken van 0,05 tot 1,5 kW en een servoterminal voor lage spanningen 24 V en 48 V.
Het portfolio wordt aangevuld met een kastvrije variant met IP65-bescherming. De ctrlX DRIVE kastvrije variant zorgt niet alleen voor een ruimtebesparende installatie en minder bedrading, maar biedt ook maximale flexibiliteit in toepassing.
Meer informatie over ctrlX DRIVE