ctrlX AUTOMATION - Bewegingssystemen Bewegingssystemen

Alles zit in de flow!

ctrlX AUTOMATION - ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D - Planair systeem met 6 vrijheidsgraden

ctrlX FLOW6D is het planaire systeem met zes vrijheidsgraden. De vrij zwevende transportplatforms, zogenaamde movers, worden verplaatst op een horizontaal, verticaal of boven het hoofd georiënteerd werkoppervlak. Elke mover werkt in zes vrijheidsgraden (6DOF) op hoge snelheid en met grote precisie - zonder wrijving of vervuiling. Integratie in ctrlX AUTOMATION resulteert in een totaaloplossing met een compact besturingssysteem en apps om het aantal functies te vergroten. Het resultaat is een geïntegreerd, wendbaar systeem dat het potentieel van industriële levitatie volledig benut.

Op een werkoppervlak dat modulair kan worden aangepast, kunnen een aantal movers met verschillende vormen en afmetingen in zes dimensies worden bestuurd. Deze vrijheidsgraden kunnen zo nodig met elkaar worden gecombineerd. Het systeem stelt ook nieuwe normen met zijn grote bewegingsbereik, bijvoorbeeld een zweefhoogte tot 20 mm, een kantelhoek van 10° en eindeloze rotaties op elke locatie.

Meer informatie over ctrlX FLOW6D
Meer informatie over ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION - ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS - Lineair bewegingssysteem voor meer hoge snelheid

ctrlX FLOWHS brengt als lineair bewegingssysteem flexibiliteit en hoge snelheid in de productie - met maximale precisie en minder benodigde ruimte. Het ruimtebesparende hogesnelheidssysteem kan flexibel worden geconfigureerd voor verschillende topologieën en dus toepassingen. Het is ook 100 procent geïntegreerd in de automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION en profiteert van de openheid en veiligheid en het hele ecosysteem.

Het hogesnelheidssysteem voor transport en positionering maakt indruk met een versnelling tot 10G en bereikt snelheden tot 5 m/s. Het U-vormige ontwerp zorgt niet alleen voor een optimale routing, maar minimaliseert ook de wrijvingseffecten. Hierdoor blijft de maximumsnelheid constant, zelfs in bochten. Bovendien maakt het systeem een sterk vermogen mogelijk in termen van laadvermogen. Dit kan worden opgeschaald tot 2,5 kg en verdubbeld tot 5 kg in een groep. Met kleinere movers en een productafstand die met 20 procent is teruggebracht tot slechts 40 mm, kan het systeem efficiënt worden gebruikt, zelfs in kleine productieomgevingen.

Meer informatie over ctrlX FLOWHS
Meer informatie over ctrlX FLOWHS

Nieuwsgierig? Bekijk onze video's.

ctrlX FLOW6D - Het planaire systeem met 6 dimensies

ctrlX FLOWHS – Lineair bewegingssysteem voor meer hoge snelheid

ctrlX AUTOMATION - Downloads

Downloads

Wilt u meer informatie over ctrlX AUTOMATION, download dan een van onze whitepapers of neem een kijkje in het ctrlX AUTOMATION-magazine!

Ga naar de downloads
Koptelefoonpictogram als contactsymbool

Neem contact met ons op

Heeft u meer informatie nodig over onze motionsystemen?

Neem nu contact met ons op!