BODAS Connect-portfolio

Telematica aanpassen aan de werkelijke behoeften van uw klanten

Zorg voor een professionele verdeling van de individuele rollen onder uw belangrijkste gebruikers: operationeel, service en engineering.

Wiellader die gegevens vanuit de bouwplaats verzendt

Operationeel beheer

Laat operationeel managers weten wat hun machines doen.

Bekijk onze video
Maaimachine die servicegegevens naar technici verzendt

Service-ondersteuning

Laat servicetechnici de machines op afstand bekijken.

Bekijk onze video
Maaidorser in het veld die een software-update ontvangt via de ether

Uitrol van software via de ether

Onderhoud, implementeer en update voertuigbesturingssoftware van volledige machineparken op afstand.

Bekijk onze video

Profiteer van Rexroth-connectiviteit met echte openheid en vrijheid

Profiteer van echte keuzevrijheid. En als we het niet hebben, implementeer dan een oplossing van een derde parij of van uzelf.

Portfolio van connectiviteitseenheden

Keuzevrijheid in hardware

Kies uit een breed scala aan kant-en-klare oplossingen connectiviteitsbesturingseenheden speciaal ontworpen voor zwaar off-highway gebruik: van eenvoudige connectiviteitsoplossingen op basis van microcontrollers tot Linux-gebaseerde quadcore microprocessors - en een hele reeks daartussenin, plus energiezuinige tags en bakens met Bluetooth. Selecteer voor elk voertuigtype in uw gekoppelde machinepark wat u echt nodig hebt.

Connectiviteitseenheid met drie app-pictogrammen

Vrijheid om uw eigen IP te beschermen door middel van edge computing

Ontwikkel uw eigen apps (in de vorm van snaps) en implementeer ze op de connectiviteitseenheden - helemaal zelf, met uw IP volledig beschermd. Deze vrijheid komt van het Debian Linux besturingssysteem en onze professionele middleware stack, die perfect werkt met het ultramoderne Snap-systeem voor softwareverpakking en -implementatie van Canonical.

Connectiviteitseenheid met twee cloudpictogrammen die gegevens verzenden

Vrijheid om gegevenseindpunten in de cloud te kiezen

Upload uw gegevens van het voertuig naar waar u maar wilt - niet naar waar uw telematicaprovider ze wil verzenden. Definieer meerdere gegevenseindpunten parallel. Als u dat wilt, kunt u gegevens rechtstreeks naar uw bestaande gegevensbeheer blijven verzenden zonder omwegen via andere clouds. Maak uw stakeholders tevreden met individuele uploaders: engineering, verkoop, verhuur. You decide.

Gegevensstroom

Vrijheid om aangepaste gegevensstromen te hebben

Gegevens ophalen, combineren, berekenen en genereren zoals u dat wilt. Als de vele standaardroutines voor gegevensbeheer niet voldoen aan uw wensen, kunt u ze zelf ontwikkelen en implementeren, waarbij uw intellectuele eigendom volledig wordt beschermd.

Jonge man die aan zijn computer werkt

Vrijheid om NIET vanaf nul te beginnen

We bieden een volledig gebruiksklare totaaloplossing, die veel van onze klanten gebruiken. Het is echter uw keuze of u daar gebruik van wilt maken. U kun ook een gedeelte ervan gebruiken. U kunt ook later beslissen. U bepaalt zelf hoeveel van uw eigen expertise u wilt bijdragen of dat u wilt profiteren van wat er beschikbaar is.

Scherm met de mogelijkheden voor het configureren van de software

Vrijheid om professionele front-ends te kiezen

Kies uit een enorm aanbod van vooraf gedefinieerde front-endtegels voor machineparkbeheer, operationele monitoring, verhuur en klantenservice voor voertuigen op afstand. Geef het een merknaam, pas het aan, verander het zoals u dat wilt. En als het nog steeds niet naar wens is, voeg het dan naar eigen inzicht toe. Ons systeem is open.

Wielladers die over the air worden bijgewerkt

Vrijheid bij het implementeren van professionele voertuigbesturingssoftware

Domeincontrollers van Flash Rexroth of van andere leveranciers afzonderlijk of allemaal samen in geautomatiseerde machineparkcampagnes. Software updaten via de mobiele radioverbinding? Niet bij ons. We doen hetzelfde als met onze smartphones. Eerst downloaden we de update naar het voertuig, dan controleren we die en vervolgens flashen we de regelaars op een moment dat het de machine-operator uitkomt. Wij volgen de stabiele route.

Pictogrammen die verbondenheid en partnerverband uitdrukken

Vrijheid om partners te kiezen

Gespecialiseerde leveranciers van connectiviteits- en gegevensdiensten waarderen onze openheid. Het is gemakkelijk voor hen. Zoek dus onafhankelijke partners voor allerlei innovatieve oplossingen: externe toegang tot voertuigen, op aanvraag vrijgeven en factureren, geavanceerde statusbewaking en vele andere functies. Kies de partners die u wilt. BODAS Connect biedt een stabiele basis die veel verder gaat dan alleen het voldoen aan de ISO 15143-gegevensindeling.

Binnenaanzicht van een cabine van een wiellader met een display waarop de voertuiggegevens worden getoond

Vrijheid om oplossingen voor voertuigsystemen te kiezen

BODAS Connect is een integraal onderdeel van BODAS, onze Bosch Rexroth Digital Application Solutions. Dankzij doordachte maar open oplossingen voor voertuigbesturings- en automatiseringssystemen kunnen wij professionele connectiviteit bieden. Het schatten van de lading tijdens de graafwerkzaamheden en de gegevensoverdracht naar het ERP-systeem van de afgraving zijn slechts enkele voorbeelden.

Uitgebreide informatie over Rexroth-telematica

Meer informatie over onze open totaaloplossing voor telematica en IoT: Vraag nu de documentatie aan

Waarom connectiviteit van Bosch Rexroth?

WIJ ZIJN VEEL MEER

Dan een IT-bedrijf: In plaats van op maat gemaakte big data, krijgt u slimme data en kant-en-klare data-to-action-oplossingen van degenen die off-road voertuigen en hun workflows helemaal begrijpen, van de gegevensstromen tot aan het stalen en ijzeren deel.

WIJ ZIJN OPEN

Geniet van de vrijheid van verschillende interfaces met ERP-oplossingen van derden om uw gegevens naadloos te laten werken binnen uw bestaande IT-infrastructuur.

WIJ ZIJN MODULAIR

Selecteer wat u nodig hebt. Als u alleen apparaatbeheer nodig hebt, boek het dan zonder het gegevensbeheer. Als u alleen met machineparkbeheer wilt beginnen, selecteert u deze apps en laat u de andere weg.

WIJ ZIJN SCHAALBAAR

Begin met een kleinschalige oplossing en schaal later op. Voeg later gewoon andere apps en apparaatbeheerfuncties toe naarmate u verderkomt.

WIJ ZIJN VEILIG

De Bosch IoT-suite herbergt meer dan 10 miljoen auto's. Dit is zeker niet mogelijk zonder duidelijke en toegewijde veiligheids- en beveiligingsconcepten met continue upgrades. Profiteer van deze autokracht.