BODAS-hardware
Regelaars

Regelaars

De nieuwste RC-serie 40 is een schaalbaar platform van elektronische besturingseenheden voor mobiele machines. De vrij programmeerbare regeleenheden maken veiligheidsfuncties tot PL d volgens EN ISO 13849 of AgPL d volgens ISO 25119 mogelijk. Een hardware-beveiligingsmodule (HSM) wordt gebruikt om de besturingseenheden te beschermen tegen ongeoorloofde gegevensmanipulatie. De Rexroth-regelaars beschikken over de UDS-standaard voor de communicatie met een servicetool. Interfaces voor High Speed CAN, CAN-FD en ISOBUS zijn beschikbaar. Toekomstige varianten zullen ook 100Base-T1 Ethernet bevatten.

Ontdek meer
Ontdek meer
Sensoren

Sensoren

We bieden een breed scala aan sensoren op basis van Bosch productiekwaliteit in de autosector. We bieden bijvoorbeeld druksensoren met een hoge nauwkeurigheid gedurende de hele levensduur en SENT-technologie van de autosector, traagheidssensoren en de IVAS, intelligente trillingsanalysesensor, die structuurgeluidanalyse mogelijk maakt voor anomaliedetectie op basis van structureel geboren geluidsexpertise en vooraf geconfigureerde, door experts bewezen functiesets. Alle sensoren zijn door hun robuustheid en compactheid perfect afgestemd op de eisen van mobiele machines.

Ontdek meer
Ontdek meer
Mens-machine interface

Mens-machine interface

Ons HMI-portfolio omvat robuuste kleurendisplays met hoge resolutie, EH-joysticks en pedalen. Alle componenten zijn geharmoniseerd met het BODAS-ecosysteem om de integratie in uw machine te vergemakkelijken en waarde toe te voegen door geïntegreerde functionele veiligheidsroutines en geïntegreerde diagnostische functies.

Ontdek meer
Ontdek meer
Connectiviteitsapparaten

Connectiviteitsapparaten

De BODAS Connectivity Unit vormt het hart van ons BODAS Connect-aanbod en verbindt de machine met de Bosch (of een andere) IoT-infrastructuur. Zijn IP67 beschermingsklasse maakt hem geschikt voor de off-highway markt. Het Linux-besturingssysteem maakt een modulaire en configureerbare software-interface mogelijk die volledig onafhankelijk is van de hardware. Met de RCU kunt u software over-the-air (FOTA) flashen.

Ontdek meer
Ontdek meer
Surround sensing

Surround sensing

De Bosch automotive surround sensing-oplossing verhoogt de veiligheid, productiviteit en verlaagt de bedrijfskosten. We bieden volledige visuele en sensorondersteunde controle van de omgeving voor veilige voertuigbewegingen en operaties op basis van Rexroth-knowhow en Bosch-kwaliteit.

Ontdek meer
Ontdek meer

Functionele veiligheid

Meer weten over BODAS-veiligheid met BODAS-besturing? De "Safety Relevant Project Planning" instructie geeft u details over hoe Functionele Veiligheid volgens EN ISO 13849 resp. 25119 kan worden gerealiseerd met BODAS RC's.

Downloaden